My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Desktop Mill

Prezentare generală

Freza desktop este mașina perfectă pentru ucenici și amatori. Deși are o dimensiune redusă, are funcții complete, inclusiv o unitate de comandă cu funcționalități complete Haas. Datorită dimensiunii sale compacte și ușurinței la utilizare, poate transforma orice sală de curs sau birou într-un centru de instruire practică CNC!

O freză de dimensiuni reduse, cu funcții impresionante

Nu a fost niciodată mai ușor sau mai ieftin să oferim instruire privind setarea, operarea și programarea CNC! Deși freza desktop are o dimensiune redusă, funcționalitatea și controalele sale sunt identice mașinilor Haas de dimensiune standard, ceea ce înseamnă că amatorii și cursanții pot învăța tehnici efective de operare și programare, chiar dacă nu dispun de spațiul sau resursele necesare pentru o mașină din producție.

  • Aceeași unitatea de comandă și interfață Haas cu funcționalități complete ca toate mașinile Haas 
  • Se poate amplasa pe un birou, pe un dulap sau pe o masă sau se poate monta pe o cutie pentru scule cu roți – nu necesită un spațiu dedicat
  • Transformați orice spațiu într-un laborator de învățare CNC
    • Nu necesită aer comprimat
    • Nu necesită lichid de răcire și nu este necesară nici întreținerea sau eliminarea lichidului de răcire
    • Rulează monofazat cu putere de 120 V sau 220 V (trebuie să fie specificată la momentul comenzii)
    • Nu este nevoie de o cădere de tensiune dedicată – doar conectați la priză

Unitatea de comandă Haas cu funcționalități complete

Freza desktop este alimentată de unitatea de comandă Haas cu funcționalități complete, inclusă în incinta simulatorului nostru portabil. Oferă aceleași funcții și capacități ca mașina Haas de dimensiune standard. Prin urmare, nu se pierde nimic atunci când se face tranziția de la freza desktop la o mașină de producție. Operatorii vor avea acces complet și vor învăța rapid toate funcțiile importante ale unității de comandă Haas, cum ar fi Sistemul nostru de programare vizuală (VPS) ușor de utilizat, afișajul media M130, rețeaua Wi-Fi, HaasDrop și multe altele!

 

Atașarea pixului

Atașarea pixului opțional    

Atașarea pixului opțional pentru frezele desktop vă permite să studiați și să trasați traiectorii pentru sculele NC, fără adăugarea de scule suplimentare sau material brut suplimentar.

  • Se instalează direct în arborele principal
  • Vârful acționat prin arc echilibrează presiunea 
  • Necesită doar hârtie și o memorie temporară

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.