My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Desktop Mill

Überblick

Die Tischfräsmaschine ist die perfekte Lehr- und Hobbymaschine. Ungeachtet der geringen Ausmaße bietet sie volle Funktionalität, einschließlich einer voll funktionsfähigen Haas-Steuerung. Dank ihrer kompakten Größe und Benutzerfreundlichkeit lässt sich jedes Klassenzimmer oder Büro in ein CNC-Schulungszentrum verwandeln!

Eine kleine Fräse mit großen Features

Das Vermitteln von Einrichtung, Bedienung und Programmierung von CNC-Steuerungen war noch nie einfacher und wirtschaftlicher! Obwohl die Tischfräsmaschine klein ist, hat sie die genau gleiche Funktionalität und Steuerung wie Haas-Maschinen in Originalgröße. Das bedeutet, dass Schüler und Bastler die tatsächlichen Bedienungs- und Programmiertechniken erlernen können, ohne auf den für Produktionsmaschine erforderlichen Platz- oder die von dieser benötigten Ressourcen angewiesen zu sein.

  • Dieselbe voll funktionsfähige Haas-Steuerung und Schnittstelle wie bei allen Haas-Maschinen 
  • Kann auf einem Pult, Tisch, Schrank oder an einer mobilen Werkzeugbox montiert werden – es ist kein spezieller Platz erforderlich
  • Verwandeln Sie jeden Bereich in ein CNC-Lernlabor
    • Benötigt keine Druckluft
    • Benötigt kein Kühlmittel, keine Kühlmittelwartung oder -entsorgung
    • Läuft mit einphasiger 120- oder 220-V-Stromversorgung (muss bei der Bestellung angegeben werden)
    • Kein separater Anschluss erforderlich – einfach mit einer Wandsteckdose verbinden

Voll funktionsfähige Haas-Steuerung

Die Tischfräsmaschine wird von einer Haas-Steuerung mit vollem Funktionsumfang betrieben, die sich in unserem tragbaren Simulatorgehäuse befindet. Sie bietet die gleichen Funktionen und Fähigkeiten wie Haas-Maschinen in Originalgröße, sodass man beim Wechsel von einer Tischfräsmaschine auf eine Produktionsmaschine keine Unterschiede spürt. Dank dem uneingeschränkten Zugang lassen sich die leistungsstarken Funktionen der Haas-Steuerung schnell erlernen. Dazu gehören auch das benutzerfreundliche visuelle Programmiersystem (VPS), die M130 Medienanzeige, WLAN-Networking, HaasDrop und vieles mehr!

 

Stiftanbringung

Optionale Stiftanbringung    

Unsere optionale Stiftanbringung für die Tischfräsmaschine ermöglicht das Erlernen und Plotten von NC-Werkzeugbahnen ohne zusätzliche Anforderungen an Werkzeuge und Rohmaterial.

  • Wird direkt auf der Spindel montiert.
  • Die gefederte Spitze sorgt für einen gleichmäßigen Druck. 
  • Erfordert nur Papier und ein Klemmbrett.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.