Desktop Mill

概要

デスクトップミルは、教育用および趣味用の機械として最適です。小型ですが、Haas制御の全機能をはじめとするフルサイズ機能を装備しています。小型で使いやすいため、すべての教室やオフィスを実践的なCNCトレーニングセンターに変えることができます!

大きな機能を備えた小型ミル

CNCのセットアップ、操作、およびプログラミングを教えることが、これほど簡単で経済的であったことはありません!デスクトップミルは小型ですが、その機能と制御能力はフルサイズのHaas機械とまったく同じであるため、受講者や愛好者は、製造用機械に必要なスペースやリソースなしに、実際の機械操作とプログラミングの技術を学ぶことができます。

  • すべてのHaas機械と同じフル機能のHaas制御およびインターフェース
  • デスク、テーブル、キャビネットに設置するか、ローリング工具箱に取付けることができ、専用のスペースは不要です
  • どこでもCNC学習ラボに変える
    • 圧縮空気は不要です
    • クーラント、クーラントのメンテナンスや廃棄は不要です
    • 単相120Vまたは220V電源で動作(注文時に指定する必要あり)
    • 専用の電源不要。壁面コンセントに接続するだけ。

フル機能のHaas制御

デスクトップミルは、ポータブルシミュレーターカバーに収納されたフル機能のHaas制御で動作します。フルサイズのHaasの機械と同じ機能と能力を備えており、デスクトップミルから製造機械に移行しても失われるものはありません。オペレーターは、使いやすいビジュアルプログラミングシステム(VPS)やM130メディアディスプレイ、WiFiネットワーク、HaasDropなどをはじめとするHaas制御の強力な機能のすべてを完全に利用でき、またそれら機能を短時間に学ぶことできます。

 

ペンアタッチメント

オプションのペンアタッチメント    

デスクトップミル用のオプションのペンアタッチメントを使用すれば、工具や材料を追加せずに、NC工具パスを学習してプロットすることができます。

  • スピンドルに直接取り付ける
  • バネ仕掛けの先端で均一な圧力を維持 
  • 必要なものは紙とクリップボードだけ