MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Desktop Mill

Panoramica

La fresatrice da tavolo è lo strumento perfetto per le attività didattiche e per gli hobby. Nonostante le dimensioni ridotte offre tutte le funzionalità, tra cui la funzione completa di controllo Haas. Le sue dimensioni compatte e la facilità d’uso possono trasformare qualsiasi aula o ufficio in un centro pratico di formazione CNC.

Una piccola fresatrice con grandi funzionalità

Insegnare la predisposizione CNC, il funzionamento e la programmazione non è mai stato così facile ed economico. Anche se la fresatrice da banco è di dimensioni ridotte, la sua funzionalità e i controlli sono identici alle macchine Haas di dimensioni normali; quindi studenti e appassionati possono imparare il funzionamento reale e le tecniche di programmazione della macchina senza i requisiti di spazio e risorse associati alla macchina di produzione.

  • Stesso controllo e interfaccia di tutte le macchine Haas 
  • Può essere posizionata su banchi, tavoli, vano o montata su un vassoio portautensili rotante, non necessita di spazio dedicato
  • Trasforma qualsiasi spazio in un laboratorio di apprendimento CNC
    • Non necessita di aria compressa
    • Non necessita di refrigerante, manutenzione o smaltimento del refrigerante
    • Funziona ad alimentazione monofase a 120 V o 220 V (deve essere specificato al momento dell’ordine)
    • Nessun dispositivo per evitare i cali di tensione dedicato: è sufficiente collegarla alla presa a parate

Controllo Haas con tutte le funzioni

La Fresatrice da tavolo viene comandata attraverso un controllo Haas con funzionalità complete, posizionato nell’involucro del nostro simulatore portatile. Offre le stesse funzioni e capacità di una macchina Haas con funzionalità complete, quindi nessun elemento va perso durante la transizione dalla fresatrice da tavolo alla macchina di produzione. Gli operatori avranno accesso completo, e apprenderanno rapidamente, tutte le potenti funzioni del controllo Haas, come il Sistema di programmazione visiva (VPS) di facile utilizzo, il media display M130, la connessione alla rete WiFi, HaasDrop, e altro ancora!

 

Attacco penna

Attacco penna opzionale    

Il nostro attacco penna, opzionale per la fresatrice da tavolo, permette di apprendere e disegnare i percorsi CN dell'utensile senza la necessità di utensili e di materiale grezzo.

  • Si installa direttamene nel mandrino
  • La punta a molla mantiene una pressione uniforme 
  • Richiede solamente della carta e una tavoletta portablocco

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.