Desktop Mill

개요

데스크톱 밀은 완벽한 교육 및 취미용 기계입니다. 크기는 작지만 전체 기능을 갖춘 Haas 제어장치를 포함한 전체 크기 기능을 가지고 있습니다. 컴팩트한 크기와 사용 편의성으로 모든 교실 또는 사무실을 CNC 교육 센터로 만들 수 있습니다!

엄청난 기능을 지닌 소형 밀

CNC 설치, 작동 및 프로그래밍을 교육하는 것이 이전보다 쉽고 경제적이 되었습니다! 데스크톱 밀은 크기가 작지만 기능과 제어력은 대형 Haas 기계와 동일하므로, 학생과 애호가들이 생산 기계에 요구되는 공간이나 리소스에 대한 제한 없이 실제 기계 작동 및 프로그래밍 기법을 학습할 수 있습니다.

  • 모든 Haas 기계와 동일한 전체 기능을 갖춘 Haas 제어장치 및 인터페이스 
  • 책상, 테이블, 캐비닛에 놓거나 롤링 공구함에 장착 가능 - 전용 공간이 필요하지 않음
  • 모든 공간을 CNC 학습 실험실로 전환 가능
    • 압축 공기가 필요하지 않음
    • 절삭유, 절삭유 정비 또는 폐기가 필요하지 않음
    • 단상 120V 또는 220V 전원으로 작동(주문 시 지정 요)
    • 전용 전원 장치 필요 없이 벽 콘센트에 플러그 사용 가능

전체 기능 Haas 제어장치

데스크톱 밀은 전체 기능을 갖춘, 당사의 휴대용 시뮬레이터 엔클로저에 내장된 Haas 제어장치로 전원을 공급합니다. 풀사이즈 Haas 기계와 동일한 특장점과 기능을 제공하므로, 데스크톱 밀에서 생산 기계로 이전할 때 변환에 따른 손실이 없습니다. 조작자는 사용이 편리한 당사의 시각적 프로그래밍 시스템(VPS), M130 미디어 디스플레이, WiFi 네트워크 지원, HaasDrop 등과 같은 Haas 제어장치의 모든 강력한 기능에 완벽하게 액세스함과 동시에 금세 익힐 수 있습니다!

 

펜 어태치먼트

옵션 펜 어태치먼트    

당사의 데스크톱 밀용 옵션 펜 어태치먼트를 사용하면 툴링과 미가공품이 추가로 필요하지 않고 NC 공구 경로를 학습 및 지정할 수 있습니다.

  • 스핀들에 직접 설치
  • 스프링 장전형 팁이 균일한 압력 유지 
  • 종이와 클립보드만 필요