Desktop Mill

概览

桌面铣床非常适合教学和业余爱好者使用。虽然尺寸小,但它具有全尺寸功能,包含全功能 Haas 控制器。其小巧的体积和易用性能够把任何教室或办公室变成得心应手的数控培训中心!

小铣床,大功能

教数控安装、操作和编程从来没有如此容易和经济!虽然桌面铣床很小,但功能和控制器与全尺寸 Haas 铣床完全相同,因此,学生和业余爱好者可以学习实际机床操作和编程技术,而无需生产机床所要求的空间或资源。

  • 与所有 Haas 机床相同的全功能 Haas 控制器和界面 
  • 可放置在办公桌、桌面、机柜上,或安装到滚动工具箱中——无需专门的空间
  • 任何空间都可以变成数控学习实验室
    • 不需要压缩空气
    • 不需要冷却液、冷却液维护或处置
    • 以单相 120V 或 220V 电源运行(订货时必须说明)
    • 无需专用插座——连接到墙上插座即可

全功能 Haas 控制器

桌面铣床由安装在我们便携式模拟器护罩中的全功能 Haas 控制器控制。它具有与全尺寸 Haas 机床相同的特点和功能,因此,从桌面铣床到生产铣床的转换过程中不会有任何损失。操作人员将会迅速掌握并有权充分使用 Haas 控制器的各项功能,例如,易用的可视编程系统 (VPS)、M130 媒体显示器、WiFi 联网、HaasDrop 等!

 

笔附件

可选笔附件    

我们适用于桌面铣床的可选笔附件使您能够学习和绘制数控刀具路径,无需额外的工具和原材料。

  • 直接安装在主轴上
  • 弹簧加载头保持均匀压力 
  • 只需要纸和剪贴板