MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HRT160SS, HRT210SS and HRT310SS Brake Bleed - Instructions - AD0600

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Căutare alarmă: 4.103 HRT160SS, HRT210SS și HRT310SS Evacuare frână - Instrucțiuni - AD0600
Recently Updated Last updated: 09/26/2024

Purjare frână HRT160SS, HRT210SS și HRT310SS - Instrucțiuni


AD0600

Brake Bleed Kit for HRT160SS, HRT210SS, and HRT310SS

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Reservoir Spring Gap Tool 3. Break Bleed Instructions (10 pași) Back to Top

Introduction

Scule necesare:

  •  Pompă de vid acționată manual -  Vacuum maxim 25 in. de Hg
  • Sculă decalaj pentru arcul rezervorului
  • T-0138 - Sculă de purjare HRT Cycloid.
    •     Notă: A fost adăugată o supapă de umplere Schrader la cea mai recentă versiune a acestui instrument. 

Materiale necesare:

  • 93-2546 - Lichid hidraulic  SRVC DTE 24, numit și Mobil DTE 24

Această procedură elimină bulele de aer din lichidul de frână cu din rotativele HRT160SS, HRT210SS și HRT310SS. Bulele de aer din lichidul de frână vor cauza funcţionarea necorespunzătoare a frânei şi pot genera alarme. 

Simptome de bule de aer în lichidul de frână:

1. Este generată alarma 5.4011. 

2: În pagina de diagnostic, "CH4 [A] Presiunea aerului" din frâna axei nu se modifică sau nu pâlpâie. Când este dată o comandă de strângere sau deschidere. 

3. Conducta de alimentare a rezervorului este proeminentă, răsucită sau prezintă scurgeri de lichid. Consultați [1] în imagine pentru pasul 2.

4. Arcul de presiune al rezervorului este extins, indicând că este gol. 

Reservoir Spring Gap Tool

La pasul 6, va fi necesar să trageți vidul din rezervor pentru a-l goli. Acest lucru va comprima arcul de pe rezervor. Arcul trebuie comprimat numai la 3/8". Trebuie utilizată o sculă de distanțare pentru a preveni supra-comprimarea arcului. 

Imaginea din stânga este schița pentru scula utilizată în fabrica Haas în acest scop. Totuși, orice lucru care este de 0,375" va fi adecvat.

Un orificiu filetat de pe lateral [1] poate fi găurit și un șurub înșurubat pentru a fi mai ușor de utilizat. 

Break Bleed Instructions

1

Asigurați-vă că unitatea rotativă și codificatorul sunt conectate la aparat.

Pentru această procedură, unitatea rotativă poate fi introdusă sau scoasă din maşină. Verificați diagnosticul pentru "presiune aer frână axa [A] CH4".

Ar trebui să afișeze 0 însemnând că frâna este oprită. 

    a. Frână PORNITĂ = 1

    b. Frână OPRITĂ = 0

2

Rulați prima linie a programului pentru a elibera frâna.

N01 M11 //Decuplaţi frâna.

După decuplarea frânei, scoateți conducta de aer de pe unitate și deșurubați carcasa frontală. 

Verificați dacă furtunul transparent de pe rezervorul auxiliar [1]. Dacă are umflături, scurgeri, umezeală sau dacă nu este conectat. Dacă se aplică vreuna dintre acestea, contactați Haas Service pentru instrucțiuni. Verificați arcul rezervorului auxiliar. Ar trebui să fie undeva la mijloc, nici extins complet, nici contractat complet. [2] 

Elementul etichetat [3] este bara de vid de pe rezervorul amplificatorului.

3

Atașați pompa manuală de vid la racordul cu cârlig de pe rezervorul amplificatorului. [1] 

4

Scoateți capacul superior al incintei și scoateți bușonul lichidului de frână. Atașați scula de purjare la portul pentru lichid.

Asigurați-vă că prindeți scula în punctul de intersectare. Trebuie doar să fie strâns manual. 

Asigurați-vă că scula se află într-o poziție închisă trăgând de nivela perpendiculară pe sculă [1]. 

5

Scoateți carcasa posterioară a unității rotative pentru a expune un capac galben care acoperă cilindrul mare de aer, necesar pentru a purja unitatea. Atașați supapa de umplere Schrader mamă la supapa tată Schrader.

Atașați un furtun la supapa Schrader conform ilustrației și introduceți furtunul în rezervorul instrumentului de purjare superior. 

 

 

6

Slăbiți complet supapa Schrader. Acest lucru va închide circuitul. 

Deschideți supapa sculei.

Notă: Mânerul supapei trebuie aliniat cu scula [1]. 

Cu ajutorul pompei de mână faceți vid pe pompa manuală până când arcul rezervorului amplificatorului este complet comprimat. 

Notă: Verificați dacă selectorul de pe partea stângă a pompei manuale este setat în poziția pompei. [2].

Închideți supapa cu bilă superioară de sculă și strângeți supapa de umplere Schrader. Se va deschide din nou circuitul. 

Eliberați vidul de pe pompa manuală. Schimbați cadranul pompei manuale [2]  pentru a aplica presiune asupra circuitului. Acest lucru va extinde arcul de pe rezervorul amplificatorului. 

Notă: Lichidul trebuie să curgă acum din rezervor prin supapa de umplere Schrader și înapoi în rezervorul superior al sculei. 

Repetați acest pas de 5 până la 8 ori sau până când este clar că nu mai există bule în sistem. 

7

După ce devine clar că nu mai există bule, deschideți supapa sculei [1] și slăbiți T - Mânerul de pe supapa de umplere Schrader. 

Plasați o sculă pentru decalaje care va crea un spațiu de 3/8", așa cum se arată în desenul de mai sus. Faceți vid pe pompa manuală până când arcul rezervorului amplificatorului este complet comprimat. 

Notă: Completați cu lichid în exces înapoi în port. 

Scoateți scula supapei de umplere Schrader, supapa superioară a sculei și scula de deschidere. 

Conectați la loc portul frânei. 

Scoateți pompa manuală de vacuum și aplicați aerul înapoi pe unitatea rotativă. 

8

Utilizând programul MDI de mai jos, utilizați acest program pentru a porni frâna timp de 5 minute. 

 M10; // Cuplarea frânei

G04P10; //Oprire temporizată 10 secunde 

M11;//Decuplaţi frâna.

G04P10;/Oprire temporizată 10 secunde

M99;//Repetare program

9

Verificați pagina de diagnosticare pentru a vă asigura că comutatorul de presiune își schimbă starea atunci când frâna este pornită și oprită. „Presiune aer frână axă [A] CH4”

    a. Frână PORNITĂ = 1

    b. Frână OPRITĂ = 0

 

10

Puneţi la loc capacul frontal pe unitate. Asiguraţi-vă că garnitura inelară este poziţionată corect în canelură.

Această garnitură inelară împiedică lichidul de răcire şi alte fluide să iasă din unitatea rotativă. Dacă garnitura inelară nu este poziționată corect sau este deteriorată, lichidul de răcire poate intra în unitate și o poate deteriora.

Partea dreaptă a imaginii arată cum arată un inel de etanșare bine poziționat, iar partea stângă a imaginii arată cum ar putea arăta un inel de etanșare poziționat incorect.

Când garnitura inelară este amplasată corect în șanțul său, aceasta trebuie să fie doar puțin mai înaltă decât zona din jurul canelurii.

Dacă este semnificativ deasupra, este posibil ca garnitura inelară să nu fie amplasată corect sau să fie deteriorată. Dacă se află sub zona din jurul canelurii, aceasta se poate deteriora.

Dacă garnitura inelară este deteriorată, trebuie înlocuită. După ce garnitura inelară este așezată corespunzător și totul este curat, înșurubați capacele din față și din spate. 
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.