MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • Manuelle Drehmaschine
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HRT160SS, HRT210SS and HRT310SS Brake Bleed - Instructions - AD0600

Service Home How-To-Verfahren Alarmsuche: 4.103 HRT160SS, HRT210SS und HRT310SS Bremsentlüftung – Anweisungen – AD0600
Recently Updated Last updated: 09/26/2024

HRT160SS, HRT210SS und HRT310SS Bremsentlüftung – Anweisungen


AD0600

Brake Bleed Kit for HRT160SS, HRT210SS, and HRT310SS

- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Reservoir Spring Gap Tool 3. Break Bleed Instructions (10 Schritte) Back to Top

Introduction

Erforderliche Werkzeuge:

  • Handbetriebene Vakuumpumpe –  Maximales Vakuum 25 Zoll Hg
  • Spaltwerkzeug für Behälterfeder
  • T-0138 – Entlüftungswerkzeug HRT  Cycloid.
    •     Hinweis: In der neuesten Version dieses Tools wurde ein Schrader-Füllventil hinzugefügt. 

Erforderliche Materialien:

  • 93-2546 – SRVC DTE 24 Hydraulikflüssigkeit, auch Mobil DTE 24 genannt

Bei diesem Verfahren werden bei den Drehtischen HRT160SS, HRT210SS und HRT310SS Luftblasen aus der Bremsflüssigkeit entfernt. Luftblasen in der Bremsflüssigkeit führen dazu, dass die Bremse nicht ordnungsgemäß funktioniert und Alarme ausgelöst werden können. 

Anzeichen von Luftblasen in der Bremsflüssigkeit:

1. Der Alarm 5,4011 wurde generiert. 

2. Auf der Diagnose-Seite ändert sich „CH4 [A] Axis brake Air Pressure“ (CH4 [A] Achsenbremsluftdruck) nicht oder flackert. Wenn ein Klemm- oder Entklemmbefehl gegeben wird. 

3. Die Zufuhrleitung zum Behälter ist gewölbt, geknickt oder undicht. Für Schritt 2, siehe [1] im Bild.

4. Die Druckfeder des Behälters ist gestreckt, d. h., er ist leer … 

Reservoir Spring Gap Tool

In Schritt 6 muss ein Unterdruck am Behälter erzeugt werden, um ihn zu entleeren. Dadurch wird die Feder am Behälter zusammengedrückt. Die Feder sollte nur auf 3/8" zusammengedrückt werden. Es sollte ein Spaltwerkzeug verwendet werden, um zu verhindern, dass die Feder zu stark zusammengedrückt wird. 

Das Bild links ist die Konstruktionsvorgabe für das Werkzeug, das im Haas-Werk für diesen Zweck verwendet wird. Alles, was 0,375" hat, ist jedoch geeignet.

Eine Gewindebohrung an der Seite [1] kann gebohrt und ein Bolzen eingeschraubt werden, um die Verwendung zu erleichtern. 

Break Bleed Instructions

1

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung und der Encoder des Drehtisches mit der Maschine verbunden sind.

Der Drehtisch kann sich für diesen Vorgang entweder in oder außerhalb der Maschine befinden. Kontrollieren Sie die Diagnose für „CH4 [A] Axis Break Air Pressure“ (CH4 [A] Achsenbremsen-Luftdruck).

Es sollte „0“ angezeigt werden. Das bedeutet, dass die Bremse ausgeschaltet ist. 

    a. Bremse EIN = 1

    b. Bremse AUS = 0

2

Führen Sie die erste Zeile des Programms aus, um die Bremse zu lösen.

N01 M11 //Bremse lösen.

Entfernen Sie nach dem Lösen der Bremse die Druckluftleitung von der Einheit und schrauben Sie die vordere Verkleidung ab. 

Kontrollieren Sie den durchsichtigen Schlauch am Bremsverstärkerbehälter [1]. Weist er Wölbungen, Tropfen oder Feuchtigkeit auf oder ist er nicht angeschlossen? Wenden Sie sich, falls einer dieser Punkte zutrifft, an den Haas-Service.Kontrollieren Sie die Feder des Behälters des Bremskraftverstärkers. Sie sollte weder ganz gestreckt noch ganz zusammengedrückt sein. [2] 

Das mit [3] beschriftete Element ist der Unterdruckstutzen am Booster-Behälter.

3

Bringen Sie die Vakuum-Handpumpe am Anschlussnippel des Behälters des Bremskraftverstärkers an. [1] 

4

Nehmen Sie die obere Abdeckung der Verkleidung und den Bremsflüssigkeitsstopfen ab. Bringen Sie dann das Entlüftungswerkzeug am Flüssigkeitsanschluss an.

Achten Sie darauf, das Werkzeug am Kreuzungspunkt zu greifen. Sie muss nur handfest angezogen werden. 

Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug geschlossen ist, indem Sie die Wasserwaage senkrecht zum Werkzeug ziehen [1]. 

5

Entfernen Sie das hintere Gehäuse der Dreh- und Indexiertische, um eine gelbe Kappe freizulegen, die den großen Luftzylinder abdeckt, der zum Entlüften des Geräts benötigt wird. Befestigen Sie das Schrader-Einfüllventil (weiblich) am Schrader-Ventil (männlich).

Schließen Sie einen Schlauch wie abgebildet an das Schrader-Ventil an und führen Sie den Schlauch in den Behälter des oberen Entlüftungswerkzeugs. 

 

 

6

Öffnen Sie das Schrader-Ventil vollständig. Damit ist der Kreislauf geschlossen. 

Öffnen Sie das Werkzeugventil.

Hinweis: Der Ventilgriff sollte mit dem Werkzeug [1] ausgerichtet sein. 

Ziehen Sie mit der Handpumpe so lange am Vakuum, bis die Feder am Booster-Behälter vollständig zusammengedrückt ist. 

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der Drehknopf auf der linken Seite der Handpumpe auf die Pumpposition eingestellt ist. [2].

Schließen Sie das obere Kugelventil des Werkzeugs und ziehen Sie das Schrader-Füllventil fest. Dadurch wird der Kreislauf wieder geöffnet. 

Lassen Sie das Vakuum an der Handpumpe ab. Stellen Sie den Drehknopf auf die Handpumpe [2], damit Druck auf den Kreislauf ausgeübt wird. Dadurch wird die Feder am Ausgleichsbehälter verlängert. 

Hinweis: Die Flüssigkeit sollte nun vom Vorratsbehälter durch das Schrader-Einfüllventil und zurück in den oberen Werkzeugbehälter fließen. 

Wiederholen Sie diesen Schritt fünf bis acht Mal oder bis Sie sicher sind, dass sich keine Luftblasen mehr im System befinden. 

7

Sobald keine Blasen mehr zu sehen sind, öffnen Sie das Werkzeugventil [1] und lösen Sie den T-Griff am Schrader-Füllventil. 

Platzieren Sie ein Fugenwerkzeug, das ein Abstand von 3/8 " erzeugt, wie in der Zeichnung oben dargestellt. Ziehen Sie an der Handpumpe, bis die Verstärkungsfeder gegen das Spaltwerkzeug gedrückt wird. 

Hinweis: Füllen Sie überschüssige Flüssigkeit wieder in den Anschluss. 

Entfernen Sie das Schrader-Füllventilwerkzeug, das obere Werkzeugventil und das Spaltwerkzeug. 

Stecken Sie den Bremsanschluss wieder ein. 

Entfernen Sie die Handvakuumpumpe und pumpen Sie die Dreh- und Indexiertische wieder mit Luft auf. 

8

Verwenden Sie das untenstehende MDI-Programm, um die Bremse 5 Minuten lang zu betätigen. 

 M10 //Bremse betätigen

G04P10; //10 Sekunden verweilen 

M11;//Bremse lösen

G04P10;//10 Sekunden verweilen

M99;//Programm wiederholen

9

Überprüfen Sie die Diagnoseseite, um sicherzustellen, dass der Druckschalter beim Ein- und Ausschalten der Bremse seinen Zustand ändert. „CH 4 [A] Axis Brake Air Pressure“ (CH 4 [A] Achsenbremsluftdruck)

    a. Bremse EIN = 1

    b. Bremse AUS = 0

 

10

Bringen Sie die vordere Abdeckung wieder an der Anlage an. Stellen Sie sicher, dass der O-Ring richtig in der Nut sitzt.

Dieser O-Ring sorgt dafür, dass Kühlmittel und andere Flüssigkeiten nicht in den Drehtisch gelangen. Wenn der O-Ring nicht richtig sitzt oder beschädigt ist, kann Kühlmittel in das Gerät gelangen und es beschädigen.

Die rechte Seite des Bildes zeigt, wie ein richtig platzierter O-Ring aussieht. Das linke Bild zeigt, wie ein falsch platzierter O-Ring aussehen könnte.

Wenn der O-Ring ordnungsgemäß in seiner Nut sitzt, sollte er nur geringfügig höher sein als der Bereich um die Nut.

Liegt er deutlich darüber, ist der O-Ring möglicherweise nicht richtig positioniert oder beschädigt. Liegt er unter dem Bereich um die Nut herum, ist er möglicherweise beschädigt.

Ist der O-Ring beschädigt, muss er ausgetauscht werden. Schrauben Sie die vordere und hintere Abdeckung an, wenn der O-Ring richtig sitzt und alles sauber ist. 
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.