HRT160SS, HRT210SS and HRT310SS Brake Bleed - Instructions - AD0600

服务主页 方法程序 警报搜索: 4.103 HRT160SS、HRT210SS 和 HRT310SS 制动泄放说明 - AD0600
Recently Updated Last updated: 02/24/2026

HRT160SS、HRT210SS 和 HRT310SS 制动泄放 - 说明


AD0600

版本 B - 2026 年 2 月

Brake Bleed Kit for HRT160SS, HRT210SS, and HRT310SS

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Reservoir Spring Gap Tool 3. Break Bleed Instructions (11 步骤) Back to Top

Introduction

所需工具:

  • 手动真空泵 - 最大真空度 25 英寸汞柱
  • 储油罐弹簧间隙工具
  • T-0138 - 排气工具 HRT 摆线。
    •     注意:此工具的最新版本加装了 Schrader 填充阀。

所需材料:

  • 93-2546 - SRVC DTE 24 液压油,也称为 Mobil DTE 24

此程序去除 HRT160SS、HRT210SS 和 HRT310SS 回转工作台制动液中的气泡。制动液中的气泡会导致制动器无法正常工作并可能产生警报。 

制动液中有气泡情况:

1.  警报 5.4011  生成。 

2. 在诊断页面,"CH4 [A] 轴制动气压" 不改变或闪烁。当发出夹紧或取消夹紧命令时。 

3. 油箱进料管膨胀、扭结或漏液。请参阅图像中的 [1] 以了解第 2 步。

4. 油箱压力弹簧处于伸展状态,指示其为空。

Reservoir Spring Gap Tool

在第 8 步中,必须对储油罐抽真空以清空储油罐。这将压缩储油罐上的弹簧。弹簧只应压缩到 0.45"。应使用间隙工具以防止弹簧被过度压缩。

左图是 Haas 工厂为此目的使用的工具的蓝图。但是,任何 0.45" 均适用。

侧面 [1] 上的螺纹孔可以钻孔,螺栓拧入以使其更容易使用。

Break Bleed Instructions

1

确保转台电源和编码器已插入机床。

对于此过程,转台可以在机床内部或外部。检查诊断"CH4 [A] 轴制动器气压"。

它应该显示 0,表示制动器已关闭。

    a. 制动器开启 = 1

    b. 刹车关闭 = 0

2

运行程序的第一行,以松开制动器。

N01 M11 //分离制动器。

松开制动器后,从设备上移除空气管道并拧下前护罩。

检查助力器油箱 [1] 上的软管是否干净。是否有任何凸起、滴水、潮湿或未连接的情况。如符合适用条件,请联系 Haas Service 获取说明。检查助力器油箱弹簧。它应该在中间的某个位置,完全伸展或完全收缩。[2]

标记 [3] 的项目是助力器油箱上的真空倒钩。

3

将真空手动泵连接到助力器油箱上的倒钩接头上。1.

4

拆下护罩顶盖并拆下制动液塞。然后,将排气工具连接至流体端口。

务必在交叉点处抓住工具。只需用手拧紧即可。

通过拉动垂直于工具 [1] 的水平仪,确保工具处于关闭位置。

5

拆下旋转装置的后护罩,露出盖住大气缸的黄色盖——这是为了使装置能够排气。将母端 Schrader 填充阀连接到公端 Schrader 阀。

如图所示,将软管连接到 Schrader 阀,并将软管连接到上部放气工具的储油罐中。

 

 

6

完全松开 Schrader 阀。这将关闭电路。

打开工具阀放气。

注意:阀柄应与工具 [1] 对齐。

对手动泵抽真空,直到助力器储油罐上的弹簧完全压缩。

关闭工具的上球阀,然后拧紧 Schrader 填充阀。这将打开电路。 

释放手动泵的真空。将刻度盘更改为手动泵 [2],以对电路施加压力。这将使助力器储油罐上的弹簧伸展。

注意:现在,液体应从储油罐通过 Schrader 填充阀流出,并流回到上部工具储油罐。

重复此步骤 5 至 8 次,或直到系统中不再有任何气泡。

7

确定不再有任何气泡后,打开工具阀 [1] 并松开 Schrader 填充阀上的 T 型手柄。

 

8

将 0.45" 的间隙工具向上靠在制动助力器上,确保间隙工具与表面 【1】 平齐。 

对手动泵抽真空,直到助力器弹簧被间隙工具压缩。 

拆下 Schrader 填充阀工具和上部工具阀。

注意: 将多余的液体重新加注到端口中。

重新装回制动器端口塞。

拆下间隙工具。

拆下真空手动泵,并恢复转台装置的供气。

9

使用下面的 MDI 程序使制动器循环运行 5 分钟。

M10;//接合制动器

G04P10;//暂停 10 秒

M11;//分离制动器

G04P10;//暂停 10 秒

M99;//重复程序

10

检查诊断页面,以确保压力开关的状态随制动器打开和关闭而改变。“CH 4 [A] 轴制动器气压”

    a. 制动器开启 = 1

    b. 刹车关闭 = 0

 

11

将前盖装回装置。确保 O 形密封圈正确地固定在凹槽中。

该 O 型圈可防止冷却液和其他液体流出转台。如果 O 型圈没有正确就位或损坏,冷却液可能会进入装置并损坏装置。

右侧图片所示为位置适当的 O 形环,左侧图片所示为位置不当的 O 形环。

当 O 形圈正确放置在其凹槽内时,它应该仅略高于凹槽周围区域。

如果明显高于凹槽周围区域,则 O 形圈可能未正确放置或损坏。如果它低于凹槽周围区域,则可能损坏。

如果 O 形环损坏,则需要更换。O 形圈正确就位且一切无误后,拧上前盖和后盖。