MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
UMC Robot

  1. Avtomatizirani sistemi
  2. Avtomatizacija rezkarja
  3. Avtomatizacija UMC
  4. Roboti UMC

ROBOTI REZKARJEV

Izbira pravega robota za vaš UMC


Kobotski sistem
s kapaciteto 5 kg Doseg 800 mm

Največja teža dela: 
2,9 kg (6,3 lb)
Velikost dela: 
Ø0,55" do 5,25" (Ø14 do 133 mm)

Izvedite več | Sestava in cena


Kobotski sistem
s kapaciteto 10 kg Doseg 1000 mm

Največja teža dela: 
6,6 kg (14,5 lb)
Velikost dela: 
Ø16 do 152 mm (Ø0,625" do 6")

Izvedite več | Sestava in cena


Kobotski sistem
s kapaciteto 15 kg Doseg 1300 mm

Največja teža dela: 
8,6 kg (19 lb)
Velikost dela: 
Ø0,60" do 8,75" (Ø15 do 222  mm)

Izvedite več | Sestava in cena


Kobotski sistem
s kapaciteto 30 kg Doseg 1800 mm

Največja teža dela:
9,0 kg x2 (19,8 lb x2)
Velikost dela:
Ø0,50" do 6,0" (Ø13 do 152 mm)

Izvedite več | Sestava in cena

Robotski sistem
s kapaciteto 7 kg

Najv. Teža dela: 
3,6 kg (14,5 lb)
Velikost dela: 
Ø16 do 152 mm (Ø0,625" do 6")

Izvedite več | Sestava in cena

Robotski sistem
s kapaciteto 25 kg

Najv. Teža dela: 
17 kg (37 lb)
Velikost dela: 
Ø13 do 206 mm (Ø0,5" do 8,125" )

Izvedite več | Sestava in cena

Robotski sistem
s kapaciteto 50 kg

Največja teža dela: 
18,1 kg (40 lb)
Velikost dela: 
Ø3,25" do 12,1" (Ø82 do 305 mm)

Izvedite več | Sestava in cena

25 kg sistem za nalaganje palet

Najv. Teža dela: 
43 lb (19,5 kg)
Velikost palete: 
8,27" x 8,27" (210 x 210 mm)

Izvedite več | Sestava in cena

Videoposnetki izdelkov

Videoposnetki nastavitev

Pričevanja strank

Recently Updated

Videoposnetki avtomatskega nalagalnega sistema Haas


PROSTORSKO UČINKOVITO

STROŠKOVNO UČINKOVITO

ENOSTAVNA VGRADNJA

ENOSTAVNO UČENJE UPORABE

OGLEJTE SI, KAKO PREPROSTA JE NAMESTITEV

Robotski paketi Haas so najbolj preprosti in najhitrejši paketi za namestitev v panogi, ki ne zahtevajo integratorja drugih proizvajalcev. Vaš lokalni distributer Haas (Haas Factory Outlet, HFO) bo opravil namestitev v zgolj nekaj urah v primerjavi z nekaj dnevi ali tedni, ki so potrebni za namestitev drugih sistemov.

HITRA, PREPROSTA AVTOMATIZACIJA

Povezovanje 6-osnega robota s strojem Haas še nikoli ni bilo bolj preprosto. Z robotskimi paketi Haas lahko nastavite in upravljate robota neposredno z uporabo krmilnika Haas in vam ni treba uporabljati kompleksnih priključkov programirljivega logičnega krmilnika (PLC) ali priključkov, ki jih uporabljajo sistemski integratorji drugih proizvajalcev.

POGLEJTE SI, KAJ JE VKLJUČENO

Vsak robotski paket Haas vključuje vse elemente, ki se zahtevajo za hitro nalaganje delov za obdelovanje, in to so: 6-osni robot, programski vmesnik za neposredno krmiljenje z uporabo stroja Haas, električna vmesniška omara, zaščitna oprema in vse zahtevane tuljave za elektromagnetne ventile, strojna oprema in kabli.

OSTANITE KONKURENČNI

Inženirka proizvodnje Mallory Tevini govori o tem, kako lahko roboti pomagajo pri reševanju nekaterih najpogostejših težav, s katerimi se danes soočajo trgovine. Oglejte si, kako lahko robot Haas pomaga vaši delavnici. 

PREGLED HAAS ROBOTSKIH PAKETOV

Haas ponuja tri velikosti robota, ki se razlikujejo po dvižni zmogljivosti, dosegu in združljivosti s stroji. Oglejte si ta videoposnetek, da preverite vsak paket posebej, združljivost s stroji in še več.

ENOSTAVNO PRILAGODLJIVO

Ko dobite robotski paket Haas, dobite sistem, ki je takoj pripravljen za obratovanje. Obstaja pa tudi veliko preprostih in razmeroma ugodnih načinov, da robotsko celico prilagodite svojim specifičnim delom in predvideni ravni avtomatizacije. 

Proizvodna inženirka Mallory Tevini nam nudi veliko odličnih primerov, kako lahko robotsko celico popolnoma prilagodite okoliščinam svoje delavnice.

Recently Updated

POGLEJTE, KAKO JE AVTOMATIZACIJA POMAGALA STRANKAM DRUŽBE HAAS


Poglejte, zakaj so se druge stranke družbe Haas odločile za avtomatizacijo v svojih obratih in kako jim je to pomagalo pri dvigu produktivnosti in zmanjšanju stroškov.

VSE LAHKO NASTAVITE SAMI ALI S POMOČJO DISTRIBUTERJA HAAS TOVARNIŠKE IZPOSTAVE. NI POTREBE PO VKLJUČEVANJU DRUGIH PROIZVAJALCEV.

AMI Machining – VF-2SS + Robot

Stranka pod žarometi

AMI Machining so v svoji proizvodnji vključili svojega prvega robota z VF-2SS, kar je njihovim operaterjem omogočilo usposabljanje več zaposlenih in delovanje z več stroji.

„Medtem ko robot opravlja svoje delo, se lahko posvetim drugim namestitvam. Lahko opravljam naloge. Lahko nudim pomoč vsem, ki jo potrebujejo. Ker robot izdeluje dele, ko sem na kosilu ali v zadnjem delu tovarne, lahko opravljam druge stvari, ki jih brez robota ne bi mogel."
– Esteban Rodriguez, vodilni CNC obdelovalec, AMI Machining

PRIMARY MACHINE AND REPAIR – VF-2SSYT + Robot 

Stranka pod žarometi

Zaradi Haasovega robotskega paketa smo potrojili našo proizvodnjo. Pred nakupom robotskega paketa 1 smo premišljevali o zaposlitvi ene osebe za nočno delo, z robotskim paketom pa lahko stroj deluje brez nadzora, s čimer so tudi upravni stroški relativno nizki.“

– Cherish Vining, lastnik

MASTEQ – VF-2SS + robot

Stranka pod žarometi

Poglejte, kako so pri Masteq Tool & Engineering optimizirali nastavitev robota Haas z več primeži in nastavljivo točko odlaganja kosa.

“Haas omogoča na današnjem trgu še nedoseženo vrednost. Tehnologija, zmogljivost in zanesljivost so razlog, da se v iskanju novih strojev na tržišču vedno najprej obrnemo na podjetje Haas!« 

- Mark B. Anderson, lastnik - Masteq Tool & Engineering, LLC and Masteq Manufacturing, LLC.

KB PRECISION, LLC
 

DYNAMIC MANUFACTURING & ENGINEERING

Recently Updated

Poglejte, kako preprosto je nastaviti avtomatski nalagalni sistem Haas


1. DEL: PRVA NASTAVITEV

Najprej pojdite na zavihek Naprave na strani Trenutni ukazi. Če imate nameščen Haas Robot Package, boste imeli dodaten zavihek Robot. Zavihek Robot vsebuje tri podzavihke: Ogrodje, Premikanje in Nastavitev. Z zavihkom Nastavitev, sledite pozivom za nastavitev robota.  

Za nastavitev robota pritisnite gumb E-stop na stroju in vklopite robota. Nato izberite F1. Čez nekaj trenutkov boste videli, da je robot povezan, podatki pa posodobljeni. Sprostite gumb E-stop in aktivirajte gumb za ponastavitev. Robot je zdaj povezan s strojem Haas. 

Oglejte si zgornji videoposnetek, da nastavite osnovne parametre za robota, kot so nastavitve hitrosti osi, teža prijemala in nastavitev položajev robota. 

 

KLIKNITE TUKAJ ZA VEČ PODROBNOSTI.

2. DEL: VARNOSTNA OBMOČJA

Varnostna območja se uporabljajo, da zagotovite, da bo vaš robot ostal znotraj izbranih območnih mej, kar vam pomaga, da omejite možnost trčenja s strojem. 

Najprej uravnajte robota s svojo varovalno pregrado in s strojem. Nato izmerite razdaljo robota od roba svojega delovnega prostora. Vse dimenzije morajo biti v milimetrih (mm). Po opravljenih meritvah vseh dimenzij je treba nastaviti delovno območje tako, da se prijavite v vmesnik HMI obešala. Robota morate povezati z računalnikom, ki ima dostop do interneta, z uporabo kabla Ethernet. 

Oglejte si zgornji videoposnetek, ki vam po korakih pokaže, kako se nastavijo varnostna območja za robota in kako se uporablja vmesnik HMI obešala. 

KLIKNITE TUKAJ ZA VEČ PODROBNOSTI.

3. DEL: NASTAVITEV PREDLOGE

Nastavite mizo za obdelovance z uporabo zavihka Predloga. Zavihek Predloga je podzavihek avtomatske naprave za nalaganje obdelovancev na zavihku Naprava na strani Trenutni ukazi. Tu boste robotu dali podatke, kako je nastavljena miza za obdelovance. 

Začnite s podatkom Vrsta zaporedja, kjer boste izbrali Enostavno zaporedje ali Zaporedje po meri. Če ste začetnik, začnite z enostavnim načinom delovanja. Ko je izbrana vrsta zaporedja, sledite pozivom in intuitivnim navodilom, da opravite naslednje korake za nastavitev mize za obdelovance. 

Oglejte si zgornji videoposnetek, v katerem je prikazan postopek nastavitev mize za obdelovance za vašega robota. 

4. DEL: ZAVIHEK Z NAKLADALNIKI DELOV

Naučite se, kako se obdelovanci nalagajo v vaš stroj z uporabo zavihka Nalaganje obdelovancev. Najprej boste nastavili hitrost robota. Nato boste zagnali upravljani premik v JOG načinu in nastavili začetni položaj za pobiranje obdelovanca. Ko to nastavite, kliknite F2, da nastavite referenčni položaj. Nato poiščite zavihke za nastavitev točk prevzema in odlaganja za nalaganje obdelovancev v stroj. 

Oglejte si zgornji videoposnetek, da nastavite gibanje robota za nalaganje obdelovancev. 

5. DEL: ZAVIHEK ZA ODLAGANJE DELOV

Naučite se, kako deluje zavihek za odlaganje obdelovancev, da opravite raztovarjanje iz stroja. Prvi korak je izbira položaja, na kateri bo robot pobral obdelovanec, ki je lahko vpenjalna glava glavnega vretena ali vpenjalna glava stranskega vretena na stružnici, ali katero koli vpenjanje obdelovanca, ki ste ga nastavili na rezkalnem stroju. 

Koristen nasvet: Zapišite prvi položaj giba dviga obdelovanca po končani obdelavi v istem položaju, kot je zadnji zapisani položaj pripravljenega giba, da zagotovite gladek prehod med tema dvema giboma. 

Oglejte si zgornji videoposnetek, da nastavite gibanje vašega robota za prijem obdelovancev po končani obdelavi. 

6. DEL: ZAŽENI NAČRTOVALCA NALOG & APL

Zdaj lahko izkoristite prednosti vaše nastavitve in pustite robotu, da vaše naloge opravlja brez potrebe po nadzoru. Enostavno pojdite na jeziček Run Job in naložite nalogo, ki jo želite izvesti. V tem jezičku si lahko ogledate del, ki je trenutno v obdelavi, naslednji del v vrsti za obdelavo, število končanih delov in skupno število delov, ki jih je treba končati. V jezičku za načrtovanje strežne naprave za nalaganje kosov APL lahko vnesete številne naloge v zaporedju. Ko se jeziček naloži, lahko nalogam dodelite zaporedno številko, ki je skladna z zaporedjem, v katerem bo naloga opravljena.

Oglejte si zgornji video za zagon in načrtovanje nalog vašega robota.

7. DEL: POLJUBNA ZAPOREDJA

Vrste poljubnih zaporedij vam omogočajo ustvarjanje vašega lastnega kompleta gibov, katere lahko vnesete v vaš program za obdelavo namesto uporabe predprogramiranih sekvenc APL v enostavnem načinu. Za vklop poljubnih zaporedij preprosto pojdite na jeziček Predloge in preverite, ali je vrsta sekvence (Sequence Type) nastavljena na poljubna zaporedja (Custom Sequence).

Za nastavitev in uporabo poljubnih zaporedij si oglejte video zgoraj.

Recently Updated

Imate vprašanja? Vprašajte. Takoj vam bomo postregli z odgovorom.


Bodite podrobni, kolikor želite, tako da vam lahko pomagamo najti najboljšo avtomatizacijo za vašo delavnico.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.