My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
UMC Robot

  1. Systemy automatyzacji
  2. Automatyzacja frezarki
  3. Automatyzacja UMC
  4. Roboty do obrabiarek UMC

ROBOTY DO FREZAREK

Wybór odpowiedniego robota do UMC

System kobota
o udźwigu 5 kg
Zasięg 800 mm

Maksymalna masa części: 
2,9 kg (6,3 lb)
Wymiary części: 
Ø0,55" – 5,25" (Ø14 – 133 mm)

Dowiedz się więcej | Budowa i cena

Udźwig 10 kg
System kobota
Zasięg 1000 mm

Maksymalna masa części: 
6,6 kg (14,5 lb)
Wymiary części: 
Ø 0,625"–6" (Ø 16–152 mm)

Dowiedz się więcej | Budowa i cena

Udźwig 15 kg
System kobota
Zasięg 1300 mm

Maksymalna masa części: 
19,8 funta (9 kg)
Wymiary części: 
Ø 2,25"–8,5" (Ø 57–215 mm)

Dowiedz się więcej | Budowa i cena

Udźwig 20 kg
System kobota
Zasięg 1418 mm

Maksymalna masa części: 
11,4 kg (25 lb)
Wymiary części: 
Ø 2,25"–8,5" (Ø 57–215 mm)

Dowiedz się więcej | Budowa i cena

Udźwig 30 kg
System kobota
Zasięg 1800 mm

Maksymalna masa części:
49,7 funta  (22,5 kg)
Wymiary części:
Ø 0,50"–6,0" (Ø 13–152 mm)

Dowiedz się więcej | Budowa i cena

Udźwig 7 kg
System robota
Zasięg 911 mm

Maksymalna masa części: 
3,6 kg (7,9 lb)
Wymiary części: 
Ø 0,38"–6,2" (Ø 10–157 mm)

Dowiedz się więcej | Budowa i cena

Udźwig 25 kg
System robota
Zasięg 1831 mm

Maksymalna masa części: 
13,6 kg (30 lb)
Wymiary części: 
Ø 14–210 mm (Ø 0,55"–8,25")​

Dowiedz się więcej | Budowa i cena

Udźwig 50 kg
System robota
Zasięg 2050 mm

Maksymalna masa części: 
18,1 kg (40 lb)
Wymiary części: 
Ø 82–305 mm (Ø 3,25"–12,1")​

Dowiedz się więcej | Budowa i cena

25-kg zrobotyzowany
system ładowania palet

Maksymalna masa części: 
19,5 kg (43 lb)
Wymiary palety: 
8,27" x 8,27" (210 x 210 mm)

Dowiedz się więcej | Budowa i cena

30-kg zrobotyzowany
system ładowania palet

Maksymalna masa części: 
24 kg (53 lb)
Rozmiar palety: 
8,27" x 8,27" (210 x 210 mm)

Dowiedz się więcej | Budowa i cena

Produkty – filmy

Konfiguracja – filmy

Referencje klientów

Recently Updated

Automatyczna ładowarka części Haas – filmy


OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

OPŁACALNOŚĆ

ŁATWOŚĆ INTEGRACJI

PROSTOTA NAUKI

PRZEKONAJ SIĘ JAK ŁATWA JEST INSTALACJA

Pakiety Haas Robot są najłatwiejsze i najszybsze w konfiguracji w branży i nie wymagają zewnętrznego integratora. Lokalny punkt sprzedaży fabrycznej Haas przeprowadzi instalację w zaledwie kilka godzin, zamiast dni lub tygodni wymaganych w przypadku innych systemów.

SZYBKA I PROSTA AUTOMATYZACJA

Dodanie 6-osiowego robota do maszyny Haas nigdy nie było tak łatwe. Dzięki pakietom Haas Robot można konfigurować i sterować robotem bezpośrednio w systemie sterowania Haas, bez skomplikowanych połączeń PLC lub zewnętrznego integratora.

ZOBACZ CO ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE

W każdym zestawie robota Haas znajduje się wszystko, czego potrzeba, aby szybko zacząć załadunek części: 6-osiowy robot, interfejs umożliwiający bezpośrednie sterowanie maszyną Haas, elektryczna skrzynka sprzęgająca, osłony bezpieczeństwa oraz wszystkie niezbędne elektrozawory, osprzęt i przewody.

UTRZYMAJ KONKURENCYJNOŚĆ

Inżynierka produkcji Mallory Tevini opowiada, jak roboty mogą pomóc w sprostaniu najczęstszym wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie zakłady produkcyjne. Zobacz, jak Twój warsztat może skorzystać dzięki robotowi Haas. 

PRZEGLĄD PAKIETÓW HAAS ROBOT

Haas oferuje roboty w trzech rozmiarach różniące się udźwigiem i zasięgiem oraz kompatybilnych z różnymi maszynami. Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się między innymi, co wchodzi w skład poszczególnych pakietów i z którymi maszynami mogą współpracować.

ŁATWA KONFIGURACJA

Z pakietem Haas Robot otrzymujesz system gotowy od razu do pracy. Oprócz tego istnieje wiele prostych i stosunkowo niedrogich sposobów na dostosowanie komórki robota do konkretnych części i planowanego poziomu automatyzacji. 

Inżynierka produkcji Mallory Tevini podaje kilka świetnych przykładów, jak można idealnie dopasować komórkę robota do warunków hali produkcyjnej.

Recently Updated

ZOBACZ, JAK AUTOMATYZACJA POMOGŁA KLIENTOM HAAS


Zobacz, dlaczego inni klienci Haas zdecydowali się na dodanie automatyki do swojego zakładu i jak pomogło im to zwiększyć produktywność i obniżyć koszty.

WSZYSTKO MOŻESZ USTAWIĆ SAMODZIELNIE LUB W PUNKCIE SPRZEDAŻY FABRYCZNEJ HAAS. NIE POTRZEBA INTEGRACJI Z ZEWNĘTRZNYMI UKŁADAMI.

AMI Machining – VF-2SS + robot

Klient z bliska

Firma AMI Machining podłączyła pierwszego robota w swoim warsztacie do maszyny VF-2SS, co umożliwiło operatorom przeszkolenie kolejnych pracowników i uruchomienie większej liczby maszyn.

„Gdy robot wykonuje swoją pracę, ja mogę zająć się konfiguracją innych urządzeń. Moim zadaniem jest uruchamianie produkcji. Jestem w stanie pomóc innym pracownikom, którzy potrzebują mojej pomocy. Ponieważ robot nadal produkuje części, gdy ja mam przerwę na obiad lub wychodzę na zaplecze, mam czas, aby zająć się innymi zadaniami, których nie byłbym w stanie zrobić bez pomocy robota.” 
– Esteban Rodriguez, główny operator maszyn CNC w firmie AMI Machining

GŁÓWNA MASZYNA I NAPRAWA – VF-2SSYT + robot 

Klient z bliska

„Pakiet Haas Robot Package pozwolił nam potroić produkcję. Zanim kupiliśmy pakiet Robot Package 1 szukaliśmy pracownika na nocną zmianę, a teraz, kiedy już mamy ten pakiet, możemy uruchomić naszą maszynę w trybie bezobsługowym i utrzymać ogólne koszty na stosunkowo niskim poziomie”.

– Cherish Vining, właściciel

MASTEQ – VF-2SS + robot

Klient z bliska

Zobacz, jak firma Masteq Tool & Engineering zoptymalizowała konfigurację robota Haas poprzez zastosowanie wielu imadeł i dostosowanego do potrzeb punktu odkładania części.

„Frezarki Haas zapewniają niezrównaną wartość na dzisiejszym rynku. Technologia, wydajność i niezawodność sprawiają, że gdy jesteśmy na rynku nowych maszyn, zawsze zaczynamy od Haas!”. 

– Mark B. Anderson, właściciel – Masteq Tool & Engineering, LLC oraz Masteq Manufacturing, LLC.

KB PRECISION, LLC
 

DYNAMICZNE PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA

Recently Updated

Sprawdź, jak łatwo można skonfigurować Automatyczna ładowarka części Haas


CZĘŚĆ 1: USTAWIENIA POCZĄTKOWE

Aby rozpocząć, przejdź do zakładki Urządzenia na stronie Bieżące polecenia. Jeśli masz zainstalowany pakiet Haas Robot, pojawi się dodatkowa zakładka – Robot. Zakładka Robot zawiera trzy podzakładki: Ramki, Regulacja i Konfiguracja. Rozpoczynając od zakładki Konfiguracja, postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji robota.  

Aby skonfigurować robota, naciśnij przycisk E-stop na maszynie i włącz sterowanie robotem. Następnie wybierz F1; po kilku chwilach zobaczysz, że robot jest przyłączony, a informacje zaktualizowane. Teraz zwolnij E-stop i naciśnij reset. Twój robot został właśnie połączony z Twoją maszyną Haas. 

Powyższy film pokazuje, jak skonfigurować podstawowe parametry robota, od ustawiania prędkości osi i masy chwytaka, po ustawienie pozycji robota. 

 

KLIKNIJ TUTAJ, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ.

CZĘŚĆ 2: STREFY BEZPIECZEŃSTWA

Strefy bezpieczeństwa służą utrzymaniu robota w określonych granicach, aby ograniczyć ryzyko zderzenia się z maszyną. 

Najpierw wyrównaj robota względem klatki i maszyny. Następnie zmierz odległość robota od brzegu obszaru roboczego. Wszystkie wymiary należy podawać w milimetrach (mm). Po zmierzeniu wszystkich wymiarów należy wyznaczyć swoją strefę roboczą, logując się do HMI Pendent. Należy przyłączyć kablem Ethernet robota do komputera z dostępem do Internetu. 

Powyższy film pokazuje krok po kroku, jak wyznaczyć strefy bezpieczeństwa robota i jak korzystać z HMI Pendent. 

KLIKNIJ TUTAJ, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ.

CZĘŚĆ 3: USTAWIANIE SZABLONU

Skonfiguruj stół z częściami przy użyciu zakładki Szablon. Zakładka Szablon jest podzakładką karty Automatyczny podajnik detali] w zakładce Urządzenia w karcie Bieżące polecenia. To tam przekażesz robotowi, jak ustawiony jest stół z częściami. 

Zacznij od Typu sekwencji, gdzie możesz wybrać pomiędzy Sekwencją prostą i niestandardową. Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem, zacznij od trybu prostego. Po wybraniu typu sekwencji postępuj zgodnie z monitami i intuicyjnymi instrukcjami sterowania, aby przejść przez pozostałe kroki w celu ustawienia stołu na części. 

Obejrzyj powyższy film, aby zapoznać się z procedurą konfiguracji stołu z częściami robota. 

CZĘŚĆ 4: ZAŁADUNEK CZĘŚCI TAB

Dowiedz się, jak ładować części do maszyny przy użyciu zakładki Załaduj części. Najpierw ustaw prędkość swojego robota. Następnie uruchomisz tryb Zdalny pilot i ustawisz początkowe miejsce pobierania części. Po jego ustawieniu kliknij F2, aby ustawić pozycję odniesienia. Teraz zajmij się różnymi zakładkami konfiguracji, aby ustawić miejsca pobrania i zrzutu przy ładowaniu części do maszyny. 

Obejrzyj powyższy film, aby skonfigurować ruchy robota do ładowania części. 

CZĘŚĆ 5: ROZŁADUNEK CZĘŚCI TAB

Dowiedz się, jak korzystać z zakładki Wyładuj części do wyładunku części z maszyny. Najpierw należy wybrać miejsce, z którego robot ma pobrać część, albo uchwyt wrzeciona głównego, uchwyt wrzeciona pomocniczego na tokarce, lub dowolny uchwyt roboczy ustawiony we frezarce. 

Przydatna wskazówka: Zapisz pierwszą pozycję ruchu pobierania gotowej części w tej samej pozycji, co ostatnia zarejestrowana pozycja ruchu gotowości, aby wykonać płynne przejście między tymi dwoma ruchami. 

Obejrzyj powyższy film, aby skonfigurować ruch robota do pobierania gotowych części. 

CZĘŚĆ 6: WYKONAJ &HARMONOGRAM APL

Teraz możesz czerpać korzyści ze swojej konfiguracji i pozwolić robotowi wykonywać zadania bez nadzoru. Po prostu przejdź do zakładki Wykonaj i załaduj zadanie, które chcesz wykonać. W tej zakładce możesz zobaczyć aktualnie obrabianą część, następną część do obróbki, liczbę części ukończonych i całkowitą liczbę części do ukończenia. W zakładce Harmonogram APL można zaplanować wiele zadań po kolei. Po załadowaniu zadania można przypisać zadaniom numery, które odpowiadają kolejności wykonywania zadań.

Obejrzyj powyższy film, aby uruchomić i zaplanować zadania robota.

CZĘŚĆ 7: SEKWENCJE NIESTANDARDOWE

Niestandardowe typy sekwencji pozwalają tworzyć własne zestawy ruchów i stosować je w programie części, zamiast korzystać z zaprogramowanych sekwencji APL w Trybie prostym. Aby włączyć sekwencje niestandardowe, wystarczy przejść do zakładki Szablon i upewnić się, że Typ sekwencji ustawiony jest na Sekwencję niestandardową.

Obejrzyj powyższy film, aby dowiedzieć się, jak konfigurować i stosować sekwencje niestandardowe.

Recently Updated

Masz więcej pytań? Wystarczy zapytać. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.


Pytaj o wszystko co przychodzi Ci do głowy. Pozwoli to nam pomóc w znalezieniu najlepszej automatyzacji dla Twojego zakładu.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.