My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
UMC Robot

  1. Automatisierungssysteme
  2. Automatisierung von Fräsen
  3. UMC-Automatisierung
  4. UMC-Roboter

FRÄSROBOTER

Den richtigen Roboter für Ihr UMC auswählen

5 kg Tragfähigkeit
Cobot-System
800 mm Reichweite

Max. Teilegewicht: 
6,3 Pfund (2,9 kg)
Teilgröße: 
Ø0,55" bis 5,25" (Ø14 bis 133 mm)

Mehr erfahren | Konfigurieren und Preis ermitteln

10 kg Tragfähigkeit
Cobot-System
1.000 mm Reichweite

Max. Teilegewicht: 
14,5 Pfund (6,6 kg)
Teilgröße: 
Ø0,625" bis 6" (Ø16 bis 152 mm)

Mehr erfahren | Konfigurieren und Preis ermitteln

15 kg Tragfähigkeit
Cobot-System
1.300 mm Reichweite

Max. Teilegewicht: 
19,8 lb (9 kg)
Teilgröße: 
Ø2,25" bis 8,5" (Ø57 bis 215 mm)

Mehr erfahren | Konfigurieren und Preis ermitteln

20 kg Tragfähigkeit
Cobot-System
1.418 mm Reichweite

Max. Teilegewicht: 
25 Pfund (11,4 kg)
Teilgröße: 
Ø2,25" bis 8,5" (Ø57 bis 215 mm)

Mehr erfahren | Konfigurieren und Preis ermitteln

30 kg Tragfähigkeit
Cobot-System
1.800 mm Reichweite

Max. Teilegewicht:
49,7 lb  (22,5 kg)
Teilgröße:
Ø0,50" bis 6,0" (Ø13 bis 152 mm)

Mehr erfahren | Konfigurieren und Preis ermitteln

7 kg Tragfähigkeit
Robotersystem
911 mm Reichweite

Max. Teilegewicht: 
7,9 Pfund (3,6 kg)
Teilgröße: 
Ø0,38" bis 6,2" (Ø10 bis 157 mm)

Mehr erfahren | Konfigurieren und Preis ermitteln

25 kg Tragfähigkeit
Robotersystem
1.831 mm Reichweite

Max. Teilegewicht: 
30 Pfund (13,6 kg)
Teilgröße: 
Ø0,55" bis 8,25" (Ø14 bis 210 mm)​

Mehr erfahren | Konfigurieren und Preis ermitteln

50 kg Tragfähigkeit
Robotersystem
2.050 mm Reichweite

Max. Teilegewicht: 
40 Pfund (18,1 kg)
Teilgröße: 
Ø3,25" bis 12,1" (Ø82 bis 305 mm)​

Mehr erfahren | Konfigurieren und Preis ermitteln

25-kg-Roboter-
Palettenladesystem

Max. Teilegewicht: 
43 Pfund (19,5 kg)
Palettengröße: 
8,27" x 8,27" (210 x 210 mm)

Mehr erfahren | Konfigurieren und Preis ermitteln

30-kg-Roboter-
Palettenladesystem

Max. Teilegewicht: 
53 Pfund (24 kg)
Palettengröße: 
8,27" x 8,27" (210 x 210 mm)

Mehr erfahren | Konfigurieren und Preis ermitteln

Produktvideos

Videos zum Einrichten

Kundenreferenzen

Recently Updated

Automatischer Werkstücklader von Haas – Videos


PLATZSPAREND

KOSTENGÜNSTIG

EINFACHE INTEGRATION

LEICHT ERLERNBAR

SO EINFACH LÄUFT DIE INSTALLATION AB

Kein System in der Branche lässt sich leichter und schneller einrichten als Haas Roboterpakete und einen Integrator von Drittanbieter ist auch nicht erforderlich. Ihr lokales Haas Factory Outlet führt die Inbetriebnahme für Sie in ein paar Stunden durch. Es dauert nicht Tage oder Wochen, wie bei anderen Systemen.

SCHNELLE, EINFACHE AUTOMATISIERUNG

Es gab noch nie eine einfachere Möglichkeit, einen 6-Achsen-Roboter zu einer Haas Maschine hinzuzufügen. Mit den Haas Roboterpaketen richten Sie den Roboter direkt von der Haas Steuerung aus ein und steuern ihn, ohne dass komplexe PLC-Anschlüsse oder ein Integrator von Drittanbietern erforderlich sind.

INHALT

Jedes Haas Roboterpaket enthält alles, was Sie zum schnellen Laden von Werkstücken brauchen: 6-Achsen-Roboter, Softwareschnittstelle für die direkte Steuerung durch die Haas Maschine, elektrische Schnittstellenbox, Schutzvorrichtungen und alle erforderlichen Magnetschalter, Hardware und Kabel.

WETTBEWERBSFÄHIG BLEIBEN

Mallory Tevini, Ingenieurin für Fertigungstechnik, spricht darüber, wie Roboter dabei helfen können, einige der häufigsten Probleme zu lösen, die Unternehmen heutzutage haben. Erfahren Sie, wie ein Haas Roboter Ihrer Werkstatt helfen kann. 

HAAS ROBOTERPAKETE IM ÜBERBLICK

Haas bietet drei Größen von Robotern an, die in Bezug auf Tragfähigkeit, Reichweite und Maschinenkompatibilität unterschiedlich sind. Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, was in jedem Paket enthalten ist, welche Maschinen kompatibel sind und vieles mehr.

LEICHT ANPASSBAR

Mit einem Roboterpaket von Haas erhalten Sie ein System, das sofort einsatzbereit ist. Es gibt viele einfache und relativ preiswerte Möglichkeiten, Ihre Roboterzelle an Ihre spezifischen Werkstücke und den beabsichtigten Automatisierungsgrad anzupassen. 

Der Fertigungsingenieur Mallory Tevini gibt uns ein paar großartige Beispiele dafür, wie Sie Ihre Roboterzelle perfekt auf die Umgebung Ihrer Werkstatt anpassen können.

Recently Updated

ERFAHREN SIE, WIE HAAS KUNDEN GEHOLFEN HAT


Erfahren Sie, warum Haas-Kunden sich für eine Automatisierung in ihrer Produktionsumgebung entschieden und damit ihre Produktivität gesteigert und die Kosten gesenkt haben.

ALLES KANN VON IHNEN SELBST ODER IHREM HAAS FACTORY OUTLET EINGERICHTET WERDEN. KEINE INTEGRATION VON DRITTANBIETERN ERFORDERLICH.

AMI Machining – VF-2SS + Roboter

Kunden-Spotlight

AMI Machining hat ihren ersten Roboter mit dem VF-2SS in ihrem Lohnbetrieb aufgenommen, was den Betreibern des Bearbeitungszentrums ermöglichte, mehr Mitarbeiter zu schulen und mehr Maschinen zu bedienen.

„Während der Roboter läuft, kann ich andere Einrichtungen erledigen. Ich kann Aufträge abarbeiten. Ich kann jedem helfen, der meine Hilfe benötigt. Da der Roboter Werkstücke herstellt, während ich in die Mittagspause gehe oder im Hintergrund arbeite, kann ich andere Dinge tun, die ich ohne die Hilfe des Roboters nicht tun könnte. 
 
– Esteban Rodriguez, leitender CNC-Maschinenführer, AMI Machining

PRIMARY MACHINE AND REPAIR – VF-2SSYT + Roboter 

Kunden-Spotlight

„Mit dem Roboterpaket von Haas waren wir in der Lage, unsere Produktion zu verdreifachen. Noch bevor wir das Roboter-Paket-1 kauften, überlegten wir, jemanden für die Nachtschicht einzustellen. Jetzt, wo wir das Roboterpaket haben, können wir unsere Maschine unbemannt laufen lassen, und damit bleiben unsere Gesamtkosten relativ gering.

– Cherish Vining, Besitzerin

MASTEQ – VF-2SS + Roboter

Kunden-Spotlight

Sehen Sie hier, wie Masteq Tool & Engineering die Einrichtung ihres Haas-Roboters mit mehreren Schraubstöcken und einem kundenspezifischen Werkstückabgabepunkt optimiert hat.

„Haas bietet heute unvergleichliche Marktvorteile. Die Technik, die Leistung und die Zuverlässigkeit sind der Grund, dass wir immer bei Haas anfangen, wenn wir uns auf dem Markt nach neuen Maschinen umsehen!“ 

– Mark B. Anderson, Eigentümer – Masteq Tool & Engineering, LLC und Masteq Manufacturing, LLC.

KB PRECISION, LLC
 

DYNAMIC MANUFACTURING & ENGINEERING

Recently Updated

Sehen Sie sich an, wie einfach es ist, den automatischen Werkstücklader von Haas einzurichten


TEIL 1: ERSTEINRICHTUNG

Um loslegen zu können, navigieren Sie zur Registerkarte „Geräte“ auf der Seite „Aktuelle Befehle“. Wenn bei Ihnen ein Roboterpaket von Haas installiert ist, verfügen Sie über eine weitere Registerkarte, die Registerkarte „Roboter“. Die Registerkarte „Roboter“ weist drei Unterregisterkarten auf: Rahmen, Schrittschaltbetrieb und Einrichten. Beginnen Sie mit der Registerkarte „Einrichten“ und folgen Sie den Anweisungen zur Einrichtung des Roboters.  

Zur Einrichtung des Roboters betätigen Sie den Nothalt an der Maschine und „Maschine Ein“ auf Ihrer Robotersteuerung. Wählen Sie anschließend F1. Nach kurzer Zeit werden Sie sehen, dass Ihr Roboter verbunden ist und die Daten aktualisiert wurden. Entriegeln Sie jetzt den Nothalt und drücken Sie „Reset“ (Rücksetzen). Ihr Roboter ist jetzt mit Ihrer Haas-Maschine verbunden. 

Schauen Sie sich das Video oben an, um grundlegende Parameter für Ihren Roboter einzustellen – von der Einstellung der Achsengeschwindigkeiten und des Greifergewichts bis hin zur Einstellung der Positionen für den Roboter. 

 

KLICKEN SIE HIER FÜR WEITERE EINZELHEITEN.

TEIL 2: SICHERHEITSZONEN

Sicherheitszonen dienen dazu, Ihren Roboter innerhalb eines spezifisch begrenzten Umfelds zu halten, sodass er nicht mit Ihrer Maschine zusammenstößt. 

Richten Sie zunächst Ihren Roboter auf Ihren Käfig und die Maschine aus. Messen Sie anschließend die Entfernung des Roboters von der Grenze Ihres Arbeitsbereichs. Alle Angaben müssen in Millimeter (mm) erfolgen. Nachdem Sie alles abgemessen haben, müssen Sie Ihre Arbeitszone einrichten. Loggen Sie sich dazu im HMI-Bedienpult ein. Sie müssen den Roboter über das Ethernetkabel mit einem Computer mit Internetzugriff verbinden. 

Schauen Sie sich das Video oben an, um zu erfahren, wie Sie schrittweise die Sicherheitszonen Ihres Roboters einrichten und wie Sie das HMI-Bedienpult nutzen. 

KLICKEN SIE HIER FÜR WEITERE EINZELHEITEN.

TEIL 3: EINRICHTUNG DER WERKSTÜCKVORLAGE

Richten Sie Ihren Vorführteiletisch über die Registerkarte „Werkstückvorlage“ ein. Die Registerkarte „Werkstückvorlage“ ist eine Unterregisterkarte von „Automatischer Werkstücklader“ unter der Registerkarte „Geräte“ in „Aktuelle Befehle“. Hier weisen Sie Ihren Roboter an, wie Ihr Vorführteiletisch eingerichtet ist. 

Fangen Sie mit „Sequenztyp“ an, hier können Sie zwischen „Einfache Sequenz“ und „Angepasste Sequenz“ wählen. Wenn Sie Anfänger sind, beginnen Sie mit „Einfache Sequenz“. Nach Auswahl von „Sequenztyp“ folgen Sie den Aufforderungen der Steuerung und intuitiven Anweisungen, um die restlichen Schritte zur Einrichtung Ihres Vorführteiletisches durchzugehen. 

Schauen Sie das Video oben an, um die Schritte zur Einrichtung des Vorführteiletisches für Ihren Roboter durchzugehen. 

TEIL 4: REGISTERKARTE WERKSTÜCKE ZUFÜHREN

Lernen Sie, wie Sie Werkstücke über die Registerkarte „Werkstücke zuführen“ in Ihre Maschine laden können. Zunächst müssen Sie die Geschwindigkeit Ihres Roboters einstellen. Dann müssen Sie den Modus „Schrittschaltung“ initiieren und die anfängliche Aufnahmestelle einrichten. Danach klicken Sie auf F2, um die Referenzposition festzulegen. Gehen Sie nun die verschiedenen Einstellungsregisterkarten durch, um die Aufnahme- und Abgabestellen zum Laden Ihrer Werkstücke in Ihre Maschine einzurichten. 

Schauen Sie sich das Video oben an, um die Bewegung Ihres Roboters zur Beladung Ihrer Werkstücke einzurichten. 

TEIL 5: VORFÜHRTEILETISCH ENTLADEN

Lernen Sie, wie Sie die Registerkarte „Vorführteiletisch entladen“ zur Entladung Ihrer Werkstücke von der Maschine verwenden. Im ersten Schritt müssen Sie wählen, von wo aus der Roboter Ihr Werkstück aufnehmen soll, d. h. entweder vom Hauptspindelspannfutter oder dem Gegenspindelspannfutter auf der Drehmaschine oder einer sonstigen Werkstückhalterung, die Sie auf einer Fräsmaschine eingerichtet haben. 

Nützlicher Tipp: Zeichnen Sie die erste Position der abgeschlossenen Bewegung der Werkstückaufnahme in derselben Position wie die letzte aufgezeichnete Position der Bereit-Bewegung auf, um einen reibungslosen Übergang zwischen den beiden Bewegungen herzustellen. 

Schauen Sie sich das Video oben an, um die Bewegung Ihres Roboters zur Aufnahme Ihrer fertigen Werkstücke einzurichten. 

TEIL 6: AUFTRAG UND AUTOMATISCHEN WERKSTÜCKSLADERPLANER AUSFÜHREN

Jetzt profitieren Sie von den Vorteilen Ihrer Einrichtung und lassen den Roboter im mannlosen Betrieb Aufträge ausführen. Gehen Sie einfach auf die Registerkarte „Auftrag ausführen“ und laden Sie den auszuführenden Auftrag. Über diese Registerkarte können Sie das derzeitige Werkstück, das bearbeitet wird, wie auch das nächste zu bearbeitende Werkstück, die Anzahl der fertiggestellten Werkstücke und die Gesamtzahl der fertigzustellenden Werkstücke sehen. Über die Registerkarte „Automatischer Werkstückladerplaner“ können Sie mehrere Aufträge in einer Abfolge ansetzen. Sobald der Auftrag geladen ist, können Sie den Aufträgen die Auftragsnummer zuordnen, die der Position in der Abfolge entspricht, in der der Auftrag ausgeführt wird.

Sehen Sie sich das Video oben an, um Ihre Roboteraufträge durchzuführen und zu planen.

TEIL 7: BENUTZERDEFINIERTE ABFOLGEN

Mit benutzerdefinierten Abfolgen können Sie Ihre eigenen Bewegungssätze einrichten und sie in ihr Werkstückprogramm integrieren, anstatt vorprogrammierte Werkstückslader-Abfolgen in „Einfacher Sequenz“ zu verwenden. Um benutzerdefinierte Abfolgen zu aktivieren, gehen Sie einfach auf die Registerkarte „Werkstücksvorlage“ und vergewissern Sie sich, dass „Sequenztyp“ auf „Benutzerdefinierte Sequenz“ (Custom Sequence) eingestellt ist.

Sehen Sie sich das Video oben an, um zu erfahren, wie Sie benutzerdefinierte Abfolgen einrichten und verwenden.

Recently Updated

Haben Sie noch Fragen? Fragen Sie einfach. Wir sind gleich wieder für Sie da.


Seien Sie so spezifisch wie Sie möchten, damit wir Sie unterstützen können, die beste Automatisierungslösung für Ihre Werkstatt zu finden.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.