MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
UMC Robot

  1. Automatiseringssystemen
  2. Automatisering voor freesmachines
  3. UMC-automatisering
  4. UMC-robots

FREES ROBOTS

De juiste robot kiezen voor uw UMC

5 kg capaciteit
Cobotsysteem
Bereik van 800 mm

Maximaal werkstukgewicht: 
6,3 lb (2,9 kg)
Afmeting werkstuk: 
Ø0,55" tot 5,25" (Ø14 tot 133 mm)

Meer informatie | Ontwerp en prijs

10 kg capaciteit
Cobotsysteem
Bereik van 1000 mm

Maximaal werkstukgewicht: 
14,5 lb (6,6 kg)
Afmeting werkstuk: 
Ø0,625" tot 6" (Ø16 tot 152 mm)

Meer informatie | Ontwerp en prijs

15 kg capaciteit
Cobotsysteem
Bereik van 1300 mm

Maximaal werkstukgewicht: 
19,8 lb (9 kg)
Afmeting werkstuk: 
Ø2,25" tot 8,5" (Ø57 tot 215 mm)

Meer informatie | Ontwerp en prijs

20 kg capaciteit
Cobotsysteem
Bereik van 1418 mm

Maximaal werkstukgewicht: 
25 lb (11,4 kg)
Afmeting werkstuk: 
Ø2,25" tot 8,5" (Ø57 tot 215 mm)

Meer informatie | Ontwerp en prijs

30 kg capaciteit
Cobotsysteem
Bereik van 1800 mm

Maximaal werkstukgewicht:
49,7 lb  (22,5 kg)
Afmeting werkstuk:
Ø0,50" tot 6,0" (Ø13 tot 152 mm)​

Meer informatie | Ontwerp en prijs

7 kg capaciteit
Robotsystemen
Bereik van 911 mm

Maximaal werkstukgewicht: 
7,9 lb (3,6 kg)
Afmeting werkstuk: 
Ø0,38" tot 6,2" (Ø10 tot 157 mm)

Meer informatie | Ontwerp en prijs

25 kg capaciteit
Robotsystemen
Bereik van 1831 mm

Maximaal werkstukgewicht: 
30 lb (13,6 kg)
Afmeting werkstuk: 
Ø0,55" tot 8,25" (Ø14 tot 210 mm)

Meer informatie | Ontwerp en prijs

50 kg capaciteit
Robotsystemen
Bereik van 2050 mm

Maximaal werkstukgewicht: 
40 lb (18,1 kg)
Afmeting werkstuk: 
Ø3,25" tot 12,1" (Ø82 tot 305 mm)

Meer informatie | Ontwerp en prijs

25 kg robot
Palletlaadsysteem

Maximaal werkstukgewicht: 
43 lb (19,5 kg)
Palletafmeting: 
8,27" x 8,27" (210 x 210 mm)

Meer informatie | Ontwerp en prijs

30 kg robot
Palletlaadsysteem

Maximaal werkstukgewicht: 
53 lb (24 kg)
Palletafmeting: 
8,27" x 8,27" (210 x 210 mm)

Meer informatie | Ontwerp en prijs

Productvideo's

Video's over instellingen

Ervaringen van klanten

Recently Updated

Video’s automatische werkstukbelader van Haas


PLAATSBESPAREND

KOSTENBESPAREND

EENVOUDIG TE INTEGREREN

EENVOUDIG TE LEREN

BEKIJK HOE EENVOUDIG HET IS OM TE INSTALLEREN

Haas Robot Pakketten zijn de gemakkelijkste en snelste om in te stellen in de branche en u hebt geen externe integrator nodig. Uw lokale Haas Factory Outlet voert de installatie voor u uit in slechts een paar uur, in plaats van de dagen of weken die nodig zijn voor andere systemen.

SNELLE EN EENVOUDIGE AUTOMATISERING

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om een 6-assige robot toe te voegen aan een Haas-machine. Met Haas Robot Pakketten kunt u de robot direct vanaf de Haas-bediening instellen en besturen. Er zijn geen complexe PLC-connecties of een externe integrators nodig.

BEKIJK WAT ER IS INBEGREPEN

Elk Haas Robot Pakket bevat alles wat u nodig hebt om snel werkstukken te laden Bevat: 6-assige robot, software-interface voor directe besturing via de Haas machine, elektrische interface-doos, veiligheidsbewaking en alle benodigde ventielen, hardware en kabels.

BLIJF CONCURREREND

Productie-ingenieur Mallory Tevini vertelt hoe robots kunnen helpen bij het aanpakken van enkele van de meest voorkomende problemen waar werkplaatsen tegenwoordig mee te maken hebben. Bekijk hoe een Haas robot uw werkplaats kan helpen. 

OVERZICHT VAN HAAS ROBOT PAKKETTEN

Haas biedt drie robotmaten, variërend in gewichtscapaciteit, bereik en machinecompatibiliteit. Bekijk deze video om te zien wat er bij elk pakket wordt geleverd, op welke machines ze passen en meer.

EENVOUDIG AAN TE PASSEN

Wanneer u een Haas Robot Pakket aanschaft, krijgt u een systeem dat klaar is voor gebruik en waarmee u direct aan de slag kunt. Maar er zijn ook veel eenvoudige en relatief goedkope manieren om uw robotcel aan te passen aan uw specifieke werkstukken en het beoogde automatiseringsniveau. 

Productie-ingenieur Mallory Tevini geeft ons een aantal geweldige voorbeelden van manieren waarop u uw robotcel perfect kunt afstemmen op de omstandigheden in uw werkplaats.

Recently Updated

ONTDEK HOE AUTOMATISERING KLANTEN VAN HAAS HEEFT GEHOLPEN


Ontdek waarom andere klanten van Haas ervoor hebben gekozen automatisering aan hun werkplaats toe te voegen, en hoe het hen heeft geholpen de productiviteit te verhogen en de kosten te verlagen.

ALLES KAN DOOR UW HFO OF DOOR UZELF WORDEN OPGEZET. GEEN INTEGRATOR VAN DERDEN NODIG.

AMI Machining – VF-2SS + Robot

Klant in de schijnwerpers

AMI Machining implementeerde hun eerste robot met de VF-2SS in hun werkplaats, waardoor hun operators meer werknemers kunnen opleiden en meer machines kunnen bedienen.

“Terwijl de robot draait, kan ik andere instellingen uitvoeren. Ik moet taken uitvoeren. Ik kan iedereen helpen die mijn hulp nodig heeft. Omdat de robot werkstukken maakt terwijl ik ga lunchen of naar achteren ga, kan ik andere dingen doen die ik niet zou kunnen als de robot niet zou helpen." 
– Esteban Rodriguez, hoofd CNC-machine-operator, AMI Machining

PRIMAIRE MACHINE EN REPARATIE – VF-2SSYT + Robot 

Klant in de schijnwerpers

“Dankzij het robotpakket van Haas hebben we onze productie kunnen verdrievoudigen. Voordat we het robotpakket-1 kochten, waren we op zoek naar iemand voor de nachtploeg, en nu we het robotpakket hebben, kunnen we onze machine onbemand bedienen en onze overhead nog relatief laag houden.”

– Cherish Vining, eigenaar

MASTEQ – VF-2SS + Robot

Klant in de schijnwerpers

Ontdek hoe Masteq Tool & Engineering hun Haas-robotopstelling optimaliseerde met meerdere werkstukklemmen en een maatwerkafleverpunt voor componenten.

“Haas biedt een ongeëvenaarde waarde in de huidige markt. De technologie, prestaties en betrouwbaarheid zijn de reden waarom we, als we op zoek zijn naar nieuwe machines, altijd beginnen met Haas!” 

– Mark B. Anderson, eigenaar - Masteq Tool & Engineering, LLC en Masteq Manufacturing, LLC.

KB PRECISION, LLC
 

DYNAMISCHE PRODUCTIE EN ENGINEERING

Recently Updated

Bekijk hoe eenvoudig het is om de automatische werkstukbelader van Haas in te stellen


DEEL 1: EERSTE INSTALLATIE

Om te beginnen navigeer naar het tabblad Devices (Apparaten) op de pagina Current Commands (Huidige opdrachten). Als u een Haas Robot Pakket geïnstalleerd hebt, zult u een extra tabblad hebben, het tabblad Robot. Het tabblad Robot bevat drie subtabbladen: Frames, Joggen en Configuratie. Begin met het tabblad Configuratie en volg de aanwijzingen voor het instellen van de robot.  

Om de robot in te stellen, druk op de Noodstop van de machine en schakel uw robotbesturing in. Selecteer vervolgens F1; na enkele ogenblikken zult u zien dat de robot verbonden is en dat de informatie is bijgewerkt. Laat nu de Noodstop los en druk op reset. U heeft de robot nu met uw Haas-machine verbonden. 

Bekijk de bovenstaande video om de basisparameters voor uw robot in te stellen, van het instellen van as-snelheden en grijpergewicht, tot het instellen van de posities voor de robot. 

 

KLIK HIER VOOR MEER DETAILS.

DEEL 2: VEILIGHEIDSZONES

Veiligheidszones worden gebruikt om ervoor te zorgen dat uw robot binnen een bepaald grensgebied blijft, zodat de kans dat hij tegen uw machine botst beperkt blijft. 

Lijn uw robot eerst uit ten opzichte van uw kooi en de machine. Meet vervolgens de afstand van uw robot tot de rand van uw werkruimte. Alle afmetingen moeten in millimeters (mm) zijn. Nadat u alle afmetingen gemeten hebt, moet u uw werkgebied instellen door in te loggen op het HMI-paneel. U moet de robot met de ethernetkabel aansluiten op een computer met internetaansluiting. 

Bekijk de bovenstaande video voor het stap-voor-stap instellen van de veiligheidszones van uw robot en voor het gebruik van het HMI-paneel. 

KLIK HIER VOOR MEER DETAILS.

DEEL 3: SJABLOON INSTELLEN

Stel uw werkstuktafel in met behulp van het tabblad Template (Sjabloon). Het tabblad Sjabloon is een subtabblad van de automatische werkstukbelader onder het tabblad Apparaten in Huidige opdrachten. Hier vertelt u uw robot hoe uw werkstuktafel is ingesteld. 

Begin met Sequentietype, waar u kunt kiezen tussen Simple and Custom Sequence (Eenvoudige en Aangepaste sequentie). Als u een beginner bent, begin dan met de Eenvoudige-modus. Zodra het Sequentietype gekozen is, moet u de aanwijzingen en intuïtieve instructies van de besturing volgen om de resterende stappen te doorlopen om uw werkstuktafel in te stellen. 

Bekijk de bovenstaande video om stap voor stap te zien hoe u de werkstuktafel voor uw robot kunt instellen. 

DEEL 4: TAB WERKSTUKKEN LADEN

Leer hoe u het tabblad Load Parts (Werkstukken laden) gebruikt om werkstukken in uw machine te laden. U moet eerst de snelheid van uw robot instellen. Vervolgens start u de tornhandwielmodus en stelt u de beginlocatie voor het ophalen van werkstukken in. Zodra dit ingesteld is, klikt u op F2 om de referentiepositie in te stellen. Werk nu de verschillende configuratietabbladen af om de ophaal- en afgifteplaatsen in te stellen voor het in uw machine laden van uw werkstuk. 

Bekijk de bovenstaande video om de bewegingen van uw robot in te stellen voor het laden van uw werkstukken. 

DEEL 5: TAB WERKSTUKKEN UITLADEN

Leer hoe u het tabblad Unload Parts (Werkstukken uitladen) gebruikt om uw werkstukken uit de machine te laden. De eerste stap is kiezen vanaf welke plek u wilt dat de robot uw werkstuk ophaalt, hetzij de hoofdspil klauwplaat of de subspil klauwplaat op een draaimachine, of een werkstukopspanning die u op een frees heeft ingesteld. 

Handige tip: Registreer de eerste positie van de ophaalbeweging van het afgewerkte werkstuk op dezelfde positie als de laatst geregistreerde positie van de klaar-beweging, om een vloeiende overgang tussen deze twee bewegingen te maken. 

Bekijk de bovenstaande video om de beweging van uw robot in te stellen voor het ophalen van uw afgewerkte werkstukken. 

DEEL 6: TAAK UITVOEREN EN APL-PLANNER

U kunt nu de vruchten plukken van uw installatie en de robot uw taken onbemand laten uitvoeren. Ga naar het tabblad Run Job (Taak uitvoeren) en laad de taak die u wilt uitvoeren. Op dit tabblad ziet u het huidige werkstuk dat wordt bewerkt, het volgende werkstuk dat moet worden bewerkt, het aantal voltooide werkstukken en het totale aantal te voltooien werkstukken. Op het tabblad APL Scheduler (APL-planner) kunt u meerdere taken achter elkaar plannen. Zodra de taak geladen is, kunt u de taken een volgnummer toekennen, dat overeenkomt met de volgorde waarin de taak zal worden uitgevoerd.

Bekijk de bovenstaande video om uw opdrachten voor de robot te plannen en uit te voeren.

DEEL 7: AANGEPASTE SEQUENTIES

Aangepaste sequentietypes stellen u in staat uw eigen reeks bewegingen te creëren en deze in uw werkstukprogramma te implementeren, in plaats van de voorgeprogrammeerde APL-sequenties in de Simple Mode (Eenvoudige modus) te gebruiken. Om aangepaste sequenties in te schakelen navigeert u naar het tabblad Template (Sjabloon) en zorgt u ervoor dat het sequentietype is ingesteld op Custom Sequence (Aangepaste sequentie).

Bekijk de bovenstaande video om te leren hoe u aangepaste sequenties kunt instellen en gebruiken.

Recently Updated

Heeft u nog vragen? Vraag het gewoon U hoort snel van ons.


Wees zo specifiek mogelijk, zodat we u kunnen helpen de beste automatisering te vinden voor uw werkplaats.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.