Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Lathe Smart CAN DC Autodoor - Installation - AD0566

Servisna domača stran Kako poteka postopek Lathe Smart CAN DC Autodoor - Installation - AD0566

Lathe Smart CAN DC Autodoor - Installation - AD0566

- Skok na razdelek - Back to Top

3.2 Avtomatska vrata stružnice CAN

Recently Updated Last updated: 12/13/2023

Stružnica Smart CAN DC Avtomatska vrata - Namestitev


AD0566

Introduction

Ta postopek vam bo pokazal, kako namestiti možnost Smart CAN avtomatska vrata na stružnico. 

Opomba: Če nadgrajujete na sistem Smart CAN Avtomatska vrata, ne uporabljajte tega postopka, glejte nadgradnja Smart CAN Avtomatska vrata postopek.

Strojne zahteve:

  • Programska oprema različice 100.20.000.1200 ali novejše
  • I/O PCB 34-3490B ali novejši
  • AD PCB 34-3096, 34-3096A z vdelano programsko opremo različice  1.42 ali novejše
  • Vhodno/izhodni (I/O) sistemski program različice 4.09 ali novejše
  • TC sistemski program različice 2.06 ali novejše, za menjalnik orodja
  • Podrobnosti o stroju vašega stroja najdete v spodnji tabeli zahtev za ploščato jeklo, da preverite, ali lahko vaš stroj namesti avtomatska vrata. Stroji po tem datumu so zmožni, stroji pred tem ne.
  • Če ima stroj senzor gibanja, je  treba naročiti dodaten kabel CAN 33-7586. 

 OPOMBA:  Vse zgoraj navedene datoteke programske in vdelane programske opreme lahko prenesete s poslovnega centra Haas.

STROJI: ST - 10/15 ST - 20/25 ST - 30/35 ST - 20L/25L/20LY/25LY ST - 30L/35L DS-30Y REBOOT
Datumi: Avgust 2019 April 2019  Oktober 2020 Avgust 2019 Junij 2022

Kompleti za avtomatska vrata CAN

Številka dela Opis Moč
93-1000591 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN ST-10/15 150
93-1000592 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN ST-20/25/28 150
93-1000593 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN ST-30/35 150
93-1000594 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN ST-30L/35L 150
93-1000693 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN ST-10/15 2021 350
93-1000692 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN ST-20/25/28 2021 350
93-1000691 NAMESTITEV AVTOMATSKIH VRAT NA TERENU CAN ST-30/35 2021 (DS-30Y REBOOT) 350
93-1000686 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN ST-10L/15L 2021 350
93-1000685 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN ST-20L/25L 2021 350
93-1000690 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN ST-30L/35L 2021 350

Haas Europe – kompleti za avtomatska vrata Smart CAN

Številka dela Opis Moč
93-1000666 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN ST-10/15 HE 150
93-1000667 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN ST-20 HE 150
93-1000668 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN ST-30/35 HE 150
93-1000669 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN ST30L/35L HE 150
93-1000680 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN ST10/15 21 HE 350
93-1000679 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN ST-20 '21 HE 350
93-1000678 NAMESTITEV AVTOMATSKIH VRAT NA TERENU CAN ST30/35 21 HE (DS-30Y REBOOT)  350
93-1000701 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU ST-10L/15L '21 HE 350
93-1000700 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN ST20L/25L HE 350
93-1000677 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN ST30L/35L 21 HE 350

Installation

1

Po potrebi odrežite tir [1] in trak [2] ter trak pritrdite na nosilec [3].

Očistite spodnji del nosilca [3] in se prepričajte, da ni onesnažen. Odrežite dvostranski trak [4], če je potrebno,  odstranite eno stran traku, drugo pa pustite nedotaknjeno ter pritrdite držala [3] in [4] skupaj.

 

2

Odstranite kovinske nosilce [1], ki so prikazani na sliki.

Sklop tirnice pritrdite na vijake na vrhu stroja z uporabo (2x) šestkotnih matic.

3

Odlepite del traku [1],  vendar ne olupite celotne količine. To bomo olupili v naslednjem koraku.

4

Za stroje ST-10/15: Motor [1] pritrdite neposredno na ohišjes pomočjo (2x) FBHCS.  

Za stroje ST-20/25: Motor [1] pritrdite na nosilec na vrhu ohišja, kot je prikazano s pomočjo (2x) FBHCS.

Za stroje z dvojnimi vrati, ki niso DS-30Y ali ST-30L/35L: Desni motor [1] pritrdite enako kot levi motor.

5

Sledite temu koraku pri namestitvi avtomatskih vrat na DS-30Y ali ST-30L/35L, sicer preskočite na naslednji razdelek.

Pritrdite motor na desni strani [3], kot je prikazano, z nosilcem ojačevalnika [1].

Nosilec ojačevalnika [1] bo pritrjen na ploščato jeklo z uporabo (2-kratnih) samoreznih vijakov [2]. 

Motor [3] in druga stran nosilca ojačevalnika [2] sta pritrjena z uporabo (2x) FBHCS [4].

Opomba: Stroji DS-30Y in ST-30L/35L, izdelani po januarju 2022, imajo morda že ojačevalni nosilec, privarjen na ploščato jeklo, v tem primeru ojačevalnega nosilca v kompletu ne bo treba uporabljati.

Track Alignment and Wiring

1

Za poravnavo proge z motorjem je pomembno, da se kolo polno zaskoči na progi, NE žrtvujte poravnave vrat za poravnavo proge, če imate težave s poravnavo proge, prilagodite samo progo z režami v posnetkih.

Ko je tir poravnan, odlepite trak[2], ki je ostal pred tem, in med odstranjevanjem traku pritiskajte.

2

Stroji z enojnimi vrati

Pnevmatsko cev in kabel motorja napeljite do plošče maziva oziroma do električne omare, kot je prikazano [1].

3

Stroji z dvojnimi vrati

Pnevmatsko cev in kabel motorja napeljite do plošče maziva in električne omarice, kot je prikazano.

Pnevmatske cevi se bodo povezale s T-nastavkom na mestu [1].

4

Priključite pnevmatsko cev in zračni selenoid, kot je prikazano.

Opomba: Gola plošča z mazivom se uporablja za lažje prepoznavanje selenoida za priključitev.

Decal Install

1

Namestite nalepko avtomatskih vrat Haas [1] na panel zaprtega sistema, ki pokriva tirnico avtomatskih vrat. 

Smart CAN Autodoor Power Supply

1

Namestite napajalnik za avtomatska vrata s priloženo strojno opremo.

Pri strojih, izdelanih pred julijem 2021 , uporabite priložene (2) 6-32 matice na dveh luknjah na vrhu nosilca LVPS, da namestite napajalnik 350 W za avtomatska vrata.

Pri strojih, izdelanih po juliju 2021 , bi morala imeti LVPS (2) varovalni matici [1] na obstoječih luknjah na vrhu LVPS, 6–32 matic pa ni treba namestiti za napajanje z avtomatskih vrat CAN z napetostjo 350 W.

Kable priključite na napajanje, kot je prikazano v naslednjem koraku.

2

Priključite napajalnik za avtomatska vrata Smart CAN s pomočjo prikazane sheme ožičenja.

Priključite naslednje kable:

  1. P/N 33-3310 Smart CAN napajanje (P1) na PSUP PCB (P7)
  2. P/N 33-5310 Smart CAN napajanje (J1) na I / O PCB (J2)
  3. Napajalni kabel iz Smart Can Supply (J6) v Avtomatska vrata Motor št. 1 in za stroje z dvojnimi vrati priključite napajalni kabel iz (J9) na motor Avtomatska vrata št. 2.

 OPOMBA: Kabli P / N 33-3310 in 33-5310 so vključeni v novo napajanje.

3

Priključite tipko za avtomatska vrata z J15 na SKBIF PCB.

Parameters and Firmware Updates

1

Vklopite stroj.

Preverite, ali so bili uporabljeni vsi potrebni popravki.

Pojdite v servisni način in tovarniško nastavitev 9013.001 CAN NODE 13 OMOGOČITE na PRAVILNO.

Pojdite na zaDIAGNOSTIKA>sistemzavihek.  Preverite, ali ste namestili pravilno različico programske in vdelane programske opreme (glejte uvodno poglavje).

Pojdite na Nastavitev 131 AVTOMATSKA VRATA in nastavite na ON.

Verification

1

Pritisnite tipko Avtomatska vrata na krmilju in preizkusite pravilno delovanje avtomatskih vrat.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.