Lathe Smart CAN DC Autodoor - Installation - AD0566

서비스 홈 방법 절차 Lathe Smart CAN DC Autodoor - Installation - AD0566

Lathe Smart CAN DC Autodoor - Installation - AD0566

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

3.2 선반 CAN 자동 도어

Recently Updated Last updated: 12/14/2023

밀 스마트 CAN DC 자동 도어 - 설치


AD0566

Introduction

이 절차는 선반에 스마트 CAN 자동 도어 옵션을 설치하는 방법을 설명합니다. 

참고: 스마트 CAN 자동 도어 시스템으로 업그레이드하는 경우 이 절차를 사용하지 마시고 스마트 CAN 자동 도어 업그레이드 절차를 참고하십시오.

기계 요구 사항:

  • 소프트웨어 버전 100.20.000.1200 이상
  • I/O PCB 34-3490B 이상
  • AD PCB 34-3096, 34-3096A, 펌웨어 버전  1.42 이상
  • I/O 펌웨어 버전 4.09 이상
  • TC 펌웨어 버전 2.06 이상
  • 기계에 자동 도어를 설치할 수 있는지 확인하기 위한 특정 기계 세부 사항은 아래 판금 요구 사항 표를 참조하십시오. 이 날짜 이후의 기계에는 가능하지만, 이전 기계에는 불가능합니다.
  • 기계에 동작 센서가 있는 경우, 추가 CAN 케이블 33-7586 을 주문해야 합니다. 

 참고:  위의 모든 소프트웨어 및 펌웨어 파일은 Haas 사업 센터 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

기계: ST-10/15 ST-20/25 ST-30/35 ST-20L/25L/20LY/25LY ST-30L/35L DS-30Y 재부팅
날짜 : 2019년 8월 2019년 4월  2020년 10월 2019년 8월 2022년 6월

스마트 CAN 자동 도어 키트

부품 번호 설명 전력량
93-1000591 자동 도어 현장 설치 CAN ST-10/15 150
93-1000592 자동 도어 현장 설치 CAN ST-20/25/28 150
93-1000593 자동 도어 현장 설치 CAN ST-30/35 150
93-1000594 자동 도어 현장 설치 CAN ST-30L/35L 150
93-1000693 자동 도어 현장 설치 CAN ST-10/15 2021 350
93-1000692 자동 도어 현장 설치 CAN ST-20/25/28 2021 350
93-1000691 AUTO DOOR FIELD INSTALL CAN ST-30/35 2021 (DS-30Y REBOOT) 350
93-1000686 자동 도어 현장 설치 CAN ST-10L/15L 2021 350
93-1000685 자동 도어 현장 설치 CAN ST-20L/25L 2021 350
93-1000690 자동 도어 현장 설치 CAN ST-30L/35L 2021 350

Haas 유럽 - 스마트 CAN 자동 도어 키트

부품 번호 설명 전력량
93-1000666 자동 도어 현장 설치 CAN ST-10/15 HE 150
93-1000667 자동 도어 현장 설치 CAN ST-20 HE 150
93-1000668 자동 도어 현장 설치 CAN ST-30/35 HE 150
93-1000669 자동 도어 현장 설치 CAN ST30L/35L HE 150
93-1000680 자동 도어 현장 설치 CAN ST10/15 21 HE 350
93-1000679 자동 도어 현장 설치 CAN ST-20 '21 HE 350
93-1000678 자동 도어 현장 설치 CAN ST30/35 21 HE(DS-30Y 재부팅) 350
93-1000701 자동 도어 현장 설치 ST-10L/15L '21 HE 350
93-1000700 자동 도어 현장 설치 CAN ST20L/25L HE 350
93-1000677 자동 도어 현장 설치 CAN ST30L/35L 21 HE 350

Installation

1

필요한 경우 트랙 [1]과 테이프 [2]를 자르고 트랙 마운트 [3]에 테이프를 붙이십시오.

트랙 마운트 [3]의 바닥을 청소하고 오염되지 않았는지 확인합니다. 필요한 경우 양면 테이프 [4]를 맞게 자른 다음,  테이프의 한 쪽을 벗기고 다른 쪽은 그대로 둔 상태에서 마운트 [3]과 [4]를 함께 연결합니다.

 

2

그림과 같이 판금 브래킷[1]을 제거합니다.

(2x) 육각 너트를 사용하여 트랙 어셈블리 및 트랙 칩을 기계 상단의 스터드에 부착합니다.

3

테이프 [1]을 조금만 벗기되,  전체를 벗기지는 마십시오. 나머지 부분은 이후 단계에서 벗깁니다.

4

ST-10/15 기계의 경우: (2x) FBHCS를 사용하여 엔클로저 위에 모터 [1]를 직접 부착합니다.

ST-20/25 기계의 경우: 그림과 같이 (2x) FBHCS를 사용하여 모터 [1]을 엔클로저 상단의 브래킷에 부착합니다.

DS-30Y 또는 ST-30L/35L이 아닌 이중 도어 기계의 경우: 오른쪽 모터 [1]을 왼쪽 모터와 동일하게 부착합니다.

5

DS-30Y 또는 ST-30L/35L에 자동 도어를 설치하는 경우 이 단계를 따르고 그렇지 않으면 다음 섹션으로 건너뜁니다.

보강재 브래킷[1]을 사용하여 표시된 대로 오른쪽 모터[3]를 부착합니다.

보강재 브래킷[1]은 (2x) 셀프 테이핑 나사[2]를 사용하여 판금에 부착됩니다. 

모터 [3]와 보강재 브래킷 [2]의 다른 쪽은 (2x) FBHCS [4]를 사용하여 부착됩니다.

참고: 2022년 1월 이후에 제작된 DS-30Y 및 ST-30L/35L 기계에는 판금에 용접된 보강재 브래킷이 이미 있을 수 있습니다. 이 경우 키트의 보강재 브래킷을 사용할 필요가 없습니다.

Track Alignment and Wiring

1

트랙을 모터에 맞추려면 휠이 트랙에 완전히 맞물려야 합니다. 트랙을 정렬하는 데 문제가 있는 경우 트랙 클립의 슬롯을 사용하여 트랙을 자체적으로 조정합니다.

트랙이 정렬되고 나면 이전에 남겨둔 테이프 [2]를 벗깁니다. 벗길 때 약간의 압력을 가해야 합니다.

2

단일 도어 머신

[1] 그림과 같이 공압 호스와 모터 케이블을 각각 윤활 패널과 전기 캐비닛에 배선합니다.

3

양문형 기계

그림과 같이 공압 호스와 모터 케이블을 각각 윤활 패널과 전기 캐비닛에 배선합니다.

공압 호스는 위치 [1]에서 Tee 피팅과 연결됩니다.

4

그림과 같이 공압 호스와 공기 솔레노이드를 연결합니다.

참고: 베어 윤활 패널은 연결할 솔레노이드를 쉽게 식별하는 데 사용됩니다.

Decal Install

1

Haas 자동 도어 데칼 [1]을 자동 도어 트랙을 덮는 엔클로저 패널에 설치합니다. 

Smart CAN Autodoor Power Supply

1

제공된 하드웨어를 사용하여 스마트 Can 자동 도어 전원 공급 장치를 설치합니다.

2021년 7월 이전에 제작된 기계의 경우: LVPS 브래킷 상단에 있는 두 개의 구멍에 제공된 (2) 6-32 너트를 사용하여 350W CAN 자동 도어 전원공급장치를 설치하십시오.

2021년 7월 이후에 제작된 기계의 경우: LVPS는 LVPS 상단의 기존 관통 구멍에 2개의 펨 너트[1]가 있어야 하며 350W CAN 자동 도어 전원공급장치를 설치하는 데 6-32 너트는 필요하지 않습니다.

다음 단계에 표시된 대로 케이블을 전원공급장치에 연결합니다.

2

표시된 배선도를 사용하여 스마트 CAN 자동 도어 전원 공급 장치를 연결합니다.

케이블을 다음과 같이 연결합니다.

  1. P/N 33-3310 Smart CAN Supply (P1)를 PSUP PCB (P7)
  2. 에
  3. P/N 33-5310 Smart CAN Supply (J1)를 I/O PCB (J2)
  4. 에
  5. Smart Can Supply (J6)에서 나온 전원 케이블은 자동 도어 모터 #1으로, 자동 도어 기계 밀의 경우 (J9)에서 나온 전원 케이블은 모터 자동 도어 #2에 연결합니다.

 참고: 신규 전원 공급 장치에는 케이블 P/N 33-3310 및 33-5310이 포함되어 있습니다.

3

자동 도어 버튼을 SKBIF PCB의 J15에 연결합니다.

Parameters and Firmware Updates

1

기계를 켭니다.

필요한 패치가 적용되었는지 확인합니다.

서비스 모드로 이동하여 공장 설정 9013.001 CAN NODE 13 ENABLE을 TRUE로 설정합니다.

DIAGNOTICS> System 탭으로 이동합니다.  올바른 소프트웨어 및 펌웨어 버전이 설치되어 있는지 확인하십시오(소개 섹션 참조).

설정 131AUTO DOOR 로 이동하여 ON으로 설정합니다.

Verification

1

제어 펜던트 측면의 자동 도어 버튼을 누르고 자동 도어가 제대로 작동하는지 테스트합니다.