MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Lathe Smart CAN DC Autodoor - Installation - AD0566

サービス ホーム 手順 Lathe Smart CAN DC Autodoor - Installation - AD0566

Lathe Smart CAN DC Autodoor - Installation - AD0566

- セクションに移動 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/14/2023

先晩スマートCAN DC自動ドア - 取付け


AD0566

Introduction

この手順では、旋盤にSmart CAN自動ドアオプションを取り付ける方法を示します。 

注:Smart CAN自動システムにアップグレードする場合は、この手順を使用するのではなく、Smart CAN自動ドアアップグレード手順を参照してください。

機械要件:

  • ソフトウェアバージョン100.20.000.1200以上
  • I/O PCB 34-3490B以上
  •  1.42以降のファームウェアバージョンを備えるAD PCB 34-3096、34-3096A
  • I/Oファームウェアバージョン4.09以上
  • TCファームウェアバージョン2.06以上
  • 機械が自動ドアを取り付けできるかどうかを確認するには、特定の機械の詳細について、以下のシートメタル要件の表を参照してください。この日付以降の機械は可能ですが、それ以前の機械はできません。
  • 機械にモーションセンサーがある場合は、追加のCANケーブル33-7586を注文する必要があります。

   注意:上記のすべてのソフトウェアとファームウェアのファイルは、Haasビジネスセンターのサイトからダウンロードできます。

機械: ST - 10/15 ST - 20/25 ST - 30/35 ST - 20L/25L/20LY/25LY ST - 30L/35L DS-30Y再起動
日付: 2019年8月 2019年4月  2020年10月 2019年8月 2022年6月

Smart CAN自動ドアキット

部品番号 説明 ワット数
93-1000591 自動ドア後付けCAN ST-10/15 150
93-1000592 自動ドア後付けCAN ST-20/25/28 150
93-1000593 自動ドア後付けCAN ST-30/35 150
93-1000594 自動ドア後付けCAN ST-30L/35L 150
93-1000693 自動ドア後付けCAN ST-10/15 2021 350
93-1000692 自動ドア後付けCAN ST-20/25/28 2021 350
93-1000691 自動ドア後付けCAN ST-30/35 2021 350
93-1000686 自動ドア後付けCAN ST-10L/15L 2021 350
93-1000685 自動ドア後付けCAN ST-20L/25L 2021 350
93-1000690 自動ドア後付けCAN ST-30L/35L 2021 350

Haas Europe-スマートCAN自動ドアキット

部品番号 説明 ワット数
93-1000666 自動ドア後付けCAN ST-10/15 HE 150
93-1000667 自動ドア後付けCAN ST-20 HE 150
93-1000668 自動ドア後付けCAN ST-30/35 HE 150
93-1000669 自動ドア後付けCAN ST30L/35L HE 150
93-1000680 自動ドア後付けCAN ST10/15 21 HE 350
93-1000679 自動ドア後付けCAN ST-20 '21 HE 350
93-1000678 自動ドア後付けCAN ST30/35 21 HE(DS-30Y再起動) 350
93-1000701 自動ドア後付けST-10L/15L '21 HE 350
93-1000700 自動ドア後付けCAN ST20L/25L HE 350
93-1000677 自動ドア後付けCANST30L/35L 21 HE 350

Installation

1

必要に応じて 、トラック[1]とテープ[2]をカットし、トラックマウント[3]にテープで固定します。

トラックマウント[3]の底を清掃し、汚れていないことを確認します。両面テープ[4]を以下に示す長さにカットし、 片面をはがしてもう片方はそのままにして、台紙[3]と[4]をつなぎ合わせます。

 

2

示されているシートメタル ブラケット[1]を取り外します。

(2x)六角ナットを使用して、トラックアセンブリとトラッククリップを機械上部のスタッドに取り付けます。

3

テープを少しはがします[1]。 ただし、完全に剥がさないでください。これは後のステップで剥がされます。

4

ST-10/15機械の場合:(2本の)FBHCSを使用して、モーター[1]をカバーの上に直接取り付けます。 

ST-20/25機械の場合:(2本の)FBHCSを使用して、図のように、モーター[1]をカバー上部のブラケットに取り付けます。

DS-30YまたはST-30L/35Lではない両開きドア機械の場合:左側のモーターと同じように右側のモーター[1]を取り付けます。

5

オートドアをDS-30YまたはST-30L/35Lに取り付ける場合は、この手順に従ってください。それ以外の場合は、次のセクションに進んでください。

補強ブラケット[1]のように、右側のモーター[3]を取り付けます。

補強ブラケット[1]は、(2x)セルフテーピングネジ[2]を使用してシートメタルに取り付けられます。 

モーター[3]と補強ブラケット[2]の反対側は、(2x)FBHCS [4]を使用して取り付けられます。

注記:2022年1月以降に製造されたDS-30YまたはST-30L/35L機械では、すでにシートメタルに補強ブラケットが溶接されている場合があります。この場合、キットの補強ブラケットを使用する必要はありません。

Track Alignment and Wiring

1

トラックをモーターに位置合わせするには、ホイールがトラックに完全にかみ合うことが重要なので、トラックの位置合わせに問題がある場合に、ドアの位置合わせをそのままにしないでください。トラックの位置合わせに問題がある場合には、トラック自体をトラッククリップのスロットに合わせて調整してください。

トラックの位置が揃ったら、前に残したテープビット[2]を剥がしながら圧力をかけます。

2

シングルドアの機械

図[1]のように、空圧式ホースとモーターケーブルをそれぞれ潤滑パネルと電気キャビネットに配線します。

3

両開きドアの機械

図のように、空圧式ホースとモーターケーブルをそれぞれ潤滑パネルと電気キャビネットに配線します。

空圧式ホースは、[1]の位置でT型フィッティングに接続します。

4

図のように空圧式ホースとエアソレノイドを接続します。

注意: 露出した潤滑パネルは、接続するソレノイドを簡単に識別するために使用されます。

Decal Install

1

Haas自動ドアデカール[1]を、自動ドアトラックを覆うカバーパネルに取り付けます。

Smart CAN Autodoor Power Supply

1

付属のハードウェアを使用して、Smart CAN自動ドアの電源を取り付けます。

2021年7月以前に製造された機械の場合: LVPSブラケットの上部にある2つの穴に付属の2個の6-32ナットを使用して、350WCAN自動ドア電源を取り付けます。

2021年7月以降に製造された機械の場合: LVPSには、LVPS上部の既存の貫通穴に2個のペムナット[1]が必要であり、350WCAN自動ドア電源を取り付けるために6-32ナットは必要ありません。

次の手順に示すように、ケーブルを電源に接続します。

2

示されている配線図を使用して、Smart CAN自動ドアの電源を接続します。

次のケーブルを接続します。

  1. P/N 33-3310 Smart CAN電源(P1)はPSUP PCB(P7)へ
  2. P/N 33-5310 Smart CAN電源(J1)はI/O PCB(J2)へ
  3. Smart CAN電源 (J6)からの電源ケーブルは自動ドアモーター#1に接続します。両開きドアマシンの場合は、(J9)からの電源ケーブルを自動ドアモーター#2に接続します。

注記:P/N 33-3310および33-5310のケーブルは、新しい電源に含まれています。

3

自動ドアボタンをSKBIF PCBのJ15に接続します。

Parameters and Firmware Updates

1

機械の電源を入れます。

必要なパッチが適用されていることを確認します。

サービスモードに入り、工場出荷時の設定9013.001 CAN NODE 13 ENABLE(CANノード13有効)をTRUE(真)に設定します。

「診断」>「システム」タブの順に移動します。 正しいバージョンのソフトウェアとファームウェアがインストールされていることを確認してください(概要のセクションを参照)。

設定131 自動ドア に進み、オンに設定します。

Verification

1

コントロールペンダントの側面にある自動ドアボタンを押して、オートドアが正しく機能することをテストします。