My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
Dual Zero Point Ready-Installation-VMC-AD0949

Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Dual Zero Point Ready-Installation-VMC-AD0949

Dual Zero Point Ready-Installation-VMC-AD0949

- Přeskočit na oddíl - Back to Top

2.1 Přijímač nulového bodu VMC - instalace

Recently Updated Last updated: 03/20/2026

Připraveno pro duální nulový bod -instalace-VMC


AD0949

Revize A - 03/2026

Introduction

Instalace připravená pro nulový bod musí být provedena pouze na strojích, které objednávají přidání 30 kg RPL do existujícího stroje. 

Poznámka:U strojů zakoupených s 30 kg RPL je duální nulový bod připraven již na stroj.

   Tuto část přeskočte, pokud je ve stroji již nainstalována sada pro přípravu nulového bodu.

Tento postup platí pro následující sestavy:

    93-1001312 - Sada VMC s přípravou na duální nulový bod

Aby bylo možné provést tento postup, je třeba objednat odpovídající níže uvedenou sadu stroje:

    93-1001272 - RPL-30KG přípravná sada VF-SML
  • 93-1001273 -RPL-30KG Ready Kit VF-MED
  •  
Možnost robotického nakladače palet také vyžaduje instalaci automatického okna. Informace o objednání a instalaci této možnosti na vašem stroji naleznete v VMC – Automatické okno – Instalace – AD0669 .

 Upozornění: V závislosti na datu výroby stroje může být nutné objednat samostatné držáky, aby byl stroj kompatibilní.  Držáky jsou určeny pro vedení vzduchových hadic skříní. Držáky, které se prodávají samostatně, jsou 25-12138, 25-14177 & 25-12749. Držáky pro stroje postavené po níže uvedených datech jsou součástí sady VMC s přípravou na nulový bod. Informace o tom, jaké držáky jsou pro každý stroj potřeba, naleznete v následující tabulce:

Datum Vyrobeno před 7/22/2022 Vyrobeno před 7/21/2022 Vyrobeno před 7/30/2022 VF-3YT/40 Vyrobeno před 8/16/2022 Vyrobeno před 12/1/2022 VF-5/40/XT Vyrobeno před 9/20/22 VF-5/50/XT Vyrobeno před 10/16/22
Stroj Číslo dílu
VF-2 25-12138 & 25-14177
VF-2YT 25-12138 & 25-14177
VF-3/4 25-12749 & 25-14177 
25-12749 & 25-14177 
VF-3YT/50 25-12749 & 25-14177 
25-12749 & 25-14177 
25-12749 & 25-14177 

Dual Zero Point Vise - Installation

1

Přijímač s duálním nulovým bodem se dodává sestavený a je třeba jej připevnit ke stolu.

Poznámka: Přijímač pro obrábět VF se liší od přijímače pro stroje UMC. Ujistěte se, že je přijímač kompatibilní se obrábět.

2

Přišroubujte přijímač nulového bodu [3] ke stolu v orientaci, jak je znázorněno na obrázku, pomocí šroubů SHCS½-13 X 3,5 [1] a 1/2-13 5/8 WIDE T-drážka [2].

 "

Zkontrolujte, jak daleko lze nulový bod umístit od pravého okraje stolu v závislosti na stroji, na kterém se nachází.

Poznámka:Ujistěte se, že přijímač nulového bodu je orientován správným směrem.

  Podrobnosti naleznete v dalším kroku.

Pravý okraj stolu stroje na levou stranu nulového bodu 16,25 palců (412,75 mm) 28,00 palců (711,2 mm) 32,00 palců (812,8 mm) 29,0 palců (736,6 mm)
Stroj
VF-2
VF-3
VF-4
VF-5

3

Při přišroubování přijímače nulového bodu ke stolu se ujistěte, že je přijímač orientován správným směrem.

Svorka, uvolňovací armatury a aramtury dmychadla by měly směřovat k zadní části stroje.

4

Nainstalujte kabel nožního pedálu [1] k P14 na desce I/O.

Odtud veďte kabel do otvoru v přední zástěrce zařízení. 

Připojte kabel nožního pedálu 32-1286k druhému kabelu 32-1303[1] veďte k přední obrubě stroje.

   

Poznámka: Kabel vedený k obrubě stroje musí být kabel 32-1303 [1]. Existuje-li jiný kabel, který je již veden k nožnímu pedálu, je třeba jej vyměnit za kabel 32-1303obsažený v soupravě Zero Point Ready Kit. 

Rotate Lube Panel

Tato část je určena pouze pro střední stroje VF. Pokud instalujete tuto možnost na malý stroj VF, přejděte k další části.

1

Zavřete vzduchový ventil [1] ve spodní části mazacího boxu.

Vypusťte zbývající vzduch ze sběrného potrubí zatažením za uvolňovací ventil [2]. Ujistěte se, že měřidlo na rozvodném potrubí ukazuje nulu.

Odpojte kabely, mazacího potrubí a vzduchové hadice od skříně maziva.

 

2

Sejměte horní kryt [1] vedení kabelu.

Vyjměte kabelový kanál [2] tak, aby bylo možné vyjmout skříňku na mazání ze stroje. 

3

Vyjměte skříňku na mazání [1] ze stroje.

 

Poznámka:Mazací skříň udržujte ve vzpřímené poloze, aby se mazivo uvnitř skříně nevylilo.

  

4

Namontujte na stroj držák otočného mazacího [1].

Jakmile je namontována, nainstalujte skříň maziva [2] na nový držák.

 

5

Znovu nainstalujte vedení kabelových kanálů z dříve a nechte hadice a kabely projít stejnou cestou jako předtím.

 

Namontujte otočený plech [1] na horní část skříně maziva a otočený držák skříně maziva.

Namontujte na horní část krytu kabelového kanálu popruh otočené skříně [2] a horní plech skříněotočeného maziva. 

6

Veďte kabely, mazacího potrubí a vzduchové hadice [1] dolů skrz vodicí kabel a skrz držák otočného mazacího skříňky, jak je znázorněno na obrázku.

 

Lube Panel - Installation

1

Zavřete vzduchový ventil [1] ve spodní části mazacího boxu.

Vypusťte zbývající vzduch ze sběrného potrubí zatažením za uvolňovací ventil [2]. Ujistěte se, že měřidlo na rozvodném potrubí ukazuje nulu.

2

Updated
Namontujte kolenní armaturu [1] přímo do vzduchového potrubí na přední straně, jak je znázorněno na obrázku.

NainstalujteFITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT BR STR [2] na rozvodné potrubí. To vám umožní poté nainstalovat SESTAVU SOLENOIDU LS/dmychadlo NULOVÝ BOD [3].

Po instalaci připojte SESTAVU SOLENOIDU LS/NULOVÝ BOD DMYCHADLA  k bodu Pallet Air Blast na držáku solenoidu mazacího panelu.

3

Pomocí dodaných magnetů připevněte přídavné zařízení vzduchu na zadní stranu krytu pro malé VF [1] a na boční stranu skříně maziva pro střední VF [2].

Hose and Cable Routing

1

Veďte ocelové opletené vzduchové potrubí [1] skrz držák pružiny vedení [2].

Protáhněte opačné konce vzduchového potrubí otvorem v krytu.

Poznámka: Otvor ve vyobrazeném krytu je pro VF-2. Otvor pouzdra pro VF-3 až 5 je na pravé stěně pouzdra.

Poznámka:Obě hadice pocházející z pracovního držení jsou oplétané z oceli.

   Na obrázku jsou zobrazeny červeně, zeleně a šedě, aby se rozlišily hadice pro upínání (červená), uvolnění (zelená) a dmychadlo palet (šedá).    

2

Připevněte montážní držák [1] k plechu na vnější straně stroje kolem otvoru pouzdra.

Použijtešrouby ¼-20 

Každou ocelovou hadici protáhněte kabelovou svorkou a přišroubujte k montážnímu držáku.

 

Nasměrujte upínací a uvolňovací hadice [2] na zesilovač vzduchu

Nasměrujte hadici pro dmychadlo palety [3] na panel mazání.

Poznámka:Obě hadice pocházející z pracovního držení jsou oplétané z oceli.

   Na obrázku jsou zobrazeny červeně, zeleně a šedě, aby se rozlišily hadice pro upínání (červená), uvolnění (zelená) a dmychadlo palet (šedá).  

3

Připojte zesilovač vzduchu k potrubí [1] pomocí přiložené  HADICE 1/4 OD PE ČERVENÝ VYSOKÝ TLAK.

Připojte průhlednou hadici [2] pro dmychadlo palety k NULOVÉMU BODU solenoid OVÉSESTAVY LS/dmychadlo.

4

Připojte zelenou hadici k portu pro odepnutí [1] solenoid označenému zelenou stahovací páskou.

Připojte červenou hadici k upínacímu portu [2] solenoid označenému červenou stahovací páskou.

 

5

Připojte kabel 33-1359 CBL AIR VISE PRESS SWS PP ROBOT 12FT k tlakovému senzoru podle obrázku.

  

Veďte kabel zpět k desce I/O a zapojte jej do P13 pomocí adaptérového kabelu dodaného v sadě.

Poznámka: Tlakový senzor by měl být na armaturu, kde je připojena červená hadice. Tento senzor zajistí upnutí nulového bodu.

6

Připojte kabel 33-1355CBL DUAL AIR VISE ROBOT LOAD STATION k P36 [5]na IO PCB.

    V případě potřeby připojte doplnění chladicí kapaliny k pigtailu.

Druhý konec veďte přímo k posilovači vzduchu.

Připojte konec V-1 [1] k solenoidu, který se nachází na nulovém bodu ve stroji [4].

Připojte konec V-2 [2] k solenoidu, který jede k nulovému bodu nakládací stanice [3].

7

Otočením ventilu znovu zaveďte vzduch do rozvodného potrubí [1].

Zkontrolujte těsnost a podle potřeby utáhněte armatury.

 

Poznámka: Nastavte regulátor na zesilovači vzduchu, abyste změnili tlak přijímačů nulového bodu. Nastavte tlak zesilovače na minimálně 140 PSI, abyste zajistili správné upnutí a uvolnění.

Update Configuration Files

Pokud se jedná o instalaci v terénu, bude třeba aktualizovat konfigurační soubor, aby byly implementovány potřebné parametry. 

Navštivte HBC.HAASCNC.COMke stažení nejnovějšího konfiguračního souboru.

 

Poznámka: K tomuto webu se mohou přihlásit pouze certifikovaní servisní technici Haas.

Načtěte soubor pro opravu konfigurace do ovládacího prvku.

Informace naleznete v ŘÍZENÍ NOVÉ GENERACE-KONFIGURAČNÍ SOUBOR-STÁHNOUT/NAČÍST Postup. 

 

Zero Point Ready - Testing

1

Chcete-li otestovat upnutí a odepnutí sady připravenosti pro nulový bod, přejděte na stránku Obnovení měnič palet.

 

Stiskněte [F2] [1] pro uvolnění palety nulového bodu. 

Umístěte paletu [2] do přijímače nulového bodu [3].

 Poznámka: Ujistěte se, že paleta je správně orientována tak, aby byl pružný spojovací kolík zarovnán s přijímačem nulového bodu.

Dalším stisknutím [F2] upnete paletu s nulovým bodem.

Ověřte, zda je paleta upnuta k přijímači a zda nejsou generovány žádné alarmy.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.