MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
0
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
      • Ravitailleur de barres 12 Haas
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      Accessoires d’automatisation Assistance achat Porte-outils pour fraiseuse Outils coupants de fraiseuses Systèmes d’alésage Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Porte-outil de tour Outils coupant de tours Dispositif de serrage de la pièce de tour Kits pack Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Cubes de serrage et kits Mandrin manuel pour fraisage Ébavurage et abrasifs Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Stockage et manipulations de pièces Entretien de la machine Accessoires d’outillage Vêtements et accessoires Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle Liquidation Les bonnes affaires du jour
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
      • Kits de dispositifs de serrage de la pièce de diviseur
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
      • Outils et kits de lavage de pièces
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
Utilisez les flèches haut et bas pour sélectionner le résultat disponible. Appuyez sur Entrée pour accéder au résultat de recherche sélectionné. Les utilisateurs d'appareils tactiles peuvent se servir de gestes tels que toucher et glisser.
MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
0
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
Compare Machines

Recently Updated

Comparer les machines


Remarque :Les spécifications techniques indiquées en gras indiquent des différences par rapport à la machine initiale dans la comparaison.

Mini Mill

16.0" x 12.0" x 10.0" (xyz)
406 x 305 x 254 mm
Prix de départ : US$44,995 CNY UNIQUEMENT
Prix de départ :
Prix de départ :
UNITÉ DE MESURE :
CONFIGURATION ET PRIX
CONFIGURATION ET PRIX
CONFIGURATION ET PRIX
UNITÉ DE MESURE :
Modèle
Mini Mill

Note: Technical specifications shown in bold indicate differences from the initial machine in the comparison.

Starting Price
US$44,995 CNY UNIQUEMENT
US$44,995
Caractéristiques standard

broche

Broche 8 000 tr/min, 10 HP (7,5 kW)

changeurs-d’outils

Carrousel changeur d’outils de 10 poches

4e-et-5e-axes

tourelles-et-outil-tournant

palpage

gestion-des-copeaux-et-du-liquide-de-coupe

Soufflage de la vitre

la-commande-haas

Code M d’affichage des ressources ; M130Connexion WiFi pour la commande HaasMémoire programme 1 Go standardInterface EthernetHaasConnect : Surveillance à distanceModule de détection précoce des pannes d’électricitéExécution sécuriséeHaasDropGestion avancée des outilsContrôle du moniteur grand écran

options-de-produit

Éclairage zone de travailCarters télescopiques en acier inoxydableSupport de chargement de téléphone

outillage-et-montages-d’outillages-de-fixation

dispositifs-de-serrage-de-pièces

kits-d’installation

expédition

Option de levage

garantie

Garantie standard 1 an

installation

Specifications

Courses

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Axe X
16.00 in 406 mm
Axe Y
14.00 in 356 mm
Axe Z
15.00 in 381 mm
Du nez de broche à la table (~ max)
19.0 in 483 mm
Du nez de broche à la table (~ min)
4.0 in 102 mm

Spindle

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Caractéristiques nominales maximales
10.0 hp 7.5 kW
Vitesse max.
8000 rpm 8000 rpm
Couple max.
45.0 ft-lbf @ 500 rpm 61.0 Nm @ 500 rpm
Système d’entraînement
Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Cône de broche
CT or BT 40 CT or BT 40
Lubrification de roulement
Grease Packed Grease Packed
Refroidissement
Air Cooled Air Cooled

Table

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Longueur
36.0 in 914 mm
Largeur
12.0 in 305 mm
Largeur des rainures en T
0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Entre axe des rainures en T
4.33 in 110 mm
Nombre de rainures en T standard
3 3
Poids max. sur la table (distribution uniforme)
500 lb 227 kg

Feedrates

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Fraisage maximal
650 ipm 6.5 m/min
Avances rapides sur X
800 ipm 20.3 m/min
Avances rapides sur l’axe Y
800 ipm 20.3 m/min
Avances rapides sur l’axe Z
800 ipm 20.3 m/min

Axis Motors

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Effort max. X
2000 lbf 8896 N
Effort max. Y
2000 lbf 8896 N
Effort max. Z
2000 lbf 8896 N

Tool Changer

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Type
Carrousel Carrousel
Capacité
10 or 20 10 or 20
Diamètre d’outil max. (plein)
3.5 in 89 mm
Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure)
12 in 305 mm
Poids d’outil max.
12.0 lb 5.4 kg
D’outil à outil (moyenne)
4.20 s 4.20 s
Copeau à copeau (moyenne)
5.00 s 5.00 s

Généralités

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Capacité de liquide de coupe
45 gal 170 L

Air Requirements

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Air Required†
4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Tuyau à air en ligne
3/8 in 3/8 in
Accouplement (Air)
3/8 in 3/8 in
Pression d’air min.
80 psi 5.5 bar

Electrical Specification

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Vitesse de broche
8000 rpm 8000 rpm
Puissance de broche
10.0 hp 7.5 kW
Tension d’entrée (Phase 1)
220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 1)
40 A 40 A
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible
220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible
25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High*
440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High*
13 A 13 A

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Plaquette de tournage en carbure CNMG432 HUM/CNMG120408 HUM, rhombique 80°, classe HTP25 - paquet de 5 $29.95 $0
Kit de fraise à plaquette complet de 4" de diamètre HRNP, support CT50, longueur de jauge de 2", classe HMP35 $656.95 $558.97
Plaquette de tournage en carbure, DNMG433 HMS/DNMG150412 HMS, rhombique 55°, classe HTSU10 - paquet de 5 $34.95 $0
Taraud à cannelure en spirale HSS-E UNF 3/8"-24, tige de 0,381" x longueur de filetage de 0,394", 2,5 x profondeur, finisseur modifié, 3 cannelures, GH3, revêtement TiCN $17.95 $12.97
#29 HSSCO8 Taper Drill, 135° Point Angle x 30° Helix, 2 Flute, TiN Coated - Pack of 3 $17.95 $10.97
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
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.