My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
H-5AX HSKA63 Dual-Support - Crashed Spindle Head Correction

Accueil du service Procédures d’aide Double support H-5AX HSKA63 - Correction de tête de broche cassée

Double support H-5AX HSKA63 - Correction de tête de broche cassée

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Spindle Cartridge Checks (2 étapes) 3. Complete an Inspection Report 4. Complete an Inspection Report 5. B and C-Axis Compensation 6. Tool Changer Alignment 7. Calibrate Probe 8. MRZP & Safe Zone Calibration 9. Test Cut 10. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/15/2026

Double support H-5AX HSKA63 - Correction de tête de broche cassée


Révision B - 03/2026

Introduction

Cette procédure montre comment corriger la tête de broche après une collision sur les machines VR/GM H-5AX HSKA63 à double support. 

 Remarque : la machine VR à double culasse est utilisée à titre d’illustration. 

Outils requis :

  • Calibre de force de barre de traction
  • Micromètre de profondeur
  • Base magnétique
  • Indicateur
  • Calibre d’alignement du changeur d'outils
  • HSKA63 Arbre de test
  • Carré de granit 12 x 12 
  • Vérin
  • Coupe d’essai H-5AX

Remplissez la liste de contrôle ci-dessous et joignez-la à l'ordre de travail.

Liste de contrôle de collision pour la tête de broche à double support H-5AX HSKA63

Spindle Cartridge Checks

1

Assemblez le calibre de force de barre de traction selon les instructions du fabricant. Mettez le calibre dans la broche.

  • Prenez le réglage et placez-la SOIGNEUSEMENT dans la broche.
  • Saisissez l'outil du diamètre de l'adaptateur en faisant attention aux points de pincement.
  • Lisez la force sur la jauge, les lectures suivantes sont des valeurs de force autorisées :

HSK-A63 : 2 832 - 5 170 lbf (12,6-23 kN)

2

Vérifiez s'il y a une fuite de liquide de refroidissement de la broche [1], de liquide de coupe ou d'air à partir de la plaque latérale.

Vérifiez que la cartouche de la broche [2] est alignée avec la plaque latérale [3]. 

 Avertissement : La machine doit être arrêtée et mise hors tension immédiatement, si vous constatez des signes de fuite du liquide de coupe ou du liquide de refroidissement entre la broche et la plaque de montage de la broche.

La tête de la broche doit être remplacée. Voir Tête de broche à double étoile H-5AX - Remplacement - AD0743 pour la référence pièce et la façon de remplacer la tête de broche.

Complete an Inspection Report

Effectuez les sections de géométrie de la machine et vérifiez le dernier rapport d'inspection en date de l'axe C parallèle à l'axe Z avant de définir les corrections du changeur d'outils des axes B et C. Une fois les corrections du changeur d'outils grande vitesse définies, terminez les vérifications restantes sur le rapport d'inspection.

Le dernier rapport d'inspection peut être trouvé sur EA - Rapport d'inspection d'alignement - Tableau de référence via la page Contenu du revendeur uniquement .

 Remarque : ce site n'est disponible que pour les techniciens Haas Service.

Veuillez consulter le Guide de géométrie - Tête de broche à double étoile H-5AX  pour plus de détails sur la façon d'effectuer les vérifications du rapport d'inspection 5AX.       

 AVERTISSEMENT : vous pouvez utiliser la présente page comme référence pour le rapport d'inspection, mais n'effectuez aucun réglage avant de consulter Haas Service. Les ajustements effectués sans consulter Haas Service annuleront la garantie.   

Complete an Inspection Report

Remplissez la section H-5AX du dernier rapport d'inspection.

Remarque : MRZP sera terminé une fois les compensations calculées et le palpeur étalonné plus tard dans la procédure. 

B and C-Axis Compensation

Vérifiez que les positions de changement d’outils des axes B et C se répètent.

Calculez les valeurs de compensation de B=+90, B=-90, C=+90, C=+180, et C=-90 en suivant l’étape de la procédure H-5AX - VR DOUBLE YOKE - HDC - COMPENSATION AXE B/C.

Faites une sauvegarde après avoir rempli les valeurs de compensation et attachez-les à l'historique de la machine.

Tool Changer Alignment

 

Vérifiez l’alignement du changeur d’outils.

Ajustez la correction de changement d'outils Z ou l'orientation de la broche si nécessaire.

Définissez la correction de changement d'outils Z en suivant les étapes de la procédure Changeur d'outil latéral - Correction de changement d'outils de l'axe Z – NGC.

.

Définissez l'orientation de la broche en suivant les étapes de la procédure Changeur d'outil latéral - HSK - Correction de l'orientation de la broche - NGC.

Calibrate Probe

Étalonnez le palpeur en suivant les étapes de la procédure WIPS - Étalonnage du palpeur- NGC.

MRZP & Safe Zone Calibration

Étalonnez MRZP et les zones de sécurité.

Remarque :le logiciel100.24.000.1000combine le MRZP et la zone de sécurité en un seul programme.

  Important : Le palpeur de la broche doit être calibré avant d’effectuer cette procédure. Cela permet de s’assurer que la précision du palpeur par rapport à la position de la machine est correcte. Référez-vous à la procédure Commande de prochaine génération – Étalonnage du palpeur (VPS).

Test Cut

Terminez la procédure de coupe test H-5AX.

Ajustez les valeurs MRZP au besoin.

Verification

Exécutez la pièce client pour voir comment la machine fonctionne. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.