H-5AX HSKA63 Dual-Support - Crashed Spindle Head Correction

服务主页 方法程序 H-5AX HSKA63 双支架 - 碰撞主轴头校正

H-5AX HSKA63 双支架 - 碰撞主轴头校正

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Spindle Cartridge Checks (2 步骤) 3. Complete an Inspection Report 4. Complete an Inspection Report 5. B and C-Axis Compensation 6. Tool Changer Alignment 7. Calibrate Probe 8. MRZP & Safe Zone Calibration 9. Test Cut 10. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/15/2026

H-5AX HSKA63 双支架 - 碰撞主轴头校正


版本 B - 2026 年 3 月

Introduction

此过程演示如何在 VR/GM H-5AX HSKA63 双支撑机床碰撞后纠正主轴头。 

 注意: 所示的 VR 双轭机床是为了方便说明。 

所需工具:

  • 拉杆力计
  • 深度千分尺
  • 磁底座
  • 指示器
  • 换刀装置校准仪
  • HSKA63 测试轴
  • 12 x 12 花岗岩方形 
  • 气缸
  • H-5AX 测试切割

填写下面的清单并将其附加到工作订单中。

H-5AX HSKA63 双支撑主轴头碰撞检查表

Spindle Cartridge Checks

1

根据制造商的说明组装拉杆力计。将力计放入主轴。

  • 进行设置并小心地将其放入主轴中。
  • 从适配器直径抓取工具,注意夹点。
  • 阅读气压表上的力,以下是允许的力读数:

HSK-A63:2832 - 5170 磅(12.6-23 千牛)

2

检查主轴制冷装置液体[1]、冷却液或空气是否从侧板泄漏。

检查主轴箱[2]是否与侧板[3]齐平。 

 警告: 如果发现主轴和主轴安装板之间有冷却液或冷却装置液体泄漏迹象,应立即停止机床并关闭电源。

需要更换主轴头。有关零件号以及如何更换主轴头,请参阅 H-5AX 双叉主轴头 - 更换 - AD0743。

Complete an Inspection Report

在设置 B 轴和 C 轴换刀装置偏置之前,请完成最新检查报告的机床几何形状部分和 C 轴与 Z 轴平行检查。设置换刀装置偏置后,完成检查报告上的剩余检查。

最新的检查报告可以在 经销商专属内容 页面的 “EA - 对齐检查报告 - 参考表 找到。

 注意: 只有 Haas Service 技术人员才能使用此网站。

有关如何执行 5AX 检查报告检查的更多详细信息,请参阅  H-5AX 双轭主轴头  - 几何指南 。     

 警告: 此页面可用作检查报告的参考,但在咨询 Haas Service 部门之前请勿进行任何调整。如未咨询 Haas Service 部门而进行调整,将导致保修失效。    

Complete an Inspection Report

填写最新检查报告的 H-5AX 部分。

注意:MRZP 将稍后程序中的计算补偿并校准探针后完成。

B and C-Axis Compensation

验证 B 轴和 C 轴换刀位置是否重复。

通过执行 H-5AX - VR 双轭 - HDC - B/C 轴补偿程序中的步骤,计算 B=+90、B=-90、C=+90、C=+180 和 C=-90 的补偿值。

填充补偿值后,请备份并将其附加到机床历史记录中。

Tool Changer Alignment

 

验证换刀装置已校准。

如有需要,调整 Z 换刀偏置或主轴定向。

按照侧挂式刀库  - Z 轴换刀偏置 – NGC程序中的步骤设置 Z 轴换刀偏置。

按照侧挂式刀库 - HSK - 主轴定向偏置 – NGC程序中的步骤设置主轴定向。

Calibrate Probe

按照 WIPS - 探针校准- NGC 程序中的步骤来校准探针。

MRZP & Safe Zone Calibration

校准 MRZP  和安全区。

注意:软件100.24.000.1000 将 MRZP 和安全区

组合到一个程序中。

重要:在进行此步骤之前,必须校准主轴探针。这可确保探头对机器位置的精度正确。请参见下一代控制器 - 探针校准 (VPS) 程序。

Test Cut

完成 H-5AX 测试切割程序。

根据需要调整MRZP 值。

Verification

运行客户零件以查看机床的性能。