H-5AX HSKA63 Dual-Support - Crashed Spindle Head Correction

サービス ホーム 手順 H-5AX HSKA63 デュアルサポート - クラッシュ後のスピンドルヘッド補正

H-5AX HSKA63 デュアルサポート - クラッシュ後のスピンドルヘッド補正

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Spindle Cartridge Checks (2 ステップ) 3. Complete an Inspection Report 4. Complete an Inspection Report 5. B and C-Axis Compensation 6. Tool Changer Alignment 7. Calibrate Probe 8. MRZP & Safe Zone Calibration 9. Test Cut 10. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/15/2026

H-5AX HSKA63 デュアルサポート - クラッシュ後のスピンドルヘッド補正


改訂B - 2026年3月

Introduction

この手順では、VR/GM H-5AX HSKA63 デュアルサポート機械でクラッシュが発生した後のスピンドルヘッドの補正方法について説明します。 

 注意: VR ダブルヨーク機械は説明のために示されています。 

必要な工具:

  • ドローバー引張力ゲージ
  • 深度マイクロメータ
  • マグベース
  • インジケータ
  • ツールチェンジャーの整列ゲージ
  • HSKA63 テストアーバー
  • 12 x 12 グラナイト直角定規 
  • シリンダー
  • H-5AX テストカット

以下のチェックリストに記入し、作業指示書に添付してください。

H-5AX HSKA63 デュアルサポートスピンドルヘッドのクラッシュ点検チェックリスト

Spindle Cartridge Checks

1

製造元の指示に従って、ドローバー引張力ゲージを組み立て、ゲージをスピンドルに挿入します。

  • セットアップを取り、慎重にスピンドルに配置します。
  • ツールをアダプターの直径からつかみます。ピンチポイントに注意してください。
  • ゲージで力を読み取ります。以下が許容される力の読み取り値です。

HSK-A63:2,832~5,170lbf(12.6~23kN)

2

スピンドルチラーの液体 [1]、クーラント、またはサイドプレートからの空気の漏れがないかを確認します。

スピンドルカートリッジ [2] がサイドプレートと面一であることを確認します [3]。 

 警告: スピンドルとスピンドル取付けプレートの間からクーラントやチラー液が漏れている兆候がある場合は、直ちに機械を停止し、電源を切ってください。

スピンドルヘッドを交換する必要があります。部品番号とスピンドルヘッドの交換方法については、H-5AXダブルヨークスピンドルヘッド - 交換 - AD0743 を参照してください。

Complete an Inspection Report

B軸とC軸のツールチェンジャーオフセットを設定する前に、最新の検査レポートに記載された機械ジオメトリの項目とC軸とZ軸の平行度の確認を完了してください。ツールチェンジャーオフセットが設定されたら、検査レポートの残りのチェックを終了します。

最新の検査レポートは、EA - 整列検査レポート - 参照表でディーラーのみのコンテンツ ページから入手できます。

 注:このサイトはHaas Serviceの技術者のみが利用できます。

5AX検査レポートのチェックを実行する方法の詳細については、H-5AXダブルヨークスピンドルヘッド - ジオメトリガイドを参照してください。     

 警告: このページは検査報告書の参考として使用できますが、Haas Serviceに相談する前に調整を行わないでください。Haas Serviceに相談せずに調整を行うと、保証が無効になります。    

Complete an Inspection Report

最新の検査レポートのH-5AXセクションに必要事項を記入します。

  注意:MRZPは、補正値を計算し、後の手順でプローブの校正を実施した後に完了します。

B and C-Axis Compensation

B軸およびC軸の工具交換位置が繰り返し再現されることを確認します。

H-5AX - VRダブルヨーク - HDC- B/C軸補正の手順に従って、B=+90、B=-90、C=+90、C=+180、およびC=-90の補正値を計算します。

補正値を入力した後にバックアップを取得し、機械の履歴に添付してください。

Tool Changer Alignment

 

ツールチェンジャーが整列していることを確認してください。

必要に応じて、Z工具交換オフセットまたはスピンドル方向決めを調整します。

サイドマウントツールチェンジャー - Z軸ツールチェンジオフセット - NGCの手順に従って、Zツールチェンジオフセットを設定します。

サイドマウントツールチェンジャー- HSK - スピンドル方向決めオフセット - NGCの手順に従ってスピンドル方向決めを設定します。

Calibrate Probe

WIPS - プローブの校正- NGCの手順に従ってプローブを校正します。

MRZP & Safe Zone Calibration

MRZPとセーフゾーンを校正します。

注意:ソフトウェア100.24.000.1000は、MRZPとセーフゾーンを1つのプログラムに統合します。

  重要: この手順を実行する前に、スピンドルプローブを校正する必要があります。これにより、機械の位置に対するプローブの精度が正しいことが確実となります。次世代制御 - プローブの校正(VPS)手順を参照してください。

Test Cut

H-5AXテストカット手順を完了します。

必要に応じてMRZP値を調整します。

Verification

お客様の部品を実行して、機械がどのように機能するかを確認します。