My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
H-5AX HSKA63 Dual-Support - Crashed Spindle Head Correction

Service Home How-To-Verfahren H-5AX HSKA63 Zweifach abgestützt – Korrektur eines beschädigten Spindelkopfs

H-5AX HSKA63 Zweifach abgestützt – Korrektur eines beschädigten Spindelkopfs

- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Spindle Cartridge Checks (2 Schritte) 3. Complete an Inspection Report 4. Complete an Inspection Report 5. B and C-Axis Compensation 6. Tool Changer Alignment 7. Calibrate Probe 8. MRZP & Safe Zone Calibration 9. Test Cut 10. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/15/2026

H-5AX HSKA63 Zweifach abgestützt – Korrektur eines beschädigten Spindelkopfs


Revision B – 03.2026

Introduction

Dieses Verfahren beschreibt, wie der Spindelkopf nach einer Beschädigung an VR/GM H-5AX HSKA63-Maschinen korrigiert wird. 

 Hinweis: Die VR Doppeljoch Maschine wird zur Veranschaulichung gezeigt. 

Erforderliche Werkzeuge:

  • Zugkraftmessgerät
  • Tiefenmikrometer
  • Magnetsockel
  • Anzeige
  • Messgerät für die Werkzeugwechsler-Ausrichtung
  • HSKA63 Test-Bohrung
  • 12 x 12 Granit-Vierkant 
  • Zylinder
  • H-5AX Testschnitt

Füllen Sie die nachstehende Checkliste aus und fügen Sie sie dem Arbeitsauftrag bei.

H-5AX HSKA63 Zweifach abgestützt* – Checkliste für einen beschädigten Spindelkopf

Spindle Cartridge Checks

1

Montieren Sie das Zugkraftmessgerät gemäß den Anweisungen des Herstellers. Platzieren Sie das Messgerät in der Spindel.

  • Nehmen Sie die Baugruppe und platzieren Sie sie VORSICHTIG in der Spindel.
  • Greifen Sie das Werkzeug am Adapterdurchmesser und achten Sie darauf, diesen nicht einzudrücken.
  • Lesen Sie die Kraft auf dem Messgerät ab; die folgenden sind zulässige Werte für die Kraft:

HSK-A63: 2832–5170 lbf (12,6–23 kN)

2

Prüfen Sie, ob aus der Seitenplatte des Spindelkühlers Flüssigkeit [1], Kühlmittel oder Luft austritt.

Prüfen Sie, ob die Spindelpatrone [2] bündig mit der Seitenplatte [3] ist. 

 Warnung: Die Maschine sollte sofort angehalten und ausgeschaltet werden, wenn Kühlaggregat oder Kühlmittel zwischen Spindel und Spindelhalterung austritt.

Der Spindelkopf muss ausgetauscht werden.

Siehe H-5AX-Spindelkopf mit doppeltem Joch – Ersatzteil – AD0743 für die Teilenummer und eine Anleitung zum Austausch des Spindelkopfs.  

Complete an Inspection Report

Schließen Sie die Abschnitte über die Maschinengeometrie und die Prüfung der C-Achse parallel zur Z-Achse im aktuellen Inspektionsbericht ab, bevor Sie die Nullpunkte für die B- und C-Achse des Werkzeugwechslers einstellen. Nachdem die Werkzeugwechslerversätze eingestellt sind, schließen Sie die verbleibenden Prüfungen im Inspektionsbericht ab.

Der aktuelle Inspektionsbericht ist auf der Seite EA – Inspektionsbericht zur Ausrichtung – Referenztabelle im Bereich Inhalte ausschließlich für Händler verfügbar.

Hinweis: Diese Seite ist nur für Haas Service Techniker zugänglich.

  

Weitere Informationen zur Durchführung der Überprüfung des 5AX-Inspektionsberichts finden Sie in der H-5AX Doppeljoch-Spindelkopf – Geometrieanleitung.         

 WARNUNG: Diese Seite kann als Referenz für den Inspektionsbericht verwendet werden. Nehmen Sie aber keine Anpassungen vor, bevor Sie den Haas Service kontaktiert haben. Ohne Rücksprache mit dem Haas Service vorgenommene Anpassungen führen zum Erlöschen der Garantie.     

Complete an Inspection Report

Füllen Sie den Abschnitt H-5AX des aktuellen Inspektionsberichts aus.

Hinweis:

MRZP wird nach der Kalibrierung der Kompensationswerte abgeschlossen und die Messtaster werden später im Verfahren berechnet. 

B and C-Axis Compensation

Überprüfen Sie, ob sich die Werkzeugwechselpositionen der B- und C-Achse wiederholen.

Berechnen Sie die Kompensationswerte von B=+90, B=-90, C=+90, C=+180 und C=-90, indem Sie den Schritt im Verfahren H-5AX – VR DOPPELJOCH – HDC– B/C-ACHSEN-KOMPENSATION befolgen.

Nehmen Sie nach dem Ausfüllen der Korrekturwerte ein Backup vor und hängen Sie es an den Maschinenverlauf an.

Tool Changer Alignment

 

Überprüfen Sie, ob der Werkzeugwechsler ausgerichtet ist.

Passen Sie gegebenenfalls den Z-Werkzeugwechselversatz oder die Spindelorientierung an.

Stellen Sie den Z-Werkzeugwechsel-Nullpunkt ein, indem Sie die Schritte im Verfahren Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler– Werkzeugwechsel-Nullpunkt der Z-Achse – NGC ausführen.

 

Stellen Sie die Spindelorientierung ein, indem Sie die Schritte im Verfahren Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler– HSK – Spindelorientierungs-Nullpunkt – NGC befolgen.

 

Calibrate Probe

Kalibrieren Sie den Messtaster, indem Sie die Schritte im Verfahren WIPS – Messtasterkalibrierung – NGC befolgen.

MRZP & Safe Zone Calibration

.

MRZP und Sicherheitszonen kalibrieren.

Hinweis:Software 100.24.000.1000 kombiniert MRZP und Sicherheitszone in einem Programm.

  Wichtig: Der Spindelmesstaster muss vor diesem Vorgang kalibriert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Genauigkeit des Messtasters zur Maschinenposition korrekt ist. Siehe Verfahren

Steuerung der nächsten Generation – Kalibrierung des Messtasters (VPS).

Test Cut

Führen Sie das Verfahren H-5AX Testschnitt durch.

Passen Sie die MRZP-Werte nach Bedarf an.

Verification

Führen Sie den Kundenteil aus, um die Leistung der Maschine zu überprüfen. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.