MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
H-5AX HSKA63 Dual-Support - Crashed Spindle Head Correction

Service Home Instructieprocedure H-5AX HSKA63 Dubbele ondersteuning - Correctie van gecrashte spilkop

H-5AX HSKA63 Dubbele ondersteuning - Correctie van gecrashte spilkop

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Spindle Cartridge Checks (2 stappen) 3. Complete an Inspection Report 4. Complete an Inspection Report 5. B and C-Axis Compensation 6. Tool Changer Alignment 7. Calibrate Probe 8. MRZP & Safe Zone Calibration 9. Test Cut 10. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/15/2026

H-5AX HSKA63 Dubbele ondersteuning - Correctie van gecrashte spilkop


Revisie B - 03/2026

Introduction

Deze procedure laat zien hoe u de spilkop corrigeert na een crash op VR/GM H-5AX HSKA63 machines met dubbele ondersteuning. 

 Opmerking: De VR dubbele juk-machine wordt ter illustratie getoond. 

Benodigde gereedschappen:

  • Krachtmeter van de trekbuis
  • Diepteschroefmaat
  • Mag basis
  • Indicator
  • Uitlijning meter gereedschapswisselaar
  • HSKA63 Test Arbor
  • 12 x 12 graniet vierkant 
  • Cilinder
  • H-5AX testsnede

Vul de onderstaande checklist in en voeg deze toe aan de werkorder.

H-5AX HSKA63 Checklist voor gecrashte spilkop met dubbele ondersteuning

Spindle Cartridge Checks

1

Monteer de kracht meter van de trekbuis volgens de instructies van de fabrikant. Zet de meter in de spil.

  • Neem de Setup en plaats deze ZORGVULDIG in de spil.
  • Neem het gereedschap uit de adapterdiameter, pas op voor knelpunten.
  • Lees de kracht op de meter af, de volgende krachtmetingen zijn aanvaardbaar:

HSK-A63: 2832 - 5170 lbf (12.6-23 kN)

2

Controleer of er spilkoelingsvloeistof [1], koelmiddel of lucht uit de zijplaat lekt.

Controleer of de spilcartridge [2] gelijk ligt met de zijplaat [3]. 

 Waarschuwing: De machine moet onmiddellijk worden gestopt en uitgeschakeld als er tekenen zijn van koelmiddel of koeler die lekt tussen de spil en de bevestigingsplaat van de spil.

De spilkop moet worden vervangen. Zie H-5AX dubbel juk spilkop - vervanging - AD0743 voor artikelnummer en hoe u de spilkop vervangt.

Complete an Inspection Report

Vul de secties machinegeometriëen de controle van de C-as parallel aan de Z-as van het laatste inspectierapport in voordat u de offsets van de B-en C-as gereedschapswisselaar instelt. Nadat de gereedschapswisselaar-offsets zijn ingesteld, voltooit u de resterende controles op het inspectierapport.

Het nieuwste inspectierapport is te vinden op EA - Inspectierapport uitlijning - Referentietabel via de inhoudspagina van de dealer .

 Opmerking:  Deze site is alleen beschikbaar voor Haas Service monteurs.

Raadpleeg de H-5AX-spilkop met dubbel juk - Geometriegids voor meer informatie over het uitvoeren van de 5AX-inspectierapportcontroles.       

 WAARSCHUWING: Deze pagina kan worden gebruikt als referentie voor het inspectierapport, maar breng geen aanpassingen aan voordat u met Haas Service hebt overlegd. Aanpassingen die zonder overleg met Haas Service worden gemaakt, maken de garantie ongeldig.     

Complete an Inspection Report

Vul de H-5AX-sectie van het nieuwste inspectierapport in.

  Opmerking: MRZP wordt voltooid nadat de compensaties zijn berekend en de taster later in de procedure is gekalibreerd. 

B and C-Axis Compensation

Controleer of de posities van de B-en C-as-gereedschapswisselingen worden herhaald.

Bereken de compensatiewaarden van B = +90, B = -90, C = +90, C = +180 en C = -90 door de stap in de procedure H-5AX - VR DUBBEL JUK - HDC - B/C-ASCOMPENSATIE te volgen.

Maak een back-up na het invullen van de compensatiewaarden en voeg deze toe aan de machinegeschiedenis.

Tool Changer Alignment

 

Controleer de uitlijning van de gereedschapswisselaar.

Pas indien nodig de Z-gereedschapswissel-offset of spiloriëntatie aan.

Stel de Z-gereedschapswisseloffset in door de stappen in de procedure Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Z-as gereedschapswisseloffset - NGC te volgen.

Stel de spiloriëntatie in door de stappen in de procedure Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - HSK - spiloriëntatie-offset - NGC te volgen.

Calibrate Probe

Kalibreer de taster door de stappen in de draadloos intuïtief meettastersysteem- Tasterkalibratie - NGC-procedure te volgen.

MRZP & Safe Zone Calibration

Kalibreer MRZP en veilige zone.

Opmerking: Software 100.24.000.1000 combineert de MRZP en Veilige zone in één programma.

  Belangrijk: De spiltaster moet worden gekalibreerd voordat u deze procedure uitvoert. Dit zorgt ervoor dat de nauwkeurigheid van de taster op de positie van de machine correct is. Raadpleeg de Next Generation-Besturing - Kalibratie Van De Taster (Vps)-procedure.

Test Cut

Voltooi de H-5AX testfrezen procedure.

Pas de MRZP-waarden indien nodig aan.

Verification

Voer het klantgedeelte uit om te zien hoe de machine werkt. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.