MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
    • View All
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Axis-Lubrication System - Grease Reservoir - Prime and Test

As-smeersysteem-vetreservoir-Prime en test

1

Als de machine een klassieke Haas-bediening heeft:

  • Pers [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) keer om de diagnostiekpagina weer te geven.
  • Druk op [CANCEL].
  • Ga naar het tabblad SMEERMIDDEL .
  • Druk op[WRITE/ENTER].

  • Pers [F2] om de Axis-smering test te starten.

Als de machine een volgende generatie besturing heeft:

  • Druk op[DIAGNOSTICS].
  • Ga naar het tabblad Onderhoud .
  • Pers [F2] om de Axis-smering test te starten.

2

Voer de Axis-smering test opnieuw uit totdat u geen assmering meer alarmen meer krijgt. Wacht minimaal (1) minuut tussen as-smering test cycli.

Controleer het niveau van het vet in het reservoir.

Als de vetlijnen bijna leeg waren, kan het nodig zijn om het as-smeer reservoir na het verwijderen van de luchtlijnen te vullen. Giet het vet in het reservoir: tot ongeveer 1/2" (op 13 mm) onder de draden op het reservoir.
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.