My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Restore Axis Position on Power Up

Pagina principală Service Alerte de service/Știri Restabilire poziție axă la pornire
01 decembrie 2022 Restabilire poziție axă la pornire

 Reţineţi că este posibil ca informaţiile afişate să nu fie actuale şi valide. Informațiile despre știrile de service pot fi modificate.

Mașinile cu versiunea de software 100.21.000.1000 și ulterioară vor avea următorul comportament la Pornire.

  • ST-10/15 construită pe 8/1/2022 și ulterior.

Dacă o mașină a fost adusă la zero și toate axele au fost aduse în poziția de origine. Dacă nu există nicio mișcare a axei cauzată de forța externă atunci când mașina este oprită. La pornire, mașina se va considera adusă la zero, iar axele mașinii nu vor trebui să fie readuse la zero.

Pasul Apăsă [POWER UP] va avea o bifă verde[1] pe pagina de pornire Haas. După repornirea ușii și eliberarea opririi de urgență și apăsarea [RESET] to clear alarms, the machine is safe to operate. If the machine axes are homed[2] and [POWER UP] sau, [ZERO RETURN] [ALL]  nu se va afișa nimic.

Dacă axele mașinii nu sunt în poziția de origine și este apăsat  [POWER UP] sau, [ZERO RETURN] [ALL]  se va afișa o fereastră pop-up și axele mașinii vor avea marcaje de selectare verzi[3], acest lucru indică faptul că axele nu trebuie să fie în aduse în poziția de origine.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.