My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HMC Automation

  1. Automatisierungssysteme
  2. Automatisierung von Fräsen
  3. HMC-Automatisierung

HMC-AUTOMATION

Auswahl der richtigen Automatisierung für Ihr horizontales Bearbeitungszentrum von Haas

6+1-PALETTENBAHNHOF

• EC-400
•
 Arbeitsbereich: ⌀22" x 25" hoch (558 x 635 mm)
• Max. Teilegewicht: 500 lb (227 kg) 
 

Mehr erfahren | Konfigurieren und Preis ermitteln

6+1-PALETTENBAHNHOF

• EC-500, EC-500/50
•
 Arbeitsbereich: ⌀29,5" x 25" hoch (749 x 635 mm)
• Max. Teilegewicht: 880 lb (400 kg) 
 

Mehr erfahren | Konfigurieren und Preis ermitteln

4+1-PALETTENBAHNHOF

• EC-1600ZT
•
 Arbeitsbereich: ⌀78" x 60" tief x 54" hoch
   (⌀1981 x 1524 x 1372 mm)
• Max. Teilegewicht: 5000 lb (2268 kg) 

Mehr erfahren | Konfigurieren und Preis ermitteln
  • Palettenbahnhöfe sind benutzerfreundlich

 Einfache Automatisierung

Palettenbahnhof – Einfachste aller möglichen Automatisierungsoptionen zu implementieren

  • Schritt-und-Wiederholen-Verfahren
  • Mehrere Vorrichtungen/Operationen auf der jeweiligen Palette einrichten
  • Palettenplaner von Haas – Jeden Auftrag/jede Palette individuell priorisieren
  • Die Betriebszeit der Spindel erhöhen/den Maschinenstillstand vermindern
  • Gut geeignet für Arbeiten mit hohem Mischungsanteil/geringem Volumen oder niedrigem Mischungsanteil/hohem Volumen
  • Passend für größere/schwerere Teile
  • Festklemmen von Teilen im Voraus
  • Andere Aufträge ausführen, während Sie auf das Erstmuster warten
  • Eilaufträge annehmen, ohne die bestehenden Aufträge zu beeinträchtigen
  • Umfasst Teilelade-/Entladestation

Palettenbahnhöfe sind die einfachste aller Automatisierungsplattformen, denn sie sind eine schrittweise Wiederholung dessen, was Sie ohnehin schon tun. Nehmen Sie, was bereits auf Ihrem Frästisch vorhanden ist, und multiplizieren Sie es mit der Anzahl der Paletten, die Sie bestücken möchten. Sie haben mehrere Aufträge von gleicher Wichtigkeit? Kein Problem. Teilen Sie einfach die Anzahl der Paletten im Palettenbahnhof durch die Anzahl der Aufträge, die Sie ausführen müssen, und weisen Sie den einzelnen Aufträgen unterschiedliche Paletten zu. Mit dem integrierten Haas Palettenplaner können Sie jeden Auftrag nach Dringlichkeit priorisieren. Sie können einen Auftrag auslassen, wenn Sie keine weiteren Teile benötigen, einen Auftrag vorübergehend zurückstellen, während Sie auf ein Erstmuster warten, oder sogar einen unerwarteten Eilauftrag einschieben. Wenn Ihr Palettenbahnhof voll beladen ist, bedeutet dies mehr Betriebszeit für die Spindel, weniger Ausfallzeiten aufgrund von Einrichtungs- und Abrüstungsarbeiten und eine höhere Gesamtproduktivität, da die täglich verfügbaren 24 Stunden genutzt werden.

Wenn es um die Arten von Teilen geht, die automatisiert werden können, bietet der Palettenbahnhof einige besondere Vorteile. Wenn Teile zu groß oder zu schwer sind, um sie mit einem Werkstücklader – APL, Roboter oder Cobot – zu laden, greifen Sie auf den Palettenbahnhof zurück. Dieser kann problemlos größere und schwerere Teile bewältigen und vereinfacht das Festklemmen und Entspannen der Teile. 

Mit der Palettenbahnhof-Plattform können Sie Ihre Teile auf jede beliebige Art und Weise festklemmen, insbesondere dann, wenn sich das Teil nicht für eine logische Klemmfläche eignet. Verzichten Sie auf das automatische Öffnen und Schließen eines Schraubstocks oder auf automatische Spannvorrichtungen jeglicher Art. Klemmen Sie die Teile im Voraus manuell fest und vergewissern Sie sich, dass die Teile gut gesichert sind, bevor Sie die Maschine in den unbeaufsichtigten Betriebsmodus versetzen. Tauschen Sie einfach eine Palette gegen eine andere aus und lassen Sie die Maschine den Rest erledigen.

Die große Fläche, die die Paletten bieten, bedeutet, dass Sie längere, breitere und höhere Teile, auch in mehreren Aufstellungen auf jeder Palette, unterbringen können, um Ihren Arbeitsbereich zu maximieren. Ein abschließender Vorteil ist die Möglichkeit, mehrere Aufträge gleichzeitig mit einer einzigen Maschine zu bearbeiten. Da der Palettenbahnhof keinen Beschränkungen für das automatische Werkstückspannen unterliegt, können Sie eine beliebige Anzahl von Teilen auf mehreren Paletten aufbewahren, was Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität auf mehreren Plattformen bietet.

 Palettenbahnhöfe für unsere 3-Achsen-Fräsen derVF-2YT-Serie sind mit zwei Palettenmengen erhältlich. Wählen Sie entweder ein 3+1 oder 6+1 Palettensystem. Jede Palette befindet sich in einem externen Bahnhof und kann entweder an der Be-/Entladestation oder an der Maschine selbst abgerufen werden. Sobald die Bearbeitung abgeschlossen ist, wird die Palette je nach Ihren spezifischen Anforderungen entweder in eine freie Palettenposition oder in die Be-/Entladestation gebracht. Mit dem integrierten Haas Palettenplaner können Sie die Paletten je nach Bedarf an bestimmten Teilen in beliebiger Reihenfolge und Häufigkeit ausführen. Führen Sie mehrere Paletten desselben Auftrags aus, oder führen Sie verschiedene Aufträge auf verschiedenen Paletten aus. Unabhängig davon, ob Sie ein hohes Volumen/wenig Teile oder ein geringes Volumen/viele Teile haben, der Haas Palettenbahnhof ist optimal für Sie geeignet.

Recently Updated

Haben Sie noch Fragen? Fragen Sie einfach. Wir sind gleich wieder für Sie da.


Seien Sie so spezifisch wie Sie möchten, damit wir Sie unterstützen können, die beste Automatisierungslösung für Ihre Werkstatt zu finden.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.