MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
HMC Automation

  1. Sistemi di automazione
  2. Automazione della fresatrice
  3. Automazione HMC

AUTOMAZIONE HMC

Scegliere l’automazione giusta per il centro di lavorazione orizzontale Haas

PALLET POOL 6+1

• EC-400
•
 Involucro: ⌀22" x 25" di altezza (558 x 635 mm)
• Peso massimo del pezzo: 500 lb (227 kg) 

Scopri di più | Configura & Quota

PALLET POOL 6+1

• EC-500, EC-500/50
•
 Involucro: ⌀29,5" x 25" di altezza (749 x 635 mm)
• Peso massimo del pezzo: 880 lb (400 kg) 

Scopri di più | Configura & Quota

PALLET POOL 4+1

• EC-1600ZT
•
 Involucro: ⌀55" x 54" di altezza (⌀1.397 x 1.372 mm)
• Peso massimo del pezzo: 5.000 lb (2.268 kg)  

Scopri di più | Configura & Quota
  • I pallet pool sono facili

 Automazione facile

Pallet pool – La più facile tra tutte le possibili opzioni di automazione da implementare

  • Processo di ripetizione in sequenza
  • Predisposizione di più fissaggi dei pezzi/operazioni su ogni pallet
  • Programmazione pallet Haas integrata – assegna la priorità a ogni lavoro/pallet in modo indipendente
  • Aumenta il tempo di attività del mandrino/riduci il tempo di inattività della macchina
  • Ideale sia per lavori altamente diversificati/a basso volume o altamente eterogenei/ad alto volume
  • Alloggia pezzi più grandi/pesanti
  • Esegui il bloccaggio dei pezzi in anticipo
  • Esegui altri processi in attesa del primo pezzo
  • Inserisci i lavori urgenti senza sacrificare i lavori esistenti
  • Include stazione di carico/scarico pezzi

I pallet pool sono le soluzioni di automazione più facili di tutte le piattaforme di automazione, perché permettono di eseguire una ripetizione in sequenza di ciò che stai già facendo. Prendi ciò che esiste già sulla tavola della fresatrice e moltiplicalo per il numero di pallet che desideri popolare. Hai più lavori di uguale importanza? Nessun problema. È sufficiente dividere il numero di pallet nel pallet pool per il numero di lavori da eseguire e allocare pallet diversi a lavori diversi. Il pianificatore di pallet Haas integrato consente di assegnare la priorità a ogni lavoro in base all’urgenza. Puoi saltare un lavoro se non hai bisogno di più pezzi, mettere temporaneamente da parte un lavoro mentre aspetti il ​​primo pezzo o persino inserire un lavoro urgente inaspettato. Una volta che il pallet pool è completamente carico, il risultato è un maggiore tempo di attività del mandrino, meno tempi di fermo dovuti alla predisposizione/allo smontaggio e una maggiore produttività complessiva sfruttando le 24 ore disponibili ogni giorno.

Per i tipi di pezzi che possono essere automatizzati, il pallet pool offre alcuni vantaggi unici. Quando i pezzi sono troppo grandi o troppo pesanti da caricare con un caricatore pezzi – APL, robot o cobot – passa al pallet pool. L’APL può gestire facilmente pezzi di dimensioni maggiori e pesi di pezzi più pesanti, nonché semplificare il processo di bloccaggio e sbloccaggio dei pezzi. 

La piattaforma del pallet pool significa che è possibile bloccare i pezzi in qualsiasi modo, specialmente quando il pezzo non si presta ad avere una superficie di bloccaggio logica. Allontanare con apertura e chiusura automatiche di una morsa o fissaggio dei pezzi automatici di qualsiasi tipo. Bloccare manualmente i pezzi in anticipo e verificare la posizione sicura dei pezzi prima di mettere la macchina in modalità di funzionamento non presidiata. È sufficiente scambiare un pallet con un altro e lasciare che la macchina faccia il resto.

L’ampia area fornita dai pallet consente di alloggiare pezzi più lunghi, più ampi e più alti, nonché di avere più configurazioni su ogni pallet per massimizzare l’area di lavoro. Un vantaggio finale è la capacità di avere più lavori in una singola macchina contemporaneamente. Poiché il pallet pool non è soggetto ad alcuna limitazione del serraggio dei pezzi automatico, è possibile avere qualsiasi varietà di pezzi, su più pallet, offrendo il massimo livello di flessibilità su più piattaforme.

I pallet pool per le nostre fresatrici a 3 assi serie VF-2YT sono disponibili con due quantità di pallet. Sceglie un sistema pallet 3+1 o 6+1. Ogni pallet esiste in un pool esterno pronto per essere richiamato alla stazione di carico/scarico o alla macchina stessa. Una volta completata la lavorazione, il pallet verrà rimosso in una posizione pallet libera o nella stazione di carico/scarico, a seconda dei requisiti specifici. Il pianificatore pallet Haas integrato consente il funzionamento dei pallet in qualsiasi ordine e frequenza, a seconda della necessità di pezzi specifici. Esegui più pallet dello stesso lavoro o esegui vari lavori su pallet diversi. Che si tratti di pezzi ad alto volume/molto eterogenei o a basso volume/molto diversificati, il pallet pool Haas eseguirà il lavoro per te.

Recently Updated

Hai ancora domande? Basta chiedere. Torneremo subito da voi.


Sii quanto specifico desideri, in modo da permetterci di aiutarti a trovare la migliore soluzione di automazione per la tua officina.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.