HMC Automation

  1. 자동화 시스템
  2. 밀 자동화
  3. HMC 자동화

HMC 자동화

귀사의 Haas 수평 머시닝 센터에 적합한 자동화 선택하기

6+1 팔레트 풀

• EC-400
•
 가공범위: 직경 22" x 높이 25"(558 x 635mm)
• 최대 공작물 중량: 500lb(227kg) 

자세히 알아보기 | 구축 & 가격

4+1 팔레트 풀

• EC-1600ZT
•
 가공범위: 직경 78" x 깊이 60" x 높이 54" (1,981 x 1,524 x 1,372mm)
• 최대 공작물 중량: 5,000lb(2,268kg) 

자세히 알아보기 | 구축 & 가격
  • 단순한 팔레트 풀

 손쉬운 자동화

팔레트 풀 – 구현할 수 있는 모든 가능한 자동화 옵션 중 가장 쉬운 옵션

  • 단계적 반복 프로세스
  • 각 팔레트에 여러 고정장치/작업 설치
  • 온보드 Haas 팔레트 스케줄러 – 각 작업/팔레트의 우선순위 지정
  • 스핀들 가동 시간 증가/기계 공회전 감소
  • 다품종/소량 또는 저품종/대량 작업에 모두 적합
  • 더 큰/더 무거운 공작물 수용
  • 사전 공작물 고정
  • 첫번째 품목을 기다리는 동안 다른 작업 실행
  • 기존 작업을 희생하지 않고 급한 작업 끼워넣기 가능
  • 공작물 적재/하역 스테이션 포함

팔레트 풀은 이미 수행하고 있는 작업을 단계적으로 반복하기 때문에 모든 자동화 플랫폼 중에서 가장 쉬운 것입니다. 밀 테이블에 이미 존재하는 것을 그대로 가져와 채우려는 팔레트의 수에 맞게 곱하면 됩니다. 여러 개의 중요한 작업이 있습니까? 문제 없습니다. 팔레트 풀의 팔레트 수를 실행해야 하는 작업의 수로 나누고 다른 팔레트를 다른 작업에 할당하기만 하면 됩니다. 온보드 Haas 팔레트 스케줄러를 사용하면 긴급도에 따라 각 작업의 우선 순위를 지정할 수 있습니다. 더 많은 공작물이 필요하지 않은 경우 작업을 건너뛰거나, 첫번째 품목을 기다리는 동안 일시적으로 작업을 따로 떼어놓거나, 예기치 않은 급한 작업을 끼워넣을 수도 있습니다. 팔레트 풀을 완전히 적재하면 스핀들 가동 시간이 늘어나고, 설치/해체로 인한 고장 시간이 줄어들며, 매일 24시간 사용 가능한 성능을 활용하여 전반적인 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

자동화할 수 있는 공작물 유형에 대해 팔레트 풀은 몇 가지 고유한 이점을 제공합니다. 공작물이 너무 크거나 너무 무거워서 공작물 적재 장치, 즉 APL, 로봇 또는 코봇으로 적재할 수 없는 경우 팔레트 풀을 사용해 보십시오. 더 큰 공작물 크기와 더 무거운 공작물 중량을 쉽게 처리할 수 있을 뿐만 아니라 공작물의 고정 및 고정 해제 프로세스를 단순화할 수 있습니다.

팔레트 풀 플랫폼을 사용하면 어떤 방식으로든 공작물을 고정할 수 있습니다. 특히 공작물 자체적으로 논리 클램핑 표면이 생기지 않을 경우 더욱 그렇습니다. 모든 종류의 바이스 또는 자동 클램핑 고정장치의 자동 열기 및 닫기를 없앨 수 있습니다. 기계를 자동 조작 모드로 전환하기 전에 공작물을 미리 수동으로 고정하고 공작물의 위치가 안전한지 확인하십시오. 한 팔레트를 다른 팔레트로 교체하기만 하면 기계가 나머지 작업을 합니다.

팔레트가 제공하는 큰 영역은 더 길고 넓으며 더 큰 공작물을 수용하고 각 팔레트에 여러 가지 설치로 공작물 가공범위를 최대한 활용할 수 있다는 것을 의미합니다. 최종적인 이점은 단일 기계에서 동시에 여러 작업을 수행하는 기능입니다. 팔레트 풀에는 자동 공작물 고정 제한이 적용되지 않으므로 여러 팔레트에 다양한 공작물을 둘 수 있어 여러 플랫폼 전반에서 가장 높은 수준의 유연성을 제공합니다.

당사의 VF-2YT 시리즈 3축 밀용 팔레트 풀은 두 가지 수량의 팔레트와 함께 제공됩니다. 3+1 또는 6+1 팔레트 시스템을 선택할 수 있습니다. 각 팔레트는 적재/하역 스테이션 또는 기계 자체로 호출할 준비가 된 외부 풀에 존재합니다. 가공이 완료되면 팔레트는 특정 요구 사항에 따라 자유 팔레트 위치 또는 적재/하역 스테이션으로 제거됩니다. 온보드 Haas 팔레트 스케줄러를 사용하면 특정 공작물에 대한 필요에 따라 팔레트를 임의의 순서와 빈도로 실행할 수 있습니다. 동일한 작업의 여러 팔레트를 실행하거나 다른 팔레트에서 다양한 작업을 실행할 수 있습니다. 대량/저품종 공작물이든 아니면 소량/다품종 공작물이든, Haas 팔레트 풀이 도움이 됩니다.

Recently Updated

아직 질문이 있으신가요? 물어보세요. 바로 연락 드리겠습니다.


원하시는 사항을 구체적으로 알려주시면 고객님의 공장에 가장 적합한 자동화 환경을 찾아드릴 수 있습니다.