My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HPB-50-5 Install Guide

INSTALLATIONSVORBEREITUNGS- [ANLEITUNG]

Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video. Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video.

HPB-50-5 Install Guide

    NUR CNY
 
CNC-Abkantpresse | 50 Tonnen | 5 Fuß

  • SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG
  • Maschinenabmessungen
  • Hebevorschriften
  • Elektro/Versand
  • Zusätzliche Ressourcen

Checkliste zur Installationsvorbereitung

Laden Sie die Checkliste vor der Installation herunter (in Kürze verfügbar)

Einführung


Die Installation Ihrer Maschine ist einfacher und schneller, wenn die Installation korrekt vorbereitet wurde. Erfassen Sie folgende Informationen:

  • Stellen Sie sicher, dass Ihr Boden für die Maschine geeignet ist. Siehe Abschnitt “Positionierung und Vorbereitung” in diesem Dokument für weitere Informationen.
    • Wenn Sie ein neues Fundament gießen müssen, stellen Sie eine ausreichende Trocknungszeit sicher, damit der Beton eine 28-Tage-Festigkeit erreichen kann.
  • Räumen Sie den Installationsbereich auf. Schaffen Sie einen freien Pfad, um die Maschine an den Standort zu bringen.
  • Stellen Sie sicher, die korrekten elektrischen und Luftleitungen zum Standort der Maschine zu haben.
  • Planen Sie das Datum und die Uhrzeit der Installation. Informieren Sie Ihren HFO, damit ein Techniker geschickt werden kann.
  • Sollten Sie Fragen zu diesem Verfahren haben, kontaktieren Sie Ihren HFO für weitere Informationen.

Klicken Sie unten, um die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation Ihrer Maschine anzuzeigen.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-INSTALLATIONSANLEITUNG (in Kürze verfügbar)

Positionierung und Vorbereitung


☑
Fundament

Sie müssen Ihre Maschine auf einem festen und stabilen Betonfundament aufstellen.

Voraussetzungen:

  • Dicke des Betonfundaments: ≥ 8" (200 mm)
  • Flachheit: ±0,2" über 10' (±5 mm über 3 m)
  • Muss das Maschinengewicht tragen
  • Verwenden Sie keine weichen Materialien (Gummi, Holz usw.) unter den Maschinenfüßen

Beachten Sie diese technischen Daten:

  • Der Beton muss direkt auf das Gelände gegossen werden.
  • Der Beton muss eine Festigkeit von 3500 psi (240 bar) nach 28 Tagen aufweisen.
  • Der Betonzuschlag muss 1" (25 mm) groß sein.
  • Die Stahlbewehrung muss eine Zugfestigkeit von 40 psi (2700 bar) aufweisen.
  • Der Aushub muss in der Nähe von flachem Boden erfolgen. Entfernen Sie jegliches loses Material aus der Baugrube. Dies verhindert ein Absetzen.
  • Befolgen Sie alle örtlichen Bauvorschriften und Bestimmungen.
  • Durchgehender Betonboden – Platzieren Sie Maschinen NICHT über Bewegungsfugen oder Rissen.

☑ Verankerung

Um eine optimale Leistung zu erzielen, muss die Abkantpresse fest im Betonboden verankert sein. Abkantpressen haben einen hohen Schwerpunkt und können je nach Art des verwendeten Werkzeugs und des zu biegenden Materials kopflastig werden. Die Verankerung der Maschine ist entscheidend, um ein Kippen zu verhindern, die Maschine und -genauigkeit aufrechtzuerhalten und ein Drehen des Rahmens zu verhindern.

☑ Positionierung der Maschine

Sie können einen Gabelstapler, eine Panzerrolle oder einen Brückenkran zur Bewegung Ihrer Maschine verwenden. Achten Sie darauf, eine Hebevorrichtung mit ausreichender Tragfähigkeit zu verwenden.

Ziehen Sie diese Liste zu Rate, wenn Sie die Platzierung Ihrer Maschine planen:

  • Stellen Sie die Maschine auf eine durchgehende Betonplatte.
  • Die Nivellierfüße der Maschine müssen mindestens 12" (300 mm) von der Kante der Betonplatte entfernt sein.
  • Isolieren Sie die Maschine von Vibrationen, die von anderen Maschinen oder anderen Quellen ausgehen.
  • Stellen Sie die Maschine nicht auf ungeeignete Oberflächen. Dazu gehören Asphalt, Ziegel, Holz oder Erde.
  • Wenn Sie planen, die Maschine auf einem anderen Boden als dem Erdboden aufzustellen, sollten Sie einen Statiker zu Rate ziehen.

Für die Sicherheit und den regulären Betrieb müssen Sie Zugang zum Schaltschrank haben. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Abstand von 1 m (3') zwischen dem Schaltschrank und anderen Gebäuden einhalten.

Ihr HFO-Servicetechniker führt den letzten Nivellierungsvorgang durch.

Maschinenabmessungen

Aufbauzeichnung Ihrer Maschinenabmessungen (PDF)

Hebevorschriften 

Lesen Sie diese Anweisungen vollständig durch, bevor Sie mit dem Anheben der Maschine beginnen.

{icon:fa fa-warning} WARNUNG:
ES IST ZWINGEND ERFORDERLICH, DASS DIE VORBEREITUNG UND DAS ANHEBEN DER MASCHINE VON ERFAHRENEN MONTEUREN DURCHGEFÜHRT WIRD. DIESE ANWEISUNGEN DIENEN NUR ZU REFERENZZWECKEN.

Beachten Sie das Hebeschild an der Maschine, um alle wichtigen Hebepunkte zu lokalisieren.

Spezialausrüstung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Maschine während des Hebevorgangs geschützt und waagerecht ist. Gehen Sie beim Anheben der Maschine langsam vor, bis alle Ketten straff sind. Achten Sie dann beim Heben der Maschine darauf, dass diese stets waagerecht ist. Entfernen Sie Kranösen und Befestigungsteile, sofern installiert, vor der Inbetriebnahme der Maschine, sofern nicht anderweitig ausgewiesen. Es ist die Aufgabe des Kunden, sämtliche Ketten und Spreizstangen für das korrekte Anheben der Maschine bereitzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Haas Factory Outlet (HFO). Bewahren Sie alle mitgelieferten Kranösen und Befestigungsteile für den späteren Gebrauch an einem sicheren Ort auf. Verwenden Sie nur das von Haas mitgelieferte Hebezubehör.

Modellspezifische Informationen zum Anheben entnehmen Sie bitte dem Anhebehinweisschild an der Maschine. Bringen Sie die Kranösen, falls erforderlich, und Ketten wie gezeigt an. Sorgen Sie dafür, dass die Ketten nicht in Kontakt mit dem Blechgehäuse oder den elektrischen Leitungen kommen. Beachten Sie die Verwendung von Spreizstangen und Bauholz. Haas Automation, Inc. stellt keine Spreizstangen oder Bauholz bereit.

Hebeanforderungen: ​

  • Kran oder Gabelstapler, der für das Gewicht und die Höhe der Maschine zugelassen ist
  • Es muss darauf geachtet werden, dass der Schwerpunkt der Maschine nicht kippt oder beschädigt wird. 
  • Darf nur von der Oberseite der Maschine angehoben werden.
  • VERWENDEN SIE die folgenden Komponenten NICHT als Hebepunkte: Armbaugruppe, Schaltkasten, Bedienfeld, Arbeitstisch, linke und rechte Positionierblöcke und mechanische Schutzvorrichtung.

Hebevorschriften: ​

  • Spreizstange für 22.000 lb (10.000 kg) ausgelegt
  • Gabelstapler​
  • Befestigen Sie die Haken an den Hebelöchern im Gussteil hinter dem Stößel
  • Stellen Sie beim Einstellen der Presse sicher, dass die Nivellierschrauben ganz nach oben gefahren sind und sich unter jeder Nivellierschraube eine Platte befindet (Platten finden Sie in der mitgelieferten Werkzeugbox) 
  • Stellen Sie sicher, dass ausreichend Freiraum für den Kran oder Gabelstapler vorhanden ist, um die Maschine anzuheben

Hebepunkte: ​

WICHTIG: Das System weist einen hohen Schwerpunkt auf, wobei sich ein größerer Teil des Gewichts im vorderen Bereich der Maschine befindet. Beim Heben, Transportieren und Installieren muss auf die Position des Schwerpunkts geachtet werden, um zu verhindern, dass die Maschine sich verdreht.

  • Die Hebepunkte haben ein Loch mit einem Durchmesser von 2 Zoll (50 mm) durch eine 1,5 Zoll (38 mm) dicke Hebeöse
  • Empfohlene Schäkelgrößen sollten eine minimale Arbeitsbelastungsgrenze von 15.000 lb (6.800 kg) pro Schäkel und mindestens einen 1,5 Zoll (38 mm) Stift haben

Elektrikdaten | Versandabmessungen

Technische Daten für Elektrik

SAE

METRISCH

Maschine

380 VAC, 50/60 Hz, 3-phasig, 25 A

380 VAC, 50/60 Hz, 3-phasig, 25 A

Spannungsschwankungen

± 5 % ± 5 %
Erdungswiderstand ≤ 4 Ohm ≤ 4 Ohm
Abmessungen (L x B x H)
Technische Daten SAE Metrisch
Maschinengewicht 7496 lb 3400 kg
82,7" x 52,6" x 94,3" 2100 x 1335 x 2395 mm

Elektrikanforderungen für Haas Abkantpressen

Maschinen verwenden eine 3-phasige 380-V-Stromversorgung.
  • Die Abkantpresse benötigt einen Erdungsdraht und keinen Neutralleiter.
  • Wenn die Versorgungsspannung zu hoch ist, muss ein zusätzlicher Transformator installiert werden.
  • Wenn die Spannung instabil ist (Schwankung größer als ± 5 %), muss ein Spannungsregler installiert werden.
Wichtig: Maschine hat keine Phasenerkennung. Verwenden Sie ein Multimeter, um sicherzustellen, dass die Stromversorgung korrekt phasengesteuert ist.

Maschinen verwenden eine 3-phasige 380-V-Stromversorgung.
  • Die Abkantpresse benötigt einen Erdungsdraht und keinen Neutralleiter.
  • Wenn die Versorgungsspannung zu hoch ist, muss ein zusätzlicher Transformator installiert werden.
  • Wenn die Spannung instabil ist (Schwankung größer als ± 5 %), muss ein Spannungsregler installiert werden.
Wichtig: Maschine hat keine Phasenerkennung. Verwenden Sie ein Multimeter, um sicherzustellen, dass die Stromversorgung korrekt phasengesteuert ist.


Allgemeine Angaben

  • Die Stromversorgung muss den entsprechenden Sicherheitsvorschriften und Bestimmungen entsprechen.
  • Ein autorisierter Elektriker muss die Leitung vom Hauptleistungsschalter zur Maschine herstellen.
  • Die Position des elektrischen Eingangs an der Maschine entnehmen Sie der Maschinenabmessungen.

Erde

  • Das Gerät sollte durch Einführen eines Erdungsstifts auf der Geräteseite oder durch Anschluss der Maschine an das Erdungskabel der Stromversorgung geerdet werden. 
  • Der Erdungswiderstand sollte 4 Ohm nicht überschreiten.

Drahtdurchmesser

  • Der benötigte Drahtdurchmesser hängt von der Leitungslänge ab. Siehe nationale elektrische Normen.

Leistungsschalter

  • Stellen Sie sicher, dass der Leistungsschalter, an dem die Maschine hängt, den Vorgaben von Haas entspricht. Siehe Spalte „Volllast Ampere” in der Tabelle „Elektrische Spezifikationen“ oben.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.