My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
UMC - B-Axis and C-Axis Intersection Adjustment

B Axis to C Axis Intersection Adjustment

1

Für eine Maschine mit einer klassischen Haas Steuerung ändern:

  • Parameter 151:20 (B-Achse CHK TRAVL LIM) bis 0.
  • Parameter 1314 (ABWEICHUNG DER DREHACHSE IN DER MITTE IN X) zu 0.

Für eine Maschine mit einer Next-Generation-Steuerung ändern:

  • Parameter 6.021 (B-Achse CHK TRAVL LIM) auf FALSE.
  • Einstellung 254 (5-Achsen-Drehtisch-Mittenabstand) zu 0.

Drücken Sie [ZERO RETURN]. Drücken Sie dann [ALL].

Stellen Sie die B-Achse auf -90°.

Hinweis: Die Drehpositionen dienen nur als Referenz.

Setzen Sie einen Indikator [1] auf die Ausrichtungsstange.

Bewegen Sie die Y-Achse, um den höchsten Punkt zu finden.

Stellen Sie den Indikator auf 0.

Bewegen Sie sich über die Ausrichtungsstange in der X-Achse [2].

Bewegen Sie die B-Achse, um die Ausrichtungsstange parallel zur X-Ebene auszurichten.

Stellen Sie den Indikator auf 0.

Bewegen Sie die Y-Achse auf 0.

Achtung: Vergewissern Sie sich, dass die Indikatorbaugruppe nicht in die B-Achsenbewegung eingreift.

 Vorsicht: Bewegen Sie die Z-Achse nicht.

2

Stellen Sie die B-Achse auf +90°.

 Vorsicht: Achten Sie darauf, dass der Indikator nicht in die Bewegung der B-Achse eingreift.

Bewegen Sie die Y-Achse [1], um den höchsten Punkt auf der Ausrichtungsstange zu finden.

Hinweis: Stellen Sie den Indikator nicht auf 0 ein.

Bewegen Sie sich über die Ausrichtungsstange in der X-Achse.

Bewegen Sie die B-Achse, um die Ausrichtungsstange parallel [2] zur X-Ebene auszurichten.

Wenn die Ausrichtungsstange parallel zur X-Ebene liegt, entspricht die Anzeige der erforderlichen Änderung der Z-Achse (∆Z=Anzeige).

Protokollieren Sie den auf dem Indikator angezeigten Wert. In diesem Beispiel zeigt der Indikator nun 0,0015" an. ∆Z ist 0,0015".

3

Führen Sie diese Berechnungen durch, um den Wert für CHC Parameter 1314 oder NGC Einstellung 254zu erhalten. (In diesem Beispiel beträgt der Unterschied in den Messwerten für den B-C Schnittpunkt (∆Z) 0,0015".):

  • ∆Z / 2 x 10.000 = CHC-Parameter 1314 /NGC Einstellung 254
  • 0,0015 / 2 = 0,00075
  • Runden Sie auf 4 Nachkommastellen ab: 0,00075 = 0,0007 (NGC-Einstellung 254)
  • 0,0007 x 10.000 = 7 (CHC-Parameter 1314)

Setzen Sie den Parameter CHC  1314 (Achsabweichung in X) oder NGC Einstellung 254 (5-Achsen Achsabstand) auf den berechneten Wert.

In diesem Beispiel setzen Sie den Parameter CHC Parameter 1314 auf 7 oder NGC Einstellung 254 auf 0.0007.

Schalten Sie die Maschine aus, um den CHC-Parameter 1314 oder die NGC-Einstellung 254 zu speichern.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um sicherzustellen, dass der Wert für ∆Z kleiner als 0,0002" (0,005 mm) ist.

4

Bringen Sie die B-Achse in die Ausgangsposition.

Setzen Sie Parameter 151:20 (B-Achse CK Verfahrwegbegrenzung) auf 1.

Stellen Sie sicher, dass die MRZP-Versätze korrekt sind.

Kalibrieren Sie WIPS per Kabelloses intuitives Tastersystem (WIPS) – Kalibrierung.

Erstellen Sie einen Inspektionsbericht. Siehe UMC-750 Inspektionsbericht.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.