UMC - B-Axis and C-Axis Intersection Adjustment

B Axis to C Axis Intersection Adjustment

1

클래식 Haas 제어장치 가 장착된 기계의 경우 다음을 변경하십시오.

  • 파라미터 151:20 (B축 CHK TRAVL LIM)을 0으로.
  • 파라미터 1314 (X의 회전축 센터 편차)를 0
  • 으로.

차세대 제어장치 가 있는 기계의 경우 다음을 변경하십시오.

  • 파라미터 6.021 (B축 CHK TRAVL LIM)을 FALSE로.
  • 254 설정(5축 회전 중심 거리)을 0
  • 로.

을[ZERO RETURN]누릅니다. 그런 다음 [ALL]을 밉니다.

B축을 -90°로 조그합니다.

참고: 회전 위치는 단지 참조용입니다.

정렬봉 위에 표시기[1]를 놓습니다.

Y축에서 조그하여 하이 포인트를 찾습니다.

표시기를 0으로 설정합니다.

X축 [2]에서 정렬봉을 가로지르게 조그합니다.

B축을 조그하여 정렬봉을 X 평면에 평행하게 조정합니다.

표시기를 0으로 설정합니다.

Y축을 0으로 조그합니다.

주의: 표시기 어셈블리에 B축 이동이 없는지 확인하십시오.

 주의: Z축을 움직이지 마십시오.

2

B축을 +90°로 조그합니다.

 주의: 표시기 어셈블리에 B축 이동이 없는지 확인하십시오.

정렬봉에서 하이 포인트를 찾으려면 Y축[1]을 조그합니다.

참고: 표시기를 0으로 설정하지 마십시오.

X축에서 정렬봉을 가로지르게 조그합니다.

B축을 조그하여 정렬봉을 X 평면에 평행하게[2] 조정합니다.

정렬봉이 X 평면에 평행한 경우, 표시기 판독 값은 Z축에 필요한 변경 값입니다(∆Z = 표시기 판독 값).

표시기에 표시된 값을 기록하십시오. 이 예에서 표시기는 이제 0.0015를 나타냅니다". ∆Z는 0.0015입니다".

3

CHC 파라미터 1314 또는 NGC 설정 254의 값을 얻으려면 이 계산을 수행합니다. (이 예에서 B-C 교차점(∆Z)의 판독 값 차이는 0.0015입니다".):

  • ∆Z / 2 x 10,000 = CHC 파라미터 1314 / NGC 설정 254
  • 0.0015 / 2 = 0.00075
  • 소수점 이하 4자리로 반내림합니다. 0.00075 = 0.0007(NGC 설정 254)
  • 0.0007 x 10,000 = 7(CHC 파라미터 1314)

파라미터 CHC 파라미터 1314(X의 회전 축 중심 편차) 또는 NGC 설정 254(5축 회전 중심 거리)를 계산된 값으로 설정합니다.

이 예에서는 파라미터 CHC 파라미터 1314 를 7또는 NGC 설정 254를 0.0007로 설정합니다.

CHC 파라미터 1314 또는 NGC 설정 254

를 저장하려면 전원을 껐다 켜십시오.

1-3 단계를 반복하여 ∆Z의 값이 0.0002"(0.005 mm)보다 작은 지 확인합니다.

4

B축을 원점 위치로 조그합니다.

파라미터 151:20 (B축 CK 이동거리 제한)을 1로 설정합니다.

MRZP 오프셋이 올바른지 확인합니다.

 Wireless Intuitive Probe System(WIPS) - 보정에 따라 WIPS를 보정합니다.

검사 보고서를 작성하십시오.  UMC-750 검사 보고서를 참조하십시오.