MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
B-Axis and C-Axis Intersection Adjustment

B Axis to C Axis Intersection Adjustment

1

Per una macchina con un cambio di controllo Haas classico :

  • Parametro 151:20 (LIM TRAVL CHK asse B) a 0.
  • Parametro  1314 (DEVIAZIONE CENTRALE ASSE ROTANTE IN X) a 0.

Per una macchina con una modifica di controllo di nuova generazione:

  • Parametro 6.021 (B-axis CHK TRAVL LIM) a FALSE .
  • Impostazione 254 -(Distanza centro tavola rotante a cinque assi) a 0.

Premere [ZERO RETURN]. Quindi premere [ALL].

Far avanzare l'asse B a -90°.

Nota: le posizioni rotanti sono solo di riferimento.

Posizionare un indicatore [1] sopra la barra di allineamento.

Far avanzare l'asse Y per trovare il punto più alto.

Impostare l'indicatore su 0.

Attraversare la barra di allineamento nell'asse X [2].

Far avanzare l'asse B per regolare la barra di allineamento parallela al piano X.

Impostare l'indicatore su 0.

Far avanzare l'asse Y a 0.

Attenzione: Assicurarsi che il gruppo dell'indicatore non impedisca il movimento dell'asse B.

 Attenzione: Non spostare l'asse Z.

2

Far avanzare l'asse B a +90°.

 Attenzione: Assicurarsi che il gruppo dell'indicatore non impedisca il movimento dell'asse B.

Far avanzare l'asse Y [1] per trovare il punto più alto sulla barra di allineamento.

Nota: non impostare l'indicatore su 0.

Far avanzare la barra di allineamento nell'asse X.

Far avanzare l'asse B per regolare la barra di allineamento parallela [2] al piano X.

Quando la barra di allineamento è parallela al piano X, la lettura dell'indicatore rappresenta la modifica da effettuare nell'asse Z (∆Z= lettura dell'indicatore).

Registrare il valore visualizzato sull'indicatore. In questo esempio l'indicatore mostra 0,0015". ∆Z è 0,0015".

3

Eseguire questi calcoli per ottenere il valore per il parametro CHC 1314 o l’impostazione NGC 254. In questo esempio, la differenza nelle letture per l'intersezione B-C (∆Z) è 0,0015".):

  • ∆Z / 2 x 10.000 = Parametro CHC 1314 / NGC Impostazione 254
  • 0,0015 / 2 = 0,00075
  • Arrotondare per difetto a 4 cifre decimali: 0,00075 - 0,0007 (impostazione NGC 254)
  • 0,0007 x 10.000 x 7 (parametro CHC 1314)

Impostare il parametro CHC Parametro 1314 (Deviazione centrale asse rotante in X) o Impostazione NGC 254 (Interasse rotante a cinque assi), al valore calcolato.

In questo esempio, impostare il parametro CHC Parametro 1314 a 7 o l’Impostazione NGC 254 a 0,0007.

Riavviare l'alimentazione per salvare il Parametro CHC 1314 o l’Impostazione NCG 254.

Ripetere i passaggi da 1 a 3 per verificare che il valore di ∆Z sia inferiore a 0,0002" (0,005 mm).

4

Far avanzare l'asse B alla posizione iniziale.

Impostare il Parametro 151:20 (Limite di corsa CK dell'asse B) su 1.

Assicurarsi che gli offset MRZP siano corretti.

Calibrare il WIPS in base a Wireless Intuitive Probe System (WIPS) - Calibrazione.

Compilare un rapporto di ispezione. Fare riferimento a Rapporto di ispezione UMC-750.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.