My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Haas Robot Package 25 kg

Haasin 25 kg:n robottipaketti

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

25 kg:n kapasiteetin robottijärjestelmä

25 kg:n Haas-robottipaketti on täysin integroitu, liittämisen jälkeen käyttövalmis 25 kg:n kapasiteetin robottijärjestelmä Haas-koneisiin. Järjestelmän ohjaus tapahtuu täydellisesti Haas-ohjauksesta. Sisältö: 6-akselinen robotti, kiinnitysjalusta, (1) osapöytä, ohjelmistokäyttöliittymä suoralle ohjaukselle Haas-koneelta, sähköliitäntäkotelo, käyttöliittymä valinnaisille alueskannereille ja valoverhoille sekä kaikki tarpeelliset solenoidit, laitteistot ja kaapelit. 

Enimmäiskapasiteetti 25 kg (osa + tarttuja)

HUOMAA: Robotti on pultattava lattiaan ja edellyttää erillisen 200–230 V:n 3-vaiheisen, 50/60 Hz:n ja 3,0 kVA:n virtalähteen käyttöä. 

  • Täydellisesti suunniteltu ja helppo liitettävyys Haas-koneisiin
  • Liittyy suoraan Haas-ohjaukseen
  • Mukana toimitetaan käyttöliittymä lisävarusteina saataville alueskannereille ja valoverhoille
  • Kaikki asetukset ja käyttö tehdään Haas-ohjauksen ja kauko-ohjaimen avulla
  • Tuotteeseen kuuluu yksittäinen tarttuja
  • Sisältää yhden osapöydän; lisäpöytiä on saatavilla 
  • Kapasiteetti ranteessa 25 kg (osa + tarttuja)
  • Ei tarvetta ylimääräisille M-koodin ulostuloille eikä monimutkaisille kolmansien osapuolten valmistajien integraattorien käyttämille PLC-liitännöille

Haas-roboteilla on täysi kahden vuoden takuu.

HUOMAA: Osamallit eivät sisälly toimitukseen, mutta ne ovat saatavilla osoitteesta HaasTooling.com täältä.

SAATAVILLA SEURAAVIIN MALLEIHIN: Pienet ja keskikokoiset VF-koneet, ST-20/L – ST-35/L,
DC-1, DC-2, UMC-500/SS, UMC-750/SS ja UMC-1000/SS

Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • kokoonpano-ja-hinta
  • Tekniset tiedot
  • Tiedot
  • Koneen tiedot

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 55.0 lb 25 kg
Reach 72.1 in 1831 mm
Toistotarkkuus 0.0008 in 0.020 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 30.0 lb 13.6 kg
Gripper Assembly Weight 17.7 lb 8.0 kg
Gripper Force 300 lbf 1,334 N
Part Size - Round ø 1.00 in to 8.25 in 25 mm to 210 mm
Part Width - Rectangular 0.55 in to 6.50 in 14 mm to 165 mm
Part Length - Rectangular 1.00 in to 5.50 in 25 mm to 140 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
Suurimman osan paino (puristusleukaa kohden) 18.0 lb 8.2 kg
Gripper Assembly Weight 14.6 lb 6.6 kg
Gripper Force 180 lbf 801 N
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.20 in 16 mm to 157 mm
Part Width - Rectangular 0.38 in to 6.00 in 10 mm to 152 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 2.20 in 23 mm to 56 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 340 ° 340 °
Motion Range - J2 260 ° 260 °
Motion Range - J3 458 ° 458 °
Motion Range - J4 400 ° 400 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 900 ° 900 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 210 °/sec 210 °/sec
Max Speed - J2 210 °/sec 210 °/sec
Max Speed - J3 265 °/sec 265 °/sec
Max Speed - J4 420 °/sec 420 °/sec
Max Speed - J5 420 °/sec 420 °/sec
Max Speed - J6 720 °/sec 720 °/sec
Yleistä S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Paino 551 lb 250.0 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 85.0 in x 85.0 in x 64.0 in 216 cm x 216 cm x 163 cm
Vientipaletti 85.0 in x 85.0 in x 64.0 in 216 cm x 216 cm x 163 cm
Paino 1740 lb 790.0 kg
Domestic Crate for Safety Fence 79.0 in 53.0 in 34.0 in 201 cm 135 cm 86 cm
Export Crate for Safety Fence 79.0 in 53.0 in 34.0 in 201 cm 135 cm 86 cm
Weight for Safety Fence Crate 1,200 lb 544.0 kg

Yleiskatsaus

Haas-robottipakkaus – 25 kg on täydellisesti suunniteltu robottiautomaatioratkaisu Haas-koneellesi. Kaikki kappaleiden automaattiseen lataukseen ja purkamiseen tarvittava sisältyy tähän pakkaukseen (robotti, jalusta, käyttöliittymä jne.), joten järjestelmä voi aloittaa toiminnan täysin automatisoituna muutamassa tunnissa useiden päivien sijaan. 

Haasin 25 kg:n robottipakkauksen pääkomponentit ovat:

  • FANUC M-20id/25 6-akselinen robottivarsi
  • Perusalusta
  • Robottikäyttöliittymä
  • Käyttöliittymä alueskannereille tai valoverhoille
  • Varren päässä oleva osatarttuja (sis. yksittäisen tarttujan)

HUOMAUTUS: Robotti on pultattava lattiaan ja edellyttää erillisen 200–230 V:n 3-vaiheisen, 50/60 Hz:n ja 3,0 kVA:n virtalähteen käyttöä. 

HUOMIO: Yhteensopiva turvajärjestelmä (reuna-aita, alueskanneri tai valoverho) vaaditaan, mutta se EI sisälly toimitukseen ja on hankittava robotin kanssa.

 

Yleiskatsaus muodostettavaan yhteyteen

Haasin kone + Haas-robottipakkaus – 25 kg = Nopea asennus ja yksinkertainen ja helppo automaatio 

Haas on yksinkertaistanut tiedonsiirron CNC-koneen ja robotin välillä uudella käyttöliittymällä. Tämä liitäntä sisältää kaikki yhteydet, jotka tarvitaan robottiautomaation täyteen asentamiseen, mukaan lukien yhteydet robotin tiedonsiirtoon, turvajärjestelmän lukitukselle (aitaus, alueskanneri tai valoverho), kauko-ohjaimelle ja etäkäyttöisille hätä-seis-toiminnoille. Lisää sähköisiä käyttöliittymiä voi ostaa erikseen, jolloin robottia voi helposti siirtää useiden koneiden välillä.

Jyrsinkoneiden ollessa kyseessä Haas-robottipakkaus kytketään Haasin pneumaattiseen puristimeen täysin itsenäistä osien lataamista ja purkamista varten.

HUOMAA: Robotti edellyttää erillisen 200–230 V:n 3-vaiheisen, 50/60 Hz:n ja 3,0 kVA:n virtalähteen käyttöä. 

Haasin robottikäyttöliittymä

Helppokäyttöinen robottikäyttöliittymä

Robotin asetukset määritetään suoraan Haas-ohjauksen kautta Haasin robottikäyttöliittymällä, joka ohjaa käyttäjää suorittamaan vaiheet, jotka tarvitaan robotin liikkeiden nopeaan ohjelmoimiseen. Tämä kaikki tapahtuu Haasin kosketusnäytöllisellä kauko-ohjaimella. Käyttäjä vastaa yksinkertaisiin kysymyksiin ja syöttää perustiedot joko siirtämällä kappaleiden tarttujat paikoilleen ja tallentamalla nämä sijainnit yhtä painiketta painamalla tai syöttämällä perusarvot numeroina. Ohjaus tallentaa liikkeet ja laskee arvot automaattisesti, ja tämän jälkeen robotti on valmis aloittamaan kappaleiden automaattisen latauksen.

Kappaleiden hallinnan avuksi voidaan vielä ottaa yksinkertainen pöytä, jolle kappaleet asetellaan verkkokuviomalliin niin, että rivit ja sarakkeet ovat yhtä etäällä toisistaan. Robotin APL-tarttujat voidaan määrittää erikseen erimuotoisille kappaleille – kuten pyöreille, kuusikulmaisille ja neliönmuotoisille – ja säätää tai muokata niin, että ne sopivat parhaiten työstettäviin kappaleisiin.

Robotin APL toimii taustalla normaalien työstötoimintojen aikana palauttamalla kappaleita säilytyspöydälle ja hakemalla uusia aihioita kappaleiden työstön aikana. Tuloksena on jatkuva valvomaton työstö. 

Haasin helppokäyttöinen robottikäyttöliittymä käyttää yksinkertaisia, vaiheittain eteneviä ohjeita, joiden avulla käyttäjä voi ”opettaa” 6-akselin robotille oikeat paikat kappaleiden noutamiseen, lataamiseen ja purkamiseen.

  • Robotin liikkeitä ohjataan suoraan Haasin kosketusnäytöllisellä kauko-ohjaimella,  mikä mahdollistaa saumattoman integroinnin
  • Vaiheittain etenevät ohjeet sekä kuvat auttavat käyttäjää asennusprosessin eri vaiheissa. Esimerkiksi:
    • Määritä osamallin kaava – rivien ja sarakkeiden lukumäärä
    • Määritä, mistä ensimmäinen kappale noudetaan
    • Opeta lineaarinen polku, jota robottivarsi kulkee valmiusasemaan
    • Määritä valmiusasema – paikka, jossa robotti odottaa, kunnes työstö on suoritettu loppuun 
    • Määritä työkappaleen kiinnityksen lataus- ja purkamisasennot
    • Määritä, mihin ensimmäinen valmis kappale jätetään

 

APL-sekvenssi on laajennettu sallimaan lisämahdollisuuksia robotille, joita muut vakio-APL:t eivät pysty tekemään.  Robotin lisämahdollisuuksiin sisältyy:

  • Kappaleen kääntö ympäri
  • Poiminta ja tiputus useista sijanneista (sallien kuljetinsyötöt jne.)
  • Lataus ja purku useista sijainneista (pää- tai vastakara, useat puristimet)

APL-tila

Yksinkertainen käyttää APL-tilassa

APL-tilassa muistista [MEM] valittu ohjelma ja valittu robotin asetusmalli yhdistyvät saumattomasti kappaleiden tuotannon automatisoimiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi.

Automaattisten kappaleen lataajien (APL) ja robottien kanssa käytettäväksi on myös kehitetty uusi M-koodi. M299:ää käytetään yleensä ohjelman lopussa. Jos ohjelma on käynnistetty painamalla muistitilassa komentoa [CYCLE START], M299 toimii täsmälleen kuin M30 (ohjelman loppu ja nollaus). Jos ohjelma on kuitenkin käynnistetty, kun ”APL-tila” on ollut aktiivisena, M299 käskee robotti-APL:ää lataamaan ensimmäisen kappaleen pöydältä ja suorittamaan sitten muistissa olevan aktiivisen ohjelman. 

  • APL-tila
    • Sinun pitää vain vaihtaa M30 M299:ään ohjelmasi lopusta
    • Aja työ -välilehdeltä (Run Job) paina [INSERT] valitaksesi haluamasi APL-asetusmallin (työ) ja aseta APL-tila päälle. ”APL-tila” -vesileima ilmestyy ohjelmasi päälle, jolloin olet valmiina aloittamaan
    • Paina kierron aloitusta (Cycle Start), niin APL lataa ensimmäisen kappaleen ja suorittaa muistissa olevan ohjelman
    • Samalla kun tätä kappaletta työstetään, robotti jättää valmistuneen kappaleen aiemmin määritettyyn paikkaan ja noutaa sitten uuden aihion ja asettaa sen paikkaan, jossa se odottaa lataamista
    • Käyttäjä voi valvoa pöydän tilaa, valmistuneiden kappaleiden lukumäärää, sitä, millä numerolla varustettu kappale on parhaillaan koneen sisällä, sekä sitä, mikä kappale on seuraavana vuorossa. Kaikki tämä tapahtuu Run Job (aja työ) -välilehdellä
    • Työkierto jatkuu, kunnes kaikki pöydällä olevat kappaleet ovat valmiita tai tietty kappalemäärä on valmiina 

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA

SUOSITELLUT KONEET

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Haas-ohjaus

  • Etäkäyttöinen hätä-seis

Työkappaleen kiinnitys

  • Yksittäistarttuja 25 kg:n robottipakettiin
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset

Huomaa: sisältää kauko-ohjaimen ja automaattisyötön/automaatti-ikkunan, kun asiakas tilaa ne yhdessä koneen kanssa; edellyttää kauko-ohjainta ja automaattisyöttöä/automaatti-ikkunaa, jos ne tilataan erikseen. 1.6.2021 jälkeen valmistetut laitteet saavat/edellyttävät Touch-XL-kauko-ohjainta.

SUOJAAVAN JÄRJESTELMÄN VALINTA

Yhteensopiva suojausjärjestelmä (reuna-aita, alueskanneri tai valoverho) on pakollinen, mutta se EI sisälly pakkaukseen ja on ostettava robotin ohessa.

REUNA-AITA

LISÄTIETOJA

ALUESKANNERI

LISÄTIETOJA

VALOVERHO

LISÄTIETOJA
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asettelupiirros
  • Robotin asennus
  • Käyttöopas
  • AIDAN ASENNUS
  • AITA-ASENNUKSEN ASETELMA
  • KAUKO-OHJAIMEN ASENNUS
  • Robottiohjelmiston päivitys
  • Ongelmanratkaisu

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

VIDEOT

Western Saw’n 25 kg:n Haas-robottipaketin latausesittely

Tämä Oxnardissa, Kaliforniassa, toimivan Western Saw -yhtiön 25 kg:n Haas-robottipaketti käyttää ainutlaatuista magneettitarttujaa lastattaessa ja purettaessa osia ST-30:stä. Katso, kuinka 25 kg painava robotti käsittelee näitä suuria teräksisiä sylinteriosia. 

Akselin lataus 25 kg:n Haas-robotin avulla

Tutustu Haas-robottipakkaus-2:een toiminnassa! Tämä robotti kykenee jopa 25-kiloisten osien käsittelyyn, joten se nostaa, lataa, kääntää ja purkaa terästankoja helposti. 

ROBOTTIEN ASENNUSVIDEOT

VAIHE VAIHEELTA ROBOTIN ASENNUSTA KÄSITTELEVIÄ VIDEOITA 

OSA 1: ALKUASENNUS

Aloita siirtymällä sivun Current Commands (nykyiset komennot) välilehdelle Devices (laitteet). Jos sinulla on asennettuna Haasin robottipaketti, sinulla on ylimääräinen välilehti, Robot (robotti). Robot-välilehti sisältää kolme alivälilehteä: Frames (kehykset), Jogging (nykäyssyöttö) ja Setup (asetus). Aloita välilehdestä Setup (asetus) noudattamalla robotin asennusohjeita.  

Asenna robotti painamalla koneen hätäpysäytintä ja käynnistä robotin ohjaus. Valitse sitten F1; hetken kuluttua näet robotin yhdistettynä ja tiedot päivitetään. Vapauta hätäpysäytin ja paina Reset. Olet nyt yhdistänyt robotin Haas-koneeseesi. 

Katso yllä olevalta videolta robotin perusparametrit akselin nopeuksien, tarttujan painon ja robotin paikoituksen asentamiseksi. 

 

NAPSAUTA TÄSTÄ SAADAKSESI LISÄTIETOJA.

OSA 2: TURVA-ALUEET

Turvavyöhykkeitä käytetään varmistamaan, että robotti pysyy tietyn rajoituslaatikon sisällä, mikä vähentää mahdollisuutta törmätä koneeseesi. 

Kohdista robotti ensin häkkiisi ja koneeseesi. Mittaa sitten robotin etäisyys työtilan reunasta. Kaikkien mittojen on oltava millimetreissä (mm). Kun olet ottanut kaikki mitat, sinun on määritettävä työalue kirjautumalla sisään HMI Pendentiin. Sinun on yhdistettävä robotti tietokoneeseen, jossa on Internet-yhteys, ethernet-kaapelin kautta. 

Katso yllä olevasta videosta robotin turvavyöhykkeiden vaiheittaiset asetukset ja käyttöliittymän käyttö. 

NAPSAUTA TÄSTÄ SAADAKSESI LISÄTIETOJA.

OSA 3: MALLINEEN ASETTELU

Aseta osataulukkosi Template (malli) -välilehdeltä. Template (malli) -alivälilehti, joka sijaitsee Current Commands -sivun Automatic Part Loader (automaattinen kappalelataaja) -välilehden yhteydessä. Tässä kerrot robotillesi, kuinka osataulukko on asetettu. 

Aloita sarjatyypillä, jossa voit valita yksinkertaisen ja mukautetun sekvenssin välillä. Jos olet aloittelija, aloita yksinkertaisesta tilasta. Kun sarjatyyppi on valittu, noudata ohjaimen ohjeita ja intuitiivisia ohjeita osaluettelon määrittämiseksi.. 

Katso yllä oleva video, niin voit käydä läpi robotin osataulukon asetukset. 

OSA 4: LATAA OSIEN VÄLILEHTI

Opi lataamaan koneeseen osia Load Parts (lataa osat) -välilehdeltä. Määritä ensin robotin nopeus. Seuraavaksi aloitat Handle Jog (nykäyssyöttö) -tilan ja määrität alkuperäisen osan noutopaikan. Kun tämä on asetettu, valitse viitepaikka napsauttamalla F2. Selaa nyt eri asetusvälilehtiä asettaaksesi nouto- ja pudotuspaikat, joilla voit ladata osan koneellesi. 

Katso yllä oleva video määrittääksesi robotin liikkeet osien lataamiseen. 

OSA 5: PURA OSIEN VÄLILEHTI

Opi käyttämään Unload Parts (osien purkaminen) -välilehteä osien purkamiseen koneesta. Ensimmäiseksi sinun tulee valita, mistä haluat robotin noutavan osasi: pääkaran istukasta, sorvin alikaraistukasta tai mistä tahansa työkappaleen kiinnityksestä, jonka olet asettanut jyrsimelle. 

Hyödyllinen vinkki: Tallenna viimeisteltyjen osien noutoliikkeen ensimmäinen paikoitus samaan kohtaan kuin edellinen tallennettu liikkeen kohta, jotta siirtyminen näiden kahden liikkeen välillä on sujuvaa. 

Katso yllä oleva video määrittääksesi robotin liikkeen viimeisteltyjen osien poimintaan. 

OSA 6: SUORITA TYÖ & APL-AJASTIN

Nyt voit hyödyntää määrityksesi etuja ja antaa robotin suorittaa työt ilman valvontaa. Siirry vain Run Job (Suorita työ) -välilehdelle ja lataa työ, jonka haluat suorittaa. Tällä välilehdellä näet nykyisen koneistettavan osan, seuraavan koneistettavan osan, valmistuneiden osien lukumäärän ja valmistettavien osien kokonaislukumäärän. APL Scheduler (APL-ajastin) -välilehdellä voit ajoittaa useita töitä peräkkäin. Kun työ on ladattu, voit määrittää töille tilausnumeron, joka vastaa työn suoritusjärjestystä.

Katso yllä oleva video, niin voit suorittaa ja ajoittaa robottitöitäsi.

OSA 7: MUKAUTETUT SEKVENSSIT

Mukautettujen sekvenssityyppien avulla voit luoda omia liikesarjoja ja toteuttaa ne osaohjelmassasi sen sijaan, että käyttäisit esiohjelmoituja APL-sekvenssejä Simple Mode -(yksinkertaisessa) tilassa. Voit ottaa mukautetut sekvenssit käyttöön siirtymällä Template (Malli) -välilehdelle ja varmistaa, että Sequence Type (Sekvenssityyppi) -asetuksessa on valittu tyypiksi Custom Sequence (Mukautettu sekvenssi).

Katso yllä oleva video oppiaksesi määrittämään ja käyttämään mukautettuja sekvenssejä.

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA JA VIDEOITA

KAIKEN ASENNUKSEN VOI TEHDÄ HFO TAI SINÄ ITSE. KOLMATTA OSAPUOLTA EI TARVITA INTEGROINNISSA. 

KATSO, MITEN ASIAKKAAT ERI PUOLILLA MAAILMAA KÄYTTÄVÄT HAAS-ROBOTTIA 

MASTEQ

Katso, kuinka Masteq Tool & Engineering optimoi Haas-robotin asennuksen useilla puristimilla ja mukautetulla osien luovutuspaikalla.

”Haas tarjoaa verratonta lisäarvoa alan nykymarkkinoilla. Teknologian, suorituskyvyn ja luotettavuuden vuoksi aloitamme aina Haasin tuotteista, kun etsimme uusia koneita!” 

– Mark B. Anderson, omistaja – Masteq Tool & Engineering, LLC ja Masteq Manufacturing, LLC.

AMERICAN TORCH TIP

Katso kuinka American Torch Tip hyödyntää automaatiota lisätäkseen tuottavuutta ja saavuttaakseen siten etumatkaa klipailussa.

Äskettäin American Torch Tip asensi sorvauskennon, joka koostuu kolmesta Haas ST-20Y CNC -sorvista ja vastakarasta, joista jokainen on automatisoitu työajan ulkopuoliseen tuotantoon. Kaksi Haas ST-20Y CNC -sorveista ladataan Haasin automaattisilla kappaleenlataajilla ja kolmannen lataa Haas-robottipaketti. Tutustu, kuinka tämä asennus auttaa johtavaa hitsauspistoolin kärkien valmistajaa saavuttamaan kilpailullista etumatkaa pandemian jälkeen.

”Lopultakin ostimme sellaisen ... [robottipaketin], ja se oli hyvä, koska kaikki oli käyttövalmista liittämisen jälkeen." 
– Jack Walters, pääjohtaja – American Torch Tip Co.

SOUTHLAND FABRICATION

Southland Fabrication selvisi vaivatta robottipaketti-1-asennuksesta, ja näin se automatisoi yhtiön osienlatausvaiheen.

”Southlandissä ollaan hyvin tyytyväisiä robotin suhteen. Meillä ei ole käytännössä ollut mitään ongelmia robottivarren kanssa, se toistaa työvaiheet aivan kuten robotin kuuluukin toistaa ne. Olemme innoissamme saadessamme kaksi muuta robottivartta käyntiin sekä kolme kättä pyörimään saumattomasti ja pumppaamaan tuotetta ulos." 
– Andy Wood, koneinsinööri/CNC-ohjelmoija, Southland Fabrication

KB PRECISION, LLC

DYNAMIC MANUFACTURING & ENGINEERING

25 kg:n robottipaketti – Suositellut koneet

VAKIOMALLISET PYSTYTYÖSTÖKESKUKSET

Product Image

VF-1

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 508 x 406 x 508 mm:n

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-2

VF-2

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 406 x 508 mm:n

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-2YT

VF-2YT

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 508 x 508 mm:n

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-3

VF-3

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 016 x 508 x 635 mm:n

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-3YT

VF-3YT

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1016 x 660 x 635 mm:n

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-4

VF-4

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 270 x 508 x 635 mm:n

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-540

VF-5/40

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 270 x 660 x 635 mm:n

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-540XT

VF-5/40XT

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1524 x 660 x 635 mm:n

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

50-KARTIOINEN

Haas VF-3YT50

VF-3YT/50

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1016 x 660 x 635 mm:n

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-550

VF-5/50

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 270 x 660 x 635 mm:n

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-550XT

VF-5/50XT

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1524 x 660 x 635 mm:n

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

HUIPPUNOPEAT PORAUSKESKUKSET

Haas DC-1

DC-1 Drill Center

Suurnopeusporauskeskus, jonka liikealue on 600 x 450 x 330 mm, 30-kartioinen

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas DC-1

DC-1/40 Drill Center

Suurnopeusporauskeskus, jonka liikealue on 600 x 450 x 300 mm, 40-kartioinen

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas DC-2

DC-2 Drill Center

Suurnopeusporauskeskus, jonka liikealue on 1 000 x 500 x 330 mm, 30-kartioinen

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas DC-2

DC-2/40 Drill Center

Suurnopeusporauskeskus, jonka liikealue on 1 000 x 500 x 500 mm, 40-kartioinen

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

ERITTÄIN NOPEAT PYSTYTYÖSTÖKESKUKSET

Haas VF-2SS

VF-2SS

Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 406 x 508 mm:n

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 508 x 508 mm:n

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-3SS

VF-3SS

Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 016 x 508 x 635 mm:n

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-4SS

VF-4SS

Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 270 x 508 x 635 mm:n

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-5SS

VF-5SS

Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 270 x 660 x 635 mm:n

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

MUOTTIKONE

Haas VM-2

VM-2

Pystysuora CNC-muotinvalmistuskone, jonka liikealue on 762 x 508 x 508 mm:n

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VM-3

VM-3

Pystysuora CNC-muotinvalmistuskone, jonka liikealue on 1016 x 660 x 635 mm:n

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

YLEISKONEET

Haas UMC-500

UMC-500

Supernopea 5-akselinen CNC-pystytyöstökeskus, jonka liikealue on 610 x 406 x 406 mm:n

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas UMC-500

UMC-500SS

Supernopea 5-akselinen CNC-pystytyöstökeskus, jonka liikealue on 610 x 406 x 406 mm:n

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas UMC-750

UMC-750

5-akselinen CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 508 x 508 mm:n

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas UMC-750SS

UMC-750SS

Supernopea 5-akselinen CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 508 x 508 mm:n

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas UMC-1000

UMC-1000

5-akselinen CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 016 x 635 x 635 mm:n

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas UMC-1000

UMC-1000SS

Supernopea 5-akselinen CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 016 x 635 x 635 mm:n:

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

VAKIOMALLISET SORVIT

Haas ST-20

ST-20

CNC-sorvi 330 x 572 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 63.5 mm:n tankokapasiteetilla

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-20L

ST-20L

CNC-sorvi 330 x 1080 mm enimmäiskapasiteetilla ja 63.5 mm tankokapasiteetilla

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-25

ST-25

CNC-sorvi 330 x 572 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 76 mm tankokapasiteetilla

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-25L

ST-25L

CNC-sorvi 330 x 1 080 mm enimmäiskapasiteetilla ja 76 mm tankokapasiteetilla

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-28

ST-28

CNC-sorvi enimmäiskapasiteetilla 330 x 572 mm:n, A2-8-karanpäällä ja 102 mm:n tankokapasiteetilla

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-28L

ST-28L

CNC-sorvi enimmäiskapasiteetilla 330 x 1080 mm:n, A2-8-karanpäällä ja 102 mm:n tankokapasiteetilla

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-30

ST-30

Keskikokoinen CNC-sorvi, jossa on A2-6-karanpää ja 3,0" (76 mm) tankokapasiteetti

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-30L

ST-30L

Pitkäalustainen CNC-sorvi, jossa on 381 x 1587 mm:n enimmäistilavuus ja 76 mm:n tankokapasiteetti

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-35

ST-35

Keskikokoinen CNC-sorvi, jossa on A2-8-karanpää ja 4,0" (102 mm) tankokapasiteetti

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-35L

ST-35L

Pitkäalustainen CNC-sorvi, jossa 381 x 1587 mm enimmäistilavuus ja 102 mm:n tankokapasiteetti

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Y-AKSELISORVIT

Haas ST-20Y

ST-20Y

Y-akseli-CNC-sorvi 298 x 572 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 64 mm:n tankokapasiteetilla

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-20Y

ST-20LY

Y-akseli-CNC-sorvi 298 x 1080 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 64 mm tankokapasiteetilla

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-25Y

ST-25Y

Y-akseli-CNC-sorvi 298 x 572 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 76 mm:n tankokapasiteetilla

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-25Y

ST-25LY

Y-akseli-CNC-sorvi 298 x 572 mm enimmäiskapasiteetilla ja 76 mm tankokapasiteetilla

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-28Y

ST-28Y

Y-akseli-CNC-sorvi 298 x 572 mm enimmäiskapasiteetilla, A2-8:lla ja 102 mm tankokapasiteetilla

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-28Y

ST-28LY

Y-akseli-CNC-sorvi enimmäiskapasiteetilla 298 x 1080 mm, A2-8-karanpäällä ja 102 mm:n tankokapasiteetilla

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-30Y

ST-30Y

Y-akseliltaan keskikokoinen CNC-sorvi, jossa A2-6-karanpää ja 3,0" (76 mm) tankokapasiteetti

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-30LY

ST-30LY

Pitkäalustainen CNC-sorvi, jossa 349 x 1 587 mm:n enimmäistilavuus ja 76 mm:n tankokapasiteetti

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-35Y

ST-35Y

Y-akseliltaan keskikokoinen CNC-sorvi, jossa A2-8-karanpää ja 4,0" (102 mm) tankokapasiteetti

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-35LY

ST-35LY

Pitkäalustainen CNC-sorvi, jossa 349 x 1587 mm:n enimmäistilavuus ja 102 mm:n tankokapasiteetti

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas DS-30Y

DS-30Y

Kaksikarainen CNC-sorvi Y-akselilla; enimmäiskapasiteetti 349 x 826 mm

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
OHEISTUOTTEET

MIKSI KANNATTAA VALITA HAASIN ROBOTTIPAKETTI?

  1. Kaikki sisältyy pakettiin, eikä kolmannen osapuolen integraatiota tarvita. 
  2. Nopea, helppo asennus ja yksinkertainen käyttää. 
  3. Helppo käyttöönotto uusille robottikäyttäjille, mutta silti tarpeeksi tehokas kokeneillekin käyttäjille. 
  4. Ylimääräistä ohjaustaulua ei tarvita. Kaikkea ohjataan Haasin ohjaimella ja kosketusnäytöllä varustetulla kauko-ohjaimella
  5. Asiakkaalle on tarjolla monia resursseja teknisistä asiakirjoista asennusvideoihin ja -oppaisiin. 

 

UKK

  1. Voinko lisätä Haas-robotin vanhempaan koneeseen, jos lisään muun kuin Haasin valmistaman automaattisyötön? Kyllä, mutta Haas-robotteja voidaan kuitenkin kytkeä vain NGC-koneisiin. Tarjoamme dokumentit, jotka sisältävät ohjeet ja vaatimukset koskien kolmansien osapuolten Auto Doors -automaattiovien integrointeja. HUOMAA: Haasin henkilökunta ei kanna vastuuta kolmansien osapuolten Auto Door -automaattiovien integroinnesta.
  2. Onko Haasin automaattisyöttö jälkiasennettavissa? Kyllä, mutta ota yhteyttä lähimpään HFO-yksikköömme varmistaaksesi, että koneesi on kelvollinen jälkiasennettavan automaatinsyötön asennukseen. 
  3. Missä hätäpysäytysnappi on kun käyttäjä on häkin ulkopuolella? Hätäpysäytysnappi on Haasin kauko-ohjaimessa; RJH-XL:ssä on sisäänrakennettu hätäpysäytysnappi.
  4. Mitä muita vaihtoehtoja minun pitäisi harkita täysautomaatiota ajatellen? Muita asioita, jotka olisi otettava huomioon täydellisessä automaatiossa:  E-vise-puristin, ohjelmoitava paineilma pneumaattisille puristimille, lastupuhaltimelle.
  5. Rajoittuuko minun tilanteeni Haas-tarttujiin? Jälkiasennettavia pneumaattisia tarttujia voi käyttää. Et ole rajoitettu Haas-tarttujiin
  6. Miksi minun on asetettava turvavyöhykkeitä? Turvavyöheykkeiden asettaminen voi osaltaan estää koneen ja aidan törmäykset. 
  7. Voinko ostaa ylimääräisen robotin sähköisen liitäntärasian? Kyllä, voit ostaa ylimääräisen robotin sähköisen liitäntärasian, mutta Haas ei myy aitaa ja lukitusta erillään robotista. 
  8. Kuinka kauan Haas Robotin takuu on voimassa?Haas Robotin takuu on 2 vuotta. 
  9. Pitääkö minun ottaa yhteyttä FANUCiin, jos robotti tarvitsee huoltoa? Ei, otat yhteyttä paikalliseen HFO-yksiköön, jos tarvitset robotin, koneen tai pyöröpöydän huoltoa. 

        Olisiko muita kysymyksiä? Ota yheyttä paikalliseen HFO-yksikköön

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.