My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
Haas Robot Package 25 kg

Haas 25 kg-os robotcsomag

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

25 kg kapacitású robotrendszer

A Haas robotcsomag-25kg egy teljesen integrált, plug-and-play, 25 kg kapacitású robotrendszer Haas gépekhez. A rendszer vezérlése teljes mértékben a Haas vezérlővel történik. Tartalma: hattengelyes robot, szerelőtalapzat, (1) munkadarabasztal, szoftverfelület a Haas gépen keresztül történő közvetlen vezérléshez, elektromos illesztőfelület-doboz, illesztőfelület opcionális területszkennerekhez és fényfüggönyökhöz, valamint minden szükséges mágnesszelep, szerelőelem és kábel. 

25 kg max. kapacitás (munkadarab + megfogó)

MEGJEGYZÉS: A robotot a padlóra kell csavarozni, és különálló 200-230 V-os háromfázisú, 50/60 Hz-es, 3,0 kVA-es tápegységet igényel. 

  • Mindenre kiterjedő kialakítás plug-and-play képességekkel Haas gépekhez
  • Közvetlen illesztőfelületek a Haas vezérléshez
  • Tartalmazza az opcionális területszkennerek vagy fényfüggönyök illesztőfelületét
  • Az összes beállítás és működés a Haas-vezérlés és a távirányítós léptetőfogantyú segítségével történik
  • Egy megfogó tartozék
  • Tartalmaz egy munkadarabasztalt, további munkadarabasztalok elérhetők 
  • 25 kg kapacitás a csuklónál (munkadarab + megfogó)
  • Nincs szükség további M-kód kimenetekre, vagy a harmadik féltől származó integrátorok által használt összetett PLC-kapcsolatokra.

A Haas robotokra teljes kétéves garancia vonatkozik.

A KÖVETKEZŐK ESETÉN ÉRHETŐ EL: Kis és közepes VF-ek, ST-20/L – ST-35/L,
DC-1, DC-2, UMC-500/SS, UMC-750/SS és UMC-1000/SS

Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • kiépítés-és-ár
  • Műszaki adatok
  • Részletek
  • Gépinformáció

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 55.0 lb 25 kg
Reach 72.1 in 1831 mm
Ismételhetőség 0.0008 in 0.020 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 30.0 lb 13.6 kg
Gripper Assembly Weight 17.7 lb 8.0 kg
Gripper Force 300 lbf 1,334 N
Part Size - Round ø 1.00 in to 8.25 in 25 mm to 210 mm
Part Width - Rectangular 0.55 in to 6.50 in 14 mm to 165 mm
Part Length - Rectangular 1.00 in to 5.50 in 25 mm to 140 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
Munkadarab legnagyobb súlya (megfogónként) 18.0 lb 8.2 kg
Gripper Assembly Weight 14.6 lb 6.6 kg
Gripper Force 180 lbf 801 N
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.20 in 16 mm to 157 mm
Part Width - Rectangular 0.38 in to 6.00 in 10 mm to 152 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 2.20 in 23 mm to 56 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 340 ° 340 °
Motion Range - J2 260 ° 260 °
Motion Range - J3 458 ° 458 °
Motion Range - J4 400 ° 400 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 900 ° 900 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 210 °/sec 210 °/sec
Max Speed - J2 210 °/sec 210 °/sec
Max Speed - J3 265 °/sec 265 °/sec
Max Speed - J4 420 °/sec 420 °/sec
Max Speed - J5 420 °/sec 420 °/sec
Max Speed - J6 720 °/sec 720 °/sec
Általános S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Tömeg 551 lb 250.0 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 85.0 in x 85.0 in x 64.0 in 216 cm x 216 cm x 163 cm
Export raklap 85.0 in x 85.0 in x 64.0 in 216 cm x 216 cm x 163 cm
Tömeg 1740 lb 790.0 kg
Domestic Crate for Safety Fence 79.0 in 53.0 in 34.0 in 201 cm 135 cm 86 cm
Export Crate for Safety Fence 79.0 in 53.0 in 34.0 in 201 cm 135 cm 86 cm
Weight for Safety Fence Crate 1,200 lb 544.0 kg

Áttekintés

A Haas robotcsomag-25kg egy mindenre kiterjedő robotautomatizálási megoldás az Ön Haas gépéhez. Minden, amire szükség van a munkadarabok automatikus betöltéséhez és kirakásához, benne van ebben a csomagban (robot, talapzat, illesztőfelület stb.), tehát működőképes lehet – teljesen automatizáltan – pár óra, nem pedig napok alatt. 

A Haas robotcsomag 25 kg-hoz tartozó fő komponensek a következők:

  • FANUC M-20iD/25 6-tengelyes robotkar
  • Talapzat
  • A robot elektromos illesztőfelület-doboza
  • Illesztőfelület területszkennerekhez vagy fényfüggönyökhöz
  • A munkadarabok karvégi megfogója (egyetlen megfogót tartalmaz)

MEGJEGYZÉS: A robotot a padlóra kell csavarozni, és különálló 200-230 V-os háromfázisú, 50/60 Hz-es, 3,0 kVA-es tápegységet igényel. 

FIGYELEM: Kompatibilis biztonsági rendszer (kerületet védő kerítés, területszkenner vagy fényfüggöny) szükséges, de NEM tartozék, és a robottal együtt kell megvásárolni.

 

Kapcsolódási áttekintés

Haas gép + Haas Robotcsomag-25kg = Gyors beállítás és egyszerű automatizálás 

A Haas egyszerűsítette a CNC-gép és a robot közötti kommunikációt az új elektromos illesztőfelület-dobozunkkal. Ez a doboz tartalmazza az összes csatlakozást, amelyre szükség van (kivéve a robotteljesítményt) a robot teljes automatizálásához, beleértve a robotkommunikációhoz, a biztonsági kerítésreteszhez (kerítés, területszkenner vagy fényfüggöny), a távirányítós léptetőfogantyúkhoz és a távoli vészleállítókhoz szükséges csatlakozóaljzatokat is. További elektromos illesztőfelületi dobozok külön is megvásárolhatók, lehetővé téve a robot könnyű mozgatását több gép között.

A marókon párosítsa programozható levegővel a Haas robotcsomagot a Haas penumatikus satuval a munkadarabok teljesen önálló betöltése és kirakodása érdekében.

MEGJEGYZÉS: A robot különálló 200–230 V-os háromfázisú, 50/60 Hz-es, 3,0 kVA-es tápegységet igényel. 

Haas robot-illesztőfelület

Könnyen használható robot-illesztőfelület

A robotot a Haas-vezérlésen keresztül a Haas-robot-illesztőfelületének használatával közvetlenül állítják be, mely végigvezeti a kezelőt a robot mozdulatainak gyors programozásához szükséges lépéseken a Haas távirányítós léptetőfogantyúja segítségével. A kezelő egyszerű kérdésekre válaszolva kétféleképpen adhatja meg az alapvető információkat: vagy a munkadarab-megfogók pozicionálásával és a pozició rögzítéséhez egyetlen gomb megnyomásával, vagy a numerikus alapértékek megadásával. A vezérlő rögzíti a mozgást, valamint automatikusan kiszámolja az értékeket, és a robot már készen is áll a munkadarabok automatikus betöltésére.

Létrehozhatunk egy egyszerű munkadarab-kezelő táblázatot egy rácsminta-sablon megalkotásával, amelyben a sorok és az oszlopok egyenlő távolságra helyezkednek el egymástól. A robot APL (automata munkadarab adagoló) megfogóját különböző formájú munkadarabokra lehet beállítani – mint például kerek, hatszögletű vagy négyszögletes rudak – és a megfogók beigazíthatók vagy módosíthatók, hogy a legjobban illeszkedjenek a munkadarabokhoz.

A robot APL (automata munkadarab-adagoló) a háttérben működik a normál megmunkálási műveleteknél, visszaküldi a munkadarabokat a tárolóasztalra és előveszi az új nyers munkadarabokat a munkadarabok megmunkálása közben. Az eredmény közel folyamatos felügyelet nélküli megmunkálás. 

Könnyen használható robot-illesztőfelületünk egyszerű, lépésről lépésre utasításokat használ, hogy segítsen a kezelőnek “megtanítani” a 6-tengelyes robotot a helyes pozíciókra a munkadarab felszedéséhez, betöltéséhez és kiejtéséhez.

  • A robot mozgásának irányítása közvetlen a Haas érintőképernyős távirányítós kézivezérlő használatával történik,  amely zökkenőmentes integrációt tesz lehetővé
  • Lépésenkénti útmutató és grafikus segítség vezeti végig a kezelőt a beállítási folyamaton, például:
    • Munkadarabsablon-minták beállítása – sorok és oszlopok száma
    • Első munkadarab-felszedési pozíció beállítása
    • Annak a lineáris útvonalnak a betanítása, amelyet a robotkar követ majd a készenléti állásig
    • A készenléti állás beállítása – ahol a robotkar addig fog várakozni, amíg a megmunkálás be nem fejeződik 
    • A betöltési és kiejtési pozíciók beállítása a munkadarab befogón
    • A munkadarab-kiejtési pozíció beállítása az első kész munkadarabhoz

 

Az APL-sorrendet kibővítettük, hogy lehetővé tegyük a robot számára az olyan kiegészítő képességeket, amelyeket más alapkivitelű APL-ek nem képesek megtenni.  A robot kibővített képességei között szerepelnek a következők:

  • A munkadarab átfordítása
  • Felszedés és befejezés több helyről (lehetővé téve a szállítószalagról történő előtolásokat stb.)
  • Betöltés és kirakás több helyről (fő vagy ellenorsó, több satuval)

APL (automata munkadarab adagoló) mód

Egyszerű üzemeltetés APL (automata munkadarab adagoló) üzemmódban

Az APL (automata munkadarab adagoló) üzemmód zökkenőmentesen kombinálja a memóriában [MEM] kiválasztott munkadarab-programot a kívánt robot-beállítási sablonnal, gondoskodva a munkadarab-termelés automatizálásáról és a termelékenység növeléséről.

Egy új M-kódot fejlesztettünk ki az automata munkadarab-adagoló (APL) robottal történő együttes használatra. A munkadarabprogram végén általában az M299-et használjuk. Ha a programot a [CYCLE START] gomb megnyomásával kezdi memória módban, az M299 pontosan úgy viselkedik, mint egy M30 (program vége és visszaállítás). Ha azonban a program úgy indul, hogy az “APL (automata munkadarab adagoló) üzemmód” aktív, akkor az M299 arra utasítja a robot APL-t, hogy töltse be az első munkadarabot az asztalról, majd futtassa le a memóriában található aktív programot. 

  • APL (automata munkadarab adagoló) mód
    • Egyszerűen csak cserélje ki az M30-at M299-re a munkadarab-program végén
    • A Munkafolyamatok futtatása fülön nyomja meg az [INSERT] gombot a kívánt APL (automata munkadarab adagoló) beállítási sablon kiválasztásához (munkafolyamat), majd kapcsolja be az APL üzemmódot; a képernyőn megjelenik egy “APL üzemmód” vízjel a program felett, Ön pedig folytathatja is a munkát.
    • Nyomja meg a Ciklus indítása opciót, és a robot betölti az első munkadarabot, majd végrehajtja a Memóriában megadott munkadarabprogramot
    • A darab megmunkálását követően a robot kiejti a kész darabot, majd felveszi a következő megmunkálatlan darabot és a kívánt betöltési pozícióba helyezi
    • A gép kezelőjének lehetősége van nyomon követni az asztal állapotát, a befejezett munkadarabok számát, továbbá azt, hogy melyik számú munkadarab van éppen a gépben, és melyik következik – mindezt a Munka futtatása oldalon keresztül
    • A ciklus addig folytatódik, amíg az asztalon lévő összes munkadarab vagy egy megadott számú munkadarab el nem készül 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

VÁSÁRLÓI BESZÁMOLÓK

AJÁNLOTT GÉPEK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

A Haas-vezérlés

  • Távoli vészleállító

Munkadarab befogó

  • Egyszeri megfogó, 25 kg-os robotcsomag
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók

Figyelem: Géppel együtt rendelve távirányítós léptetőfogantyút, valamint automatikus ajtót/ablakot tartalmaz; külön rendelve távirányítós léptetőfogantyú, továbbá automatikus ajtó/ablak szükséges. A 2021/06/01 után épült egységekhez az érintős távirányítós léptetőfogantyú XL van mellékelve, illetve szükséges.

VÁLASSZON BIZTONSÁGI AKADÁLYT

Kompatibilis biztonsági akadály (védőkerítés, területszkenner vagy fényfüggöny) szükséges, ami NEM tartozék, és a robottal együtt kell megvásárolni.

VÉDŐKERÍTÉS

TUDJON MEG TÖBBET!

TERÜLETSZKENNER

TUDJON MEG TÖBBET!

FÉNYFÜGGÖNY

TUDJON MEG TÖBBET!
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Elrendezési rajz
  • A robot telepítése
  • Kezelői kézikönyv
  • KERÍTÉS TELEPÍTÉSE
  • KERÍTÉSTELEPÍTÉSI ELRENDEZÉS
  • TÁVIRÁNYÍTÓS LÉPTETŐFOGANTYÚ TELEPÍTÉSE
  • Robotszoftver frissítése
  • Hibaelhárítás

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

VIDEÓK

Western Saw Haas 25 kg-os robotcsomag betöltési bemutató

A Kalifornia államban található Onaxard városbeli Western Sawban ez a Haas 25 kg-os robotcsomag egyedi mágneses megfogót használ a munkadarabok ST-30-ba való betöltéséhez és kirakásához. Tekintse meg, hogy hogyan kezeli a 25 kg-os robot ezeket a nagy, hengeres, acél munkadarabokat. 

Tengelybetöltés A 25 kg-os HAAS robottal

Tekintse meg a Haas Robotcsomag-2-t munka közben! A 25 kg-ig terjedő munkadarabok kezelésére alkalmas robot az acél tengelyeket könnyedén felveszi betölti, megfordítja és kirakodja. 

ROBOTBEÁLLÍTÁS VIDEÓK

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE ROBOTBEÁLLÍTÁSI VIDEÓK 

1. RÉSZ: KEZDETI BEÁLLÍTÁS

A kezdéshez menjen az Aktuális parancsok oldal Eszközök lapjára. Ha van telepített Haas robotcsomaga, akkor egy további fül, a Robot fül is meg fog jelenni. A Robot fül három alfület tartalmaz: Keretek, léptetés, és beállítás. A Beállítás füllel kezdve kövesse a robot beállításának lépéseit.  

A robot beállításához nyomja meg a vészleállítás gombot a gépen, majd a bekapcsolás gombot a robot vezérlésén. Majd válassza az F1 gombot; néhány másodperc múlva meglátja a Robot csatlakoztatva lehetőséget, és a frissített információkat. Most engedje fel a vészleállítás gombot, és nyomja le a visszaállítás gombot. Ezzel kész is van a Robot és a Haas gép csatlakoztatása. 

Tekintse meg a fenti videót a robot alapvető paramétereinek beállításához – a tengelysebesség és a megfogó súlyának beállításától egészen a robot pozíciójának meghatározásáig. 

 

KATTINTSON IDE A TOVÁBBI RÉSZLETEKÉRT.

2. RÉSZ: BIZTONSÁGI ZÓNÁK

A biztonsági zónák annak biztosítására szolgálnak, hogy a robot egy megadott határdobozon belül maradjon, így korlátozva az esélyét, hogy beleütközzön a gépbe. 

Először igazítsa a robotot a ketrechez és a géphez. Ezután mérje le a robot és a munkaterület széle közti távolságot. Minden méretet milliméterben (mm) kell megadni. Miután mindent lemért, be kell állítania a munkazónát, ehhez be kell jelentkeznie a HMI-vezérlésbe. Csatlakoztatnia kell a robotot egy olyan számítógéphez, amely Ethernet-kábeles internethozzáféréssel rendelkezik. 

Tekintse meg a robot biztonsági zónáinak beállításáról, illetve a HMI-vezérlés használatáról szóló, fenti lépésről lépésre útmutatást. 

KATTINTSON IDE A TOVÁBBI RÉSZLETEKÉRT.

3. RÉSZ: SABLONBEÁLLÍTÁS

Állítsa be a munkadarabasztalt a Sablon fül segítségével. A Sablon fül az Aktuális parancsok Eszközök fül alatti Automata munkadarab adagoló alfüle. Itt tudja megadni a robotnak, hogyan állította be a munkadarabasztalt. 

Kezdje a Sorrend típusával, itt választhat az Egyszerű vagy az Egyedi sorrend közül. Ha kezdő, akkor kezdje az Egyszerű üzemmóddal. Miután kiválasztotta a Sorrend típusát, kövesse a vezérlés utasításait és intuitív útmutatásait, és fejezze be a fennmaradó lépéseket a munkadarabasztal beállításához. 

Tekintse meg a fenti videót, amely segít végigmenni a műveleteken a robot munkadarabasztalának beállításához. 

4. RÉSZ: ALKATRÉSZEK FÜL BETÖLTÉSE

Tudja meg, hogyan kell betöltenie a munkadarabokat a gépbe a Munkadarabok betöltése fül használatával. Először a robot sebességét kell beállítania. Utána indítsa el a fogantyú léptetési üzemmódját, majd állítsa be a kezdeti munkadarab felvételének helyét. Ha ezt beállította, kattintson az F2 gombra a referencia pozíció beállításához. Most pedig menjen végig a különböző beállítási füleken, és állítsa be a munkadarab gépbe történő betöltésének felvételi és kiejtési helyeit. 

Tekintse meg a fenti videót, és állítsa be a robot munkadarab-betöltéshez szükséges mozgásait. 

5. RÉSZ: MUNKADARABOK KIADÁSA FÜL

További információ arról, hogy hogyan használja a Munkadarabok kiadása fület a gép munkadarabjainak kiadásához. Az első lépés, hogy kiválassza, honnan szeretné, hogy felvegye a robot a munkadarabot, vagy a főorsó tokmányáról, vagy egy eszterga ellenorsó tokmányáról, vagy egy marón beállított bármilyen munkadarab befogóról. 

Hasznos tipp: Ugyanúgy rögzítse a kész munkadarab felvevő mozgásának első pozícióját, mint a kész mozgás legutóbb rögzített pozícióját, így zökkenőmentes átmenetet tud létrehozni ezen két mozgás között. 

Tekintse meg a fenti videót, és állítsa be a robot mozgását, amivel szeretné, hogy felvegye a kész munkadarabokat. 

6. RÉSZ: FUTTASSA A MUNKA ÉS APL ÜTEMEZŐT

Ideje, hogy élvezze a beállítása előnyeit, és hagyja, hogy a robotja felügyelet nélkül elvégezze a munkáit. Egyszerűen menjen a Munka futtatása fülre, és töltse be a munkát, amit futtatni szeretne. Ezen a fülön láthatja a jelenleg megmunkált munkadarabot, illetve a soron következő megmunkálandó munkadarabot, a befejezett munkadarabok számát, és a megmunkálandó munkadarabok teljes számát. Az APL (automata munkadarab adagoló) ütemező fülön több munkát is sorrendben beütemezhet. Amint betölt egy munkát, hozzárendelhet egy sorszámot az egyes munkákhoz, amely megfelel annak a sorrendnek, amelyben a munkát futtatja.

Tekintse meg a fenti videót a robotmunkák futtatásához és ütemezéséhez.

7. RÉSZ: EGYÉNI SORRENDEK

Az egyéni sorrendtípusok lehetővé teszik, hogy létrehozza a saját mozgáskészleteit, illetve, hogy megvalósítsa azokat a munkadarab-programban, anélkül, hogy az Egyszerű üzemmódban előre be kellene programoznia a APL (automata munkadarab adagoló) sorrendet. Az egyéni sorrendek bekapcsolásához egyszerűen navigáljon a Sablon fülre, és ellenőrizze, hogy a Sorrendtípus Egyéni sorrend lehetőségre van állítva.

Tekintse meg a fenti videót, és tudja meg, hogyan állíthatja be és használhatja az egyéni sorrendeket.

ÜGYFELEK BESZÁMOLÓI ÉS VIDEÓK

MINDENT BE TUD ÁLLÍTANI A HAAS GYÁRFIÓK VAGY ÖN. NINCS SZÜKSÉG HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ INTEGRÁCIÓRA. 

TEKINTSE MEG, HOGYAN HASZNÁLJÁK AZ ÜGYFELEK VILÁGSZERTE A HAAS ROBOTOT 

MASTEQ

Tekintse meg, hogyan optimalizálta a Masteq Tool & Engineering a Haas robot beállítását több satuval és egy egyedi munkadarab-kiejtési ponttal.

„A Haas páratlan értéket képvisel a mai piacon. A technológia, a teljesítmény és a megbízhatóság az, amiért, ha új gépekért vagyunk a piacon, akkor mindig a Haas-szal kezdjük!" 

– Mark B. Anderson, tulajdonos, Masteq Tool & Engineering, LLC és Masteq Manufacturing, LLC.

AMERICAN TORCH TIP

Tekintse meg, hogyan használja az American Torch Tip az automatizálást a termelékenység növelésére, hogy versenyelőnyhöz jusson.

A közelmúltban az American Torch Tip egy esztergakamrát telepített három, ellenorsókkal felszerelt Haas ST-20Y CNC esztergával, melyek mindegyike automatizált az emberi beavatkozás nélküli termeléshez. A Haas ST-20Y CNC esztergák közül kettő betöltését Haas automatikus munkadarab-adagolók, míg a harmadikét egy Haas robotcsomag végzi. Ismerje meg, hogy ez a berendezés hogyan segít egy vezető hegesztőpisztoly-gyártónak versenyelőnye megszerzésében a világjárványt követően.

„Végül, vettünk egyet... [robotcsomagot], és nagyon tetszett, hogy mindössze csatlakoztatni kellett.” 
– Jack Walters, elnök, American Torch Tip Co.

SOUTHLAND FABRICATION

A Southland Fabrication könnyedén elvégezte a Haas robotcsomag 1 beállítását, és általa automatizálhatták munkadarab–adagolási folyamatukat.

„A Southland nagyon elégedett volt a robottal. A robotkarral kapcsolatban gyakorlatilag semmilyen problémába nem ütköztünk, és úgy ismétli a mozdulatokat, ahogyan egy robotnak kell. Izgatottan várjuk, hogy a másik két robotkar is üzembe álljon, és a három kar zökkenőmentesen működve ontsa magából a termékeket.” 
– Andy Wood, gépészmérnök/CNC programozó, Southland Fabrication

KB PRECISION, LLC

DYNAMIC MANUFACTURING & ENGINEERING

Robotcsomag-25kg – Ajánlott gépek

STANDARD VMC

Product Image

VF-1

CNC függőleges maró 508 x 406 x 508 mm-e járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-2

VF-2

CNC függőleges maró 762 x 406 x 508 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-2YT

VF-2YT

CNC függőleges maró 762 x 508 x 508 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-3

VF-3

CNC Függőleges maró 1016 x 508 x 635 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-3YT

VF-3YT

CNC függőleges maró 1016 x 660 x 635 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-4

VF-4

CNC függőleges maró 1270 x 508 x 635 mm járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-540

VF-5/40

CNC függőleges maró 1270 x 660 x 635 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-540XT

VF-5/40XT

CNC függőleges maró 1270 x 660 x 635 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

50-ES KÚP

Haas VF-3YT50

VF-3YT/50

CNC függőleges maró 1016 x 660 x 635 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-550

VF-5/50

CNC függőleges maró 1270 x 660 x 635 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-550XT

VF-5/50XT

CNC függőleges maró 1270 x 660 x 635 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

NAGYSEBESSÉGŰ FÚRÓKÖZPONTOK

Haas DC-1

DC-1 Drill Center

Nagysebességű fúróközpont 600 x 450 x 330 mm járatokkal, 30-as főorsókúppal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas DC-1

DC-1/40 Drill Center

Nagysebességű fúróközpont 600 x 450 x 300 mm járatokkal, 40-es főorsókúppal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas DC-2

DC-2 Drill Center

Nagysebességű fúróközpont 1000 x 500 x 330 mm járatokkal, 30-as főorsókúppal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas DC-2

DC-2/40 Drill Center

Nagysebességű fúróközpont 1000 x 500 x 500 mm járatokkal, 40-es főorsókúppal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

NAGYSEBESSÉGŰ VMC

Haas VF-2SS

VF-2SS

Super-Speed CNC függőleges maró 762 x 406 x 508 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

Super-Speed CNC függőleges maró 762 x 508 x 508 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-3SS

VF-3SS

Super Speed CNC függőleges maró 1016 x 508 x 635 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-4SS

VF-4SS

Super-Speed CNC függőleges maró 1270 x 508 x 635 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-5SS

VF-5SS

Super-Speed CNC függőleges maró 1270 x 660 x 635 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

FORMÁZÓGÉP

Haas VM-2

VM-2

CNC Függőleges Formázógép 762 x 508 x 508 mm járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VM-3

VM-3

CNC függőleges formázógép 1016 x 660 x 635 mm járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

UNIVERZÁLIS GÉPEK

Haas UMC-500

UMC-500

Öttengelyes CNC függőleges megmunkáló gép 610 x 406 x 406 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas UMC-500

UMC-500SS

Szuper sebességű öttengelyes CNC függőleges maró 610 x 406 x 406 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas UMC-750

UMC-750

5 tengelyes CNC függőleges maró 762 x 508 x 508 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas UMC-750SS

UMC-750SS

Super-Speed 5 tengelyes CNC függőleges maró 762 x 508 x 508 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas UMC-1000

UMC-1000

5 tengelyes CNC Függőleges maró 1016 x 635 x 635 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas UMC-1000

UMC-1000SS

Szuper sebességű 5 tengelyes CNC függőleges maró 1016 x 635 x 635 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

STANDARD ESZTERGA

Haas ST-20

ST-20

CNC eszterga, 330 mm x 572 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 63.5 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-20L

ST-20L

CNC eszterga, 330 mm x 1080 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 63.5 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-25

ST-25

CNC eszterga, 330 mm x 572 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 76 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-25L

ST-25L

CNC eszterga, 330 mm x 1080 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 76 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-28

ST-28

CNC eszterga, 330 mm x 572 mm maximális kapacitás, A2-8 orr, a főorsó rúd áteresztése 102 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-28L

ST-28L

CNC eszterga, 330 mm x 1080 mm maximális kapacitás, A2-8 orr, a főorsó rúd áteresztése 102 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-30

ST-30

Közepes méretű CNC eszterga A2-6 orsóorral és 3,0" (76 mm) rúdkapacitással

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-30L

ST-30L

Hosszú gépágyas CNC eszterga, maximális befogó méret: 381 mm x 1587 mm, a főorsó rúd áteresztése: 76 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-35

ST-35

Közepes méretű CNC eszterga A2-8 orsóorral és 4,0" (102 mm) rúdkapacitással

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-35L

ST-35L

Hosszú gépágyas CNC eszterga, maximális befogó méret: 381 mm x 1587 mm, a főorsó rúd áteresztése: 102 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Y-TENGELYŰ ESZTERGA

Haas ST-20Y

ST-20Y

Y tengelyes CNC eszterga, 298 mm x 572 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 64 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-20Y

ST-20LY

Y tengelyes CNC eszterga, 298 mm x 1080 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 64 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-25Y

ST-25Y

Y tengelyes CNC eszterga, 298 mm x 572 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 76 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-25Y

ST-25LY

Y tengelyes CNC eszterga, 298 mm x 1080 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 76 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-28Y

ST-28Y

Y-tengelyes CNC eszterga, 298 mm x 572 mm maximális kapacitás, A2-8 orsóorr, a főorsó rúd áteresztése 102 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-28Y

ST-28LY

Y-tengelyes CNC eszterga, 298 mm x 1080 mm maximális kapacitás, A2-8 orr, a főorsó rúd áteresztése 102 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-30Y

ST-30Y

Y tengelyes közepes méretű CNC eszterga A2-6 orsóorral és 3,0" (76 mm) rúdkapacitással

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-30LY

ST-30LY

Hosszú gépágyas CNC eszterga, maximális befogó méret: 349 mm x 1587 mm, a főorsó rúd áteresztése: 76 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-35Y

ST-35Y

Y tengelyes közepes méretű CNC eszterga A2–8 orsóorral és 4,0" (102 mm) rúdkapacitással

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-35LY

ST-35LY

Hosszú gépágyas CNC eszterga, maximális befogó méret: 349 mm x 1587 mm, a főorsó rúd áteresztése: 102 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas DS-30Y

DS-30Y

Y tengelyes, kétorsós CNC eszterga; 349 x 826 mm maximális kapacitás

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

MIÉRT VÁLASSZA A HAAS ROBOTCSOMAGOT?

  1. Mert mindent tartalmaz a csomag, nincs szükség semmilyen harmadik féltől származó integrációra. 
  2. Mert gyors, könnyű a beállítása, ráadásul egyszerű a működtetése. 
  3. Könnyed betanulást biztosít az új robotfelhasználóknak, emellett eléggé erőteljes a tapasztalt felhasználók számára is. 
  4. Nincs szükség további vezérlőkre. Minden vezérelhető a Haas-vezérléssel, illetve az érintőképernyős, távirányítós léptetőfogantyúval
  5. Számos erőforrás áll az ügyfél rendelkezésére, a műszaki dokumentumoktól kezdve a beállítási videókon keresztül az üzembe helyezési útmutatókig. 

 

GYIK

  1. Hozzáadhatom a Haas robotot egy régebbi géphez, ha egy nem Haas automatikus ajtót adok hozzá? Igen; Haas robotokat azonban csak NGC gépekhez lehet hozzáadni. A harmadik féltől származó automatikus ajtókkal való integrációra vonatkozó útmutatást és követelményeket tartalmazó dokumentációt rendelkezésre bocsátjuk. MEGJEGYZÉS:A Haas személyzete nem felelős a harmadik féltől származó automatikus ajtó integrációjáért.
  2. A Haas automatikus ajtó terepen telepített? Igen, de vegye fel a kapcsolatot a Haas gyárfiókkal, hogy a gépe kompatibilis-e a terepen telepített automatikus ajtóval. 
  3. Hol van a vészleállítás a ketrecen kívül? A vészleállítás a Haas távirányítós léptetőfogantyún található; az RJH-XL rendelkezik egy beépített vészleállítással.
  4. A teljes automatizáláskor milyen más lehetőségeket kellene még latolgatnom? A teljes automatizáláskor figyelembe veendő egyéb dolgok:  Elektromos satu, programozható légellátás a pneumatikus satukhoz, forgácsventilátor.
  5. Csak a Haas megfogókat használhatom? Utángyártott pneumatikus megfogókat is használhat, nem muszáj Haas megfogókat használnia
  6. Miért kell felállítanom biztonsági zónákat? A biztonsági zónák felállítása segíthet megelőzni a gépbe és a kerítésbe való ütközéseket. 
  7. Vásárolhatok egy további elektromos illesztőfelület-dobozt? Igen, vásárolhat egy további elektromos illesztőfelület-dobozt, de a Haas nem értékesíti a robottól különállóan a kerítést és a reteszelést. 
  8. Mennyi ideig érvényes a garancia a Haas robotra? A garancia 2 évig érvényes a Haas robotra. 
  9. Fel kell vennem a kapcsolatot a FANUC-kal, ha szervizelni kell a robotot? Nem, ha bármilyen robotot, gépet, forgóasztalt szervizelni kell, akkor a helyi Haas gyárfiókkal vegye fel a kapcsolatot. 

        További kérdései vannak? Lépjen kapcsolatba a helyi Haas gyárfiókkal

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.