Haas Robot Package 25 kg

Haas 25kgロボットパッケージ

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

25kg 能力のロボットシステム

Haas 25kgロボットパッケージは、Haas機械用の25kg能力のロボットシステムであり、プラグアンドプレイで機械と完全に統合できます。システムは完全に Haas 制御から制御されます。梱包内容:6軸ロボット、取付け台、パーツテーブル、Haas機械で直接制御するためのソフトウェアインターフェース、電気インターフェースボックス、オプションのエリアスキャナーまたはライトカーテン用のインターフェース、必要なソレノイド、ハードウェア、ケーブル一式。

最大能力25kg (パート+グリッパー)

注記:ロボットは床にボルトで固定する必要があり、別途200-230V 3相、50/60Hz、3.0kVAの電源供給が必要です。 

  • Haas機械ですぐに利用できる包括的な設計
  • Haas制御と直接インターフェース
  • オプションのエリアスキャナーまたはライトカーテン用のインターフェースが付属
  • すべてのセットアップおよび操作は、Haas 制御とリモートジョグハンドルで実施
  • シングルグリッパーが含まれています
  • パーツテーブル1台付属、追加のパーツテーブルも別途ご提供しています 
  • リスト部能力25kg(パート+グリッパー)
  • 追加のMコード出力、またはサードパーティインテグレーターが使用する複雑なPLC接続は不要

Haas ロボットには2年間の保証が付いています。

対象機種:中小型VF、ST-20/L~ST-35/L、
DC-1、DC-2、UMC-500/SS、UMC-750/SS、および UMC-1000/SS

各機種の比較
構築と価格
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 詳細
  • 仕様

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

お客様の声

推奨機械

関連製品

標準機能

Haas制御

  • リモート非常停止

保持具

  • 25kgロボットパッケージ用シングルグリッパー
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション

注:リモートジョグハンドルおよび自動ドア/自動ウィンドウは機械と一緒に注文することも、別途注文することもできます。2021年6月1日以降に製造されたユニットはタッチリモートジョグハンドル-XLが対応/必要です。

保護バリアを選択します

対応する保護バリア(ペリメータフェンス、エリアスキャナー、またはライトカーテン)が必要です。別売りで、ロボットと一緒に購入することができます。

ペリメータフェンス

詳細情報

エリアスキャナー

詳細情報

ライトカーテン

詳細情報
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • ロボットインストール
  • オペレーターマニュアル
  • ガイドの取付け
  • ガイド取付配置
  • リモートジョグハンドルの取付け
  • ロボットソフトウェアの更新
  • トラブルシューティング

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ

Western Saw社 - Haas 25kgロボットパッケージの部品ロードデモ

カリフォルニア州オックスナードのWestern Saw社では、Haas 25kgロボットパッケージに独自の磁気グリッパーを使用してST-30に対する部品のロードとアンロードを行っています。大型の円筒ステンレス鋼部品の処理で、25kgロボットが動作する様子をご覧ください。 

25kg Haasロボットでシャフト積載

Haasロボットパッケージ2の動きをご覧ください!このロボットは最大25kgのパーツを扱う能力があり、スチールシャフトを簡単に脱着、反転することができます。 

ロボットセットアップ動画

ステップごとに説明したロボット セットアップ動画 

パート 1:初期セットアップ

始めるには、「Current Commands」ページの「Devices」タブに移動します。Haas Robot Packageがインストールされている場合は、「Robot」タブが追加されます。「Robot」タブには、3つのサブタブがあります:「Frames」、「Jogging」、「Setup」。プロンプトに従い「Setup」タブから始め、ロボットの設定を行います。  

ロボットを設定するには、機械の非常停止を押し、ロボットの制御電源を入れます。それから「F1」を選択し、しばらくするとロボットが接続され、情報が更新されているのがわかります。ここで、非常停止を解除し、リセットを押します。これでロボットとHaas機械の接続は完了です。 

上の動画を見て、軸速度やグリッパー ウェイトの設定からロボットの位置設定まで、ロボットの基本的なパラメータを設定してください。 

 

詳細については、こちらをクリックしてください。

パート 2:安全ゾーン

セーフティー ゾーンは、ロボットが特定の境界ボックス内にとどまるようにして、機械に衝突する可能性を制限するために使用します。 

まず、ロボットをケージと機械の位置に合わせます。それから、ワークスペースの端からロボットの距離を測定します。すべての寸法は、ミリメートル(mm)で表示する必要があります。すべての寸法を測定した後、HMIペンダントにログインしてワークゾーンを設定する必要があります。インターネットに接続されたパソコンに、イーサネット ケーブルで、ロボットを接続する必要があります。 

上の動画では、ロボットのセーフティ ゾーンの設定やHMIペンデントの使用方法をステップごとに説明しています。 

詳細については、こちらをクリックしてください。

パート 3:テンプレートのセットアップ

「Template」タブで部品表を設定します。「Template」タブは、「Current Commands」の「Devices」タブ内にあるオートパーツローダーのサブタブです。ここでは、パーツテーブルの設定方法をロボットに伝えます。 

まず「Sequence Type」では、「Simple」と「Custom Sequence」のどちらかを選択することができます。初心者の方は、まず「Simple」モードで始めてみてください。シーケンスの種類を選択したら、制御プロンプトと直感的な指示に従って、パーツ テーブル設定のための残りのステップを実行します。 

上の動画を見て、ロボットにパーツ テーブルを設置するための操作を行ってください。 

パート 4:積載パーツタブ

「Load Parts」タブを使って、機械にパーツを供給する方法をご紹介します。まず、ロボットのスピードを設定します。次に「Handle Jog」モードを開始し、最初の部品のピックアップ場所を設定します。この設定ができたら、「F2」をクリックして基準位置を設定します。次に、さまざまな「セットアップ」タブを使って、部品を機械に供給するためのピックアップ スポットとドロップオフ スポットを設定します。 

上の動画を見て、部品を供給するためのロボットの動きを設定してください。 

パート 5:[パーツのアンロード]タブ

「Unload Parts」タブを使って、機械からパーツを取り出す方法をご紹介します。まず、ロボットに部品をピックアップさせる場所を選択します。旋盤の場合はメインスピンドル チャックやサブスピンドル チャック、ミルの場合は設定した保持具を選択します。 

役立つヒント:完成部品のピックアップ動作の最初の位置を、準備完了動作の最後に記録された位置として同じ位置に記録すると、2つの動作がスムーズに移行します。 

上の動画を見て、完成した部品をピックアップするためのロボットの動きを設定してください。 

パート 6:工作実行& APLスケジューラー

これで、自分のセットアップのメリットが生かされて、現場を離れてロボットに工作を任せることができます。単純に [工作実行] タブを開いて、走らせたい工作を入力します。このタブは、現在加工中のパーツ、次に加工するパーツ、完了したパーツの数、加工するべきパーツの総数の確認ができます。[APLスケジューラー] タブは、複数の工作の予定を順番に組むことができます。工作の入力後、それに順番をつけることができます。これが、各工作が実行される順番となります。

上のビデオで、ロボットの工作の進め方、スケジュールの組み方をご覧ください。

パート 7:カスタムシーケンス

カスタムシーケンスを設定すると、一連の動作を独自に決めて、「シンプルモード」の既定APLシーケンスに縛られず自分のパーツプログラムを実行できます。カスタムシーケンスをオンにするには、[テンプレート] タブを開き、「シーケンスタイプ」を「カスタムシーケンス」にします。

上のビデオでカスタムシーケンスの設定、使い方をご覧ください。

お客様の声とビデオ

すべての設定は、HAAS ファクトリーアウトレット、またはお客様が行うことができます。第三者のインテグレータを必要としません。 

世界中のお客様がHAASロボットをどう活用しているかをご覧ください 

MASTEQ

Masteq Tool & Engineeringが、複数のビスとカスタムパーツのドロップオフポイントを使用してHaasロボットのセットアップを最適化した方法をご覧ください。

「Haasは今日の市場で比類のない価値を提供しています。新しい機械を購入する時に最初にHaasを検討する理由は、Haasの製品の技術力、性能、信頼性が高いためです!」 

– Mark B. Anderson氏、Masteq Tool & Engineering, LLCおよびMasteq Manufacturing, LLCオーナー

AMERICAN TORCH TIP

American Torch Tip社がどのようにオートメーションを活用し 生産性向上によって競争力を高めているかご覧ください。

最近、American Torch Tip社はサブスピンドル付きHaas ST-20Y CNC旋盤3台をそれぞれ自動生産に対応するようターニングセルに設置しました。Haas ST-20Y CNC旋盤2台はHaasオートパーツローダーで積載され、残り1台はHaasロボットパッケージで積載されています。トーチ製造トップメーカーがこの設置によって、パンデミック後の競争力をどのように得ることができるかご覧ください。

「ついに購入しました... [ロボットパッケージ]です。これはすべてプラグアンドプレイなので素晴らしいです。 」 
– Jack Walters氏、American Torch Tip社社長

SOUTHLAND FABRICATION

Southland Fabricationは、パーツ積載プロセスを自動化することによりHaasロボットパッケージ 1の設定を簡単にしました。

「Southland Fabricationはこのロボットにとても満足しています。このロボットアームで事実上なんの問題も起きていません。ロボットがすべきことをやってくれています。ロボットアームをあと2台追加して、3台のアームが途切れることなく動いて製品を送り出してくれるところを見るのが楽しみです。」 
– Andy Wood氏、Southland Fabrication機械エンジニア/CNCプログラマー

KB PRECISION, LLC

DYNAMIC MANUFACTURING & ENGINEERING

25kgロボットパッケージg:推奨機械

標準VMC

Product Image

VF-1

CNC立型マシニングセンター - 移動量508×406×508mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-2

VF-2

CNC立型マシニングセンター - 移動量762×406×508mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-2YT

VF-2YT

CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-3

VF-3

CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×508×635mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-3YT

VF-3YT

CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×660×635mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-4

VF-4

CNC立型マシニングセンター - 移動量1,270×508×635mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-540

VF-5/40

CNC立型マシニングセンター - 移動量1,270×660×635mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-540XT

VF-5/40XT

CNC立型マシニングセンター - 移動量1,524×660×635mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

50テーパー

Haas VF-3YT50

VF-3YT/50

CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×660×635mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-550

VF-5/50

CNC立型マシニングセンター - 移動量1,270×660×635mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-550XT

VF-5/50XT

CNC立型マシニングセンター - 移動量1,524×660×635mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

高速ドリルセンター

Haas DC-1

DC-1 Drill Center

高速ドリルセンター、移動量600x500x330mm、30テーパー

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DC-1

DC-1/40 Drill Center

高速ドリルセンター、移動量600x450x300mm、40テーパー

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DC-2

DC-2 Drill Center

高速ドリルセンター、移動量1,000x500x330mm、30テーパー

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DC-2

DC-2/40 Drill Center

高速ドリルセンター、移動量1,000×500×500mm、40テーパー

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

超高速VMC

Haas VF-2SS

VF-2SS

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×406×508mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-3SS

VF-3SS

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×508×635mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-4SS

VF-4SS

超高速CNC立型ミル - 移動量1,270×508×635mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-5SS

VF-5SS

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量1,270×660×635mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

金型機

Haas VM-2

VM-2

CNC立型金型機 - 移動量762×508×508mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VM-3

VM-3

CNC立型金型機械 - 移動量1,016×660×635mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

ユニバーサル機械

Haas UMC-400

UMC-400

5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量 432 x 279 x 330 mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量432 x 279 x 330 mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-500

UMC-500

5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量610×406×406mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-500

UMC-500SS

超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量610 × 406 × 406mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-750

UMC-750

5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-750SS

UMC-750SS

超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-1000

UMC-1000

5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×635×635mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-1000

UMC-1000SS

超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×635×635mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

標準旋盤

Haas ST-20

ST-20

330×572mmの最大能力と63.5mmのバー能力を備えたCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-20L

ST-20L

330×1,080mmの最大能力と63.5mmのバー能力を備えたCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-25

ST-25

330×572mmの最大能力と76mmのバー能力を備えたCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-25L

ST-25L

330×1,080mmの最大能力と76mmのバー能力を備えたCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-28

ST-28

330mm×572mmの最大能力、A2-8ノーズ、102mmのバー能力を備えたCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-28L

ST-28L

330mm×1,080mmの最大能力、A2-8ノーズ、102mmのバー能力を備えたCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-30

ST-30

A2-6 スピンドルノーズと 3.0" (76 mm) バー能力を備えた中型CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-30L

ST-30L

381 x 1,587 mmの最大能力と76 mmのバー能力を備えたロングベッドCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-35

ST-35

A2-8 スピンドルノーズと 4.0" (102 mm) バー能力を備えた中型CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-35L

ST-35L

381 x 1,587 mmの最大能力と102 mmのバー能力を備えたロングベッドCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

Y軸旋盤

Haas ST-20Y

ST-20Y

298×572mmの最大能力と64mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-20Y

ST-20LY

298×1,080mmの最大能力と64mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-25Y

ST-25Y

298×572mmの最大能力と76mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-25Y

ST-25LY

298×1,080mmの最大能力と76mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-28Y

ST-28Y

298×572mmの最大能力、A2-8、102mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-28Y

ST-28LY

298×1,080mmの最大能力、A2-8ノーズ、102mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-30Y

ST-30Y

A2-6 スピンドルノーズと 3.0" (76 mm) バー能力を備えた中型のY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-30LY

ST-30LY

349 x 1,587mmの最大能力と76mmのバー能力を備えたロングベッドCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-35Y

ST-35Y

A2-8 スピンドルノーズと 4.0" (102 mm) バー能力を備えた中型のY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-35LY

ST-35LY

349 x 1,587mmの最大能力と102mmのバー能力を備えたロングベッドCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DS-30Y

DS-30Y

Y軸と最大349×826 mmの能力を備えたデュアルスピンドルCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
関連製品

Haasのロボットパッケージを選ぶ理由は?

  1. すべてがパッケージに含まれているため、第三者製品を統合させる必要はありません。 
  2. 素早く簡単にセットアップでき、操作も簡単です。 
  3. 初めてロボットを使う人には導入しやすく、それでも上級者には十分な性能を備えています。 
  4. 追加のペンダントは不要です。すべては、Haas制御とタッチスクリーン ディスプレイ付きリモートジョグハンドルで制御します
  5. 技術資料からセットアップ動画、インストール ガイドまで、お客様のために多くのリソースをご用意しています。 

 

よくある質問

  1. Haas以外の自動ドアを追加した場合、古い機械にHaasロボットを追加できますか? はい、ただし、HaasロボットはNGC機械にのみ追加することができます。サードパーティ製自動ドアとの統合に関する手順と要件が記載されたドキュメントを提供しています。注記:Haasの担当者は、サードパーティ製自動ドアとの統合に関して責任を負いません。
  2. Haas自動ドアのフィールドは、後付け可能ですか? 可能ですが、お客様の機械が自動ドアの後付けの対象であるかどうかは、HAAS ファクトリーアウトレット にお問い合わせください。 
  3. ケージの外にいる時の非常停止はどこですか? 非常停止は、Haasリモートジョグハンドルにあり、RJH-XLには非常停止が実装されています。
  4. 完全自動化のために、他にどのようなオプションを考慮すべきですか? 完全自動化のために、他に考慮すべきこと: Eビス、空圧式ビス用プログラマブルエア、チップファン。
  5. Haasのグリッパーに限定されますか? アフターマーケットの空圧式グリッパーを使用可能です。Haasのグリッパーに限定されません
  6. なぜセーフティーゾーンを設定する必要がありますか? セーフティーゾーンを設定することで、機械やフェンスへの衝突を防ぐことができます。 
  7. ロボットの電気インターフェース ボックスを追加購入できますか? はい、ロボットの電気インターフェース ボックスを追加購入できますが、Haasでは、ロボットと別に、フェンスとインターロックを販売していません。 
  8. Haas Robotの保証期間は、どのくらいですか? Haas Robotの保証期間は2年間です。 
  9. ロボットのサービスが必要な場合、FANUCに連絡する必要がありますか? いいえ、ロボット、機械、ロータリー サービスについては、お近くのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。 

        他にもご質問がありますか? お近くのHAAS ファクトリーアウトレットまでお問い合わせください

概要

Haas 25kgロボットパッケージは、Haas機械に必要なもののすべてが揃ったロボットオートメーションソリューションです。部品のロードとアンロードに必要なもののすべて(ロボット、台座、インターフェースなど)が揃っているため、数日ではなく、数時間で完全な自動化システムを構築できます。

Haas 25kgロボットパッケージに付属している主なコンポーネントは以下のとおりです。

  • FANUC M-20iD/25 6軸ロボットアーム
  • 基台
  • ロボット用電気関係のインターフェースボックス
  • エリアスキャナーまたはライトカーテン用インターフェース
  • アームエンドパーツグリッパー(シングルグリッパーが含まれています)

注記:ロボットは床にボルトで固定する必要があり、別途200-230V 3相、50/60Hz、3.0kVAの電源供給が必要です。 

注意:安全システム(ペリメータフェンス、エリアスキャナー、またはライトカーテン)が必要ですが、別売りであり、ロボットと一緒に購入する必要があります。

 

接続の概要

Haas機械 + Haas 25kgロボットパッケージ = 迅速なセットアップと容易な自動化

Haasは、新たな電気インターフェースボックスを使用せずに、CNC 機械とロボット間の通信を単純化しました。このボックスには、ロボットとの通信、安全システムインターロック(フェンス、エリアスキャナー、ライトカーテンのいずれか)、リモートジョグハンドル、およびリモート非常停止など、ロボットオートメーションの実現に必要な接続用機器のすべて(ロボット電源を除く)が含まれています。電気インターフェースボックスは追加で別途購入が可能です。それにより複数の機械の間をロボットが容易に移動できるようになります。

部品のロードとアンロードを完全に自律的に行うには、ミルでHaasロボットパッケージとプログラマブルエア付きの空圧式ビスを組み合わせます。

注記:ロボットは別途200-230V3位相、50/60Hz、3.0kVAの電源供給が必要です。 

Haasロボットインターフェース

使いやすいロボットインターフェース

ロボットはHaasロボットインターフェースを使ってHaas制御から直接セットアップし、Haasタッチリモートジョグハンドルを使ってオペレーターがロボットの動きを素早くプログラミングするのに必要なステップをガイドします。オペレーターは、簡単な質問に答え、部品グリッパーの位置決めをし、単一のボタンを押してその位置を記録するか、基本的な数値を入力することにより、基本情報を入力します。コントロールによって自動的に動きが記録され、値が計算されるため、ロボットは自動部品積載をすぐに始めることができます。

基本部品管理テーブルは、均等に間隔が設けられた行と列のグリッドパターンテンプレートをセットアップすることによって作ることができます。ロボットAPLグリッパーは、円形、六角形、正方形バーなどさまざまな部品形状向けに構成でき、部品に最適にフィットするよう調整または変更できます。

ロボットAPLは、通常の加工運転時にバックグラウンドで動作し、ストレージテーブルに部品を戻し、部品が加工されている間に新しい材料を取り出します。このようにして近連続立会いなし機械加工を実現しています。 

使いやすいHaasロボットインターフェースは、オペレーターが部品のピックアップと積み下ろしの正しい位置を6軸ロボットに「教示」するための簡単なステップごとの手順を提供します。

  • Haasタッチリモートジョグハンドルからロボットの動きを直接操作できるため、シームレスな統合が実現します。
  • 以下を含むセットアッププロセスにおいて、ステップごとの手順とグラフィックでオペレーターを支援します。
    • パーツテンプレートパターンの設定 – 行と列の数
    • 部品ピックアップの始点の設定
    • ロボットアームが対応位置に移動する直線経路を教えます
    • ロボットがマシニング完了まで待機する対応位置を設定 
    • 保持具での積み下ろし位置を設定
    • 最初の完成部品のドロップオフ位置を設定

 

APLシーケンスが拡張されたことで、他の標準APLでは実行できないロボットの追加機能が可能になりました。 ロボットの拡張機能には以下が含まれます。

  • パーツフリッピング
  • 複数の場所からのピックアップとドロップオフ(コンベヤーフィードなどが可能)
  • 複数の場所からのピックアップとドロップオフ(メインまたはサブスピンドル、複数のビス)

APLモード

APLモードで簡単に操作

APLモードは、メモリ[MEM]で選択されたパーツプログラムと指定されたロボットセットアップテンプレートをシームレスに統合することで、部品生産を自動化し、生産性を向上します。

オートパーツローダー (APL) とロボットに使用する新しいMコードが開発されました。M299は通常パーツプログラムの終了時に使用するものです。メモリモードで[CYCLE START]を押してプログラムを開始すると、M299はM30と全く同様に機能します(プログラム終了とリセット)。ただし、「APLモード」が有効になっている間にプログラムを開始すると、M299はテーブルから最初の部品を積載するようロボットAPLにコマンドを発し、続いてメモリのアクティブプログラムを実行します。 

  • APLモード
    • パーツプログラムの終了時にM30をM299に置換するだけです
    • 「Run Job(ジョブを実行)」タブから[INSERT]を押し、指定のAPLセットアップテンプレート(ジョブ)を選択してAPLモードを起動します。プログラムに「APLモード」のウォーターマークが表示されたら準備完了です
    • [Cycle Start(サイクル開始)]を押すと、ロボットが最初の部品を積載し、メモリのパーツプログラムを実行します
    • 部品の加工中、ロボットは完成した部品をドロップオフし、その後新しい原材料をピックアップし、指定の積載位置に送ります
    • オペレーターは、テーブルのステータス、完成した部品の数、機械内の部品の数、および次に来る部品をすべて「Run Job(ジョブを実行」ページからモニタリングできます
    • テーブル内のすべての部品が完成するまで、または指定された数の部品に達するまで、サイクルが続行されます
Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 55.0 lb 25 kg
Reach 72.1 in 1831 mm
再現性 0.0008 in 0.020 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 30.0 lb 13.6 kg
Gripper Assembly Weight 17.7 lb 8.0 kg
Gripper Force 300 lbf 1,334 N
Part Size - Round ø 1.00 in to 8.25 in 25 mm to 210 mm
Part Width - Rectangular 0.55 in to 6.50 in 14 mm to 165 mm
Part Length - Rectangular 1.00 in to 5.50 in 25 mm to 140 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
最大部品重量(グリッパーあたり) 18.0 lb 8.2 kg
Gripper Assembly Weight 14.6 lb 6.6 kg
Gripper Force 180 lbf 801 N
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.20 in 16 mm to 157 mm
Part Width - Rectangular 0.38 in to 6.00 in 10 mm to 152 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 2.20 in 23 mm to 56 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 340 ° 340 °
Motion Range - J2 260 ° 260 °
Motion Range - J3 458 ° 458 °
Motion Range - J4 400 ° 400 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 900 ° 900 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 210 °/sec 210 °/sec
Max Speed - J2 210 °/sec 210 °/sec
Max Speed - J3 265 °/sec 265 °/sec
Max Speed - J4 420 °/sec 420 °/sec
Max Speed - J5 420 °/sec 420 °/sec
Max Speed - J6 720 °/sec 720 °/sec
一般 S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
重量 551 lb 250.0 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 85.0 in x 85.0 in x 64.0 in 216 cm x 216 cm x 163 cm
輸出用パレット 85.0 in x 85.0 in x 64.0 in 216 cm x 216 cm x 163 cm
重量 1740 lb 790.0 kg
Domestic Crate for Safety Fence 79.0 in 53.0 in 34.0 in 201 cm 135 cm 86 cm
Export Crate for Safety Fence 79.0 in 53.0 in 34.0 in 201 cm 135 cm 86 cm
Weight for Safety Fence Crate 1,200 lb 544.0 kg