My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
24V - Work Light - Replacement Guide - AD0548

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet 24 V – työvalo – vaihto-opas – AD0548
Recently Updated Last updated: 11/28/2025

24 V:n LED – työvalo – vaihto-opas


AD0548

24 V – työvalo – vaihto-opas – AD0548

- Siirry osioon - 1. Introduction 2. Replacement Guide Back to Top

Introduction

Tässä asiakirjassa kerrotaan, mistä löydät ohjeet 24 VDC:n työvalojen päivittämiseen. Tämän oppaan avulla voit määrittää, tarvitaanko uusi sarja ja sen osanumero.

Replacement Guide

OHJAUSTAULULLA OHJAUSTAULULLA
120VAC-sarja, osanro Kuvaus Tarvitaanko uusi sarja? 24 VDC:tä vastaavan sarjan tuotenumero / erittely Päivitysohjeet
93-2378 HUOLTOSARJAN LAMPPU LED 20 W C13:lla Ei N/A Katso Työvalo – 20 W:n ohut LED – Magneetilla kiinnitettävä – Vaihto.
93-2815 KANNATIN, LED 50 W N/A N/A Ei sovellettavissa
93-2908 HIL-VALOJEN PÄIVITYSSARJA, YKSITTÄINEN Ei N/A Katso toimintameenttely suuritehoisen valaistuksen LED-päivitys 
93-2888 KIRJOITUSPÖYDÄN TYÖLAMPPUSARJA Kyllä 93-1000514 VF-6–VF-9 24 V:N KIRJOITUSPÖYDÄN LAMPPUSARJA Katso  24 V:n  pöydän työvalo – asennus – NGC-toimenpide.
93-1000521 VF-10–VF-11 24 V:N KIRJOITUSPÖYDÄN   LAMPPUSARJA
93-1000522 VF-12 24 V:N KIRJOITUSPÖYDÄN LAMPPUSARJA
93-1000511UMC-500-1000 W/PP 24 V:N KIRJOITUSPÖYDÄN LAMPPUSARJA
93-1000292  TYÖPÖYDÄN VALO 93-1000512UMC-500-1000 W/O PP 24 V:N KIRJOITUSPÖYDÄN LAMPPUSARJA
93-1000520UMC-1500 KAHDEN 24 V:N KIRJOITUSPÖYDÄN LAMPPUSARJA
93-1000513 EC-1600/UMC-1600 24 V:N KIRJOITUSPÖYDÄN LAMPPUSARJA
93-1000296KIRJOITUSPÖYTÄ 24 V 30 W LED JÄLKIASENNUS
N/A
93-1000009 WL-SARJA MM/TM-SARJOILLE 3" Ei Katso  Työvalosarja  – Asennus – Minijyrsinkone – Työkalujyrsinkone asennustoimenpide.
93-1000010 WL-SARJA MM/TM-SARJOILLE 6,5" Ei N/A Katso  Työvalosarja  – Asennus – Minijyrsinkone – Työkalujyrsinkone  asennustoimenpide.
93-1000288 SUURITEHOINEN VALAISTUS Kyllä 93-1000278 HIL-24 V JÄLKIASENNUS Katso 24 V suuritehoinen valaistus –asennustoimenpiteet.
93-32-0404 HUOLTOSARJAN LAMPPU LED 20 W 7X7 Kyllä 93-3055  HUOLTOSARJAN LAMPPU 24 V 30 W LED Vaihda lamppu ja käytä olemassa olevaa kiinnikettä uudelleen.
93-32-0405 HUOLTOSARJAN LAMPPU LED 30 W 9X9
93-32-0416 HUOLTOSARJAN LAMPPU LED 50 W 11X11 Kyllä 93-3324 HUOLTOSARJAN LAMPPU 24 V 50 W LED

Käytä 50 W:n lampun huoltovaihtoon ja käytä olemassa olevaa kiinnikettä uudelleen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.