24V - Work Light - Replacement Guide - AD0548

服务主页 方法程序 24V - 工作灯 - 更换指南 - AD0548
Recently Updated Last updated: 11/28/2025

24V LED - 工作灯 - 更换指南


AD0548

24V - 工作灯 - 更换指南 - AD0548

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Replacement Guide Back to Top

Introduction

本文档概述了在何处找到将工作灯升级到24VDC工作灯的说明。使用本指南来确定是否需要新套件及其相应的零件号。

Replacement Guide

120VAC套件 P/N 说明 是否需要新套件? 24VDC等效套件 P/N /描述 升级说明
93-2378 服务套件灯 LED 20 瓦,带 C13 否 N/A 参考 工作灯 - 20W 薄 LED - 磁性安装 - 更换。
93-2815 支架,LED 50W N/A N/A N/A
93-2908 HIL LIGHT单升级套件 否 N/A 请参阅 高强度照明 LED 升级 程序。
93-2888 写字台工作灯套件 是 93-1000514 VF-6 至 VF-9 24V 写字台套件 参考 24V 台式工作灯 -安装-NGC 程序。
93-1000521 VF-10 至 VF-11 24V 写字台 套件
93-1000522 VF-12 24V 写字台套件
93-1000511UMC-500-1000 W/PP 24V 写字台套件
93-1000292  工作台灯 93-1000512 UMC-500-1000 W/O PP 24V 写字台套件
93-1000520UMC-1500 DUO 24V 写字台套件
93-1000513 EC-1600/UMC-1600 24V 写字台套件
93-1000296写字台 24V 30W LED 现场安装
N/A
93-1000009 带3"控制器的 MM/TM 套件 否 参考 工作灯套件 -安装-迷你铣床-工具铣床流程。
93-1000010 带6.5"控制器的 MM/TM 套件 否 N/A 参考 工作灯套件 -安装-迷你铣床-工具铣床 流程。
93-1000288 高亮度照明灯 是 93-1000278 HIL-24V 现场安装 参考 24V高亮度照明灯 - 安装流程。
93-32-0404 7X7服务套件灯 LED 20 瓦 是 93-3055 维修套件灯24V 30W LED 更换灯并重新使用现有的支架。
93-32-0405 9X9服务套件灯 LED 30 瓦
93-32-0416 11X11服务套件灯 LED 50 瓦 是 93-3324 维修套件灯24V 50W LED

作为 50W 灯的一对一 维修换件,并重复使用现有的支架。