MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
24V - Work Light - Replacement Guide - AD0548

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso 24 V - Illuminazione - Guida alla sostituzione - AD0548
Recently Updated Last updated: 11/28/2025

LED 24 V - Illuminazione - Guida alla sostituzione


AD0548

24 V - Illuminazione - Guida alla sostituzione - AD0548

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Replacement Guide Back to Top

Introduction

Questo documento descrive dove trovare le istruzioni per aggiornare l’illuminazione a quella a 24 V CC. Utilizzare questa guida per determinare se è necessario un nuovo kit e il rispettivo codice articolo.

Replacement Guide

Descrizione No N/A N/A No N/A Sì N/A No No N/A Sì Sì Sì
Kit 120 V CC N/PÈ necessario un nuovo kit? N/P kit equivalente 24 V CC/Descrizione Istruzioni per l’aggiornamento
93-2378 LA LAMPADA KIT DI SERVIZIO LED 20 WATT CON C13Vedere Illuminazione - LED sottile 20 W - Montaggio magnetico - Sostituzione.
93-2815 STAFFA, LED 50 W N/A N/A
93-2908 KIT DI AGGIORNAMENTO ILLUMINAZIONE HIL SINGOLOFare riferimento alla procedura Aggiornamento LED illuminazione ad alta intensità .
93-2888 KIT LAMPADA DA LAVORO DA TAVOLO PER SCRITTURA93-1000514KIT PER TAVOLO PER SCRITTURA DA VF-6 A VF-9 24 V Vedere la procedura Illuminazione per tavolo di scrittura 24 V - Installazione - NGC.
93-1000521 KIT PER TAVOLO DI SCRITTURA DA VF-10 A VF-11 24 V 
93-1000522 KIT PER TAVOLO DI SCRITTURA VF-12 24 V
93-1000511 KIT PER TAVOLO DI SCRITTURA UMC-500-1000 W/PP 24 V
93-1000292  ILLUMINAZIONE TAVOLO DI LAVORO 93-1000512 KIT PER TAVOLO DI SCRITTURA UMC-500-1000 W/O PP 24 V
93-1000520 KIT PER TAVOLO DI SCRITTURA UMC-1500 DUO 24 V
93-1000513 KIT PER TAVOLO DI SCRITTURA EC-1600/UMC-1600 24 V
93-1000296 INSTALLAZIONE IN CAMPO LED TAVOLO DI SCRITTURA 24 V 30 W
93-1000009 KIT WL PER MM/TM CON PENSILE DA 3" Fare riferimento alla procedura Kit illuminazione  - Installazione - Mini fresatrice - Fresatrice da attrezzeria.
93-1000010 KIT WL PER MM/TM CON PENSILE DA 6,5" Fare riferimento alla procedura Kit illuminazione  - Installazione - Mini fresatrice - Fresatrice da attrezzeria. 
93-1000288 ILLUMINAZIONE AD ALTA INTENSITÀ93-1000278 INSTALLAZIONE IN CAMPO HIL-24 V Fare riferimento ala procedura Illuminazione ad alta intensità 24 V Installazione.
93-32-0404 LAMPADA KIT DI SERVIZIO LED 20 WATT 7X793-3055 KIT LAMPADA DI SERVIZIO, LED 24 V 30 W Sostituire la lampada e riutilizzare la staffa esistente.
93-32-0405 LAMPADA KIT DI SERVIZIO LED 30 WATT 9X9
93-32-0416 LAMPADA KIT DI SERVIZIO LED 50 WATT 11X1193-3324 KIT LAMPADA DI SERVIZIO, LED 24 V 50 W

Utilizzare come servizio di sostituzione individuale  per la lampada da 50W e riutilizzare la staffa esistente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.