My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
24V - Work Light - Replacement Guide - AD0548

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Lampă de lucru 24V - Ghid de înlocuire - AD0548
Recently Updated Last updated: 11/28/2025

Lampă de lucru de 24 V LED – Ghid de înlocuire


AD0548

Lampă de lucru 24V - Ghid de înlocuire - AD0548

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Replacement Guide Back to Top

Introduction

Acest document indică unde se găsesc instrucțiunile pentru actualizarea lămpilor de lucru la lampa de lucru de 24 V c.c. Utilizați acest ghid pentru a stabili dacă este necesar un kit nou și numărul de piesă respectiv.

Replacement Guide

Nr. piesă kit 120 V c.a. Descriere Aveți nevoie de un kit nou? Nr. piesă kit echivalent 24 V c.c. / Descriere Instrucțiuni privind actualizarea
93-2378 KIT DE SERVICE LED LAMPĂ 20 WAȚI CU C13 Nu N/A Consultați Lampă de lucru – LED subțire de 20 W – Montare magnetică – Înlocuire.
93-2815 SUPORT, LED 50 W N/A N/A N/A
93-2908 KIT UNIC DE ACTUALIZARE LAMPĂ HIL Nu N/A Consultați procedura  Actualizare LED-uri pentru iluminare de mare intensitate .
93-2888 KIT LAMPĂ DE LUCRU MASĂ DE SCRIS Da 93-1000514 KIT PENTRU MASA DE SCRIS DE 24 V, VF-6 – VF-9 Consultați procedura Lampă de lucru pentru masă de 24 V – Instalare – NGC.
93-1000521 KIT PENTRU MASA DE SCRIS DE 24 V, VF-10 – VF-11 
93-1000522 KIT PENTRU MASA DE SCRIS DE 24 V VF-12
93-1000511 KIT PENTRU MASA DE SCRIS DE 24 V, UMC-500-1000 CU PP
93-1000292  LAMPĂ PENTRU MASA DE LUCRU 93-1000512 KIT PENTRU MASA DE SCRIS DE 24 V, UMC-500-1000 FĂRĂ PP
93-1000520 KIT PENTRU MASA DE SCRIS DE 24 V, UMC-1500 DUO
93-1000513 KIT PENTRU MASA DE SCRIS DE 24 V, EC-1600/UMC-1600
93-1000296 INSTALARE LA CLIENT LED 30 W PENTRU MASA DE SCRIS DE 24 V
N/A
93-1000009 KIT WL PENTRU MM/TM CU CONSOLĂ de 3" Nu Consultați procedura Kit lampă de lucru – Instalare – Mini-freză – Freză pentru sculărie.
93-1000010 KIT WL PENTRU MM/TM CU CONSOLĂ de 6,5" Nu N/A Consultați procedura Kit lampă de lucru – Instalare – Mini-freză – Freză pentru sculărie .
93-1000288 ILUMINARE DE MARE INTENSITATE Da 93-1000278 INSTALARE LA CLIENT HIL – 24 V Consultați procedura Iluminare de mare intensitate 24 V – Instalare.
93-32-0404 KIT DE SERVICE LED LAMPĂ 20 WAȚI 7X7 Da 93-3055 KIT DE SERVICE LAMPĂ 24 V LED 30 W Înlocuiți lampa și reutilizați suportul existent.
93-32-0405 KIT DE SERVICE LED LAMPĂ 30 WAȚI 9X9
93-32-0416 KIT DE SERVICE LED LAMPĂ 50 WAȚI 11X11 Da 93-3324 KIT DE SERVICE LAMPĂ 24 V LED 50 W

Utilizați ca înlocuitor de serviciu unu la unu pentru lampa de 50W și reutilizați suportul existent.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.