My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Standard Coolant - Universal - 35’ Hose - Replacement - AD0229

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Vakiomallinen jäähdytysneste – Yleiskäyttöinen – 35' letku – Vaihto – AD0229
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Vakiomallinen jäähdytysneste – Yleiskäyttöinen - 35' letku - Vaihto


AD0229

Applies to machines built from: tammikuusta 1989 alkaen

Vakiomallinen jäähdytysneste – Yleiskäyttöinen – 35' letku – Vaihto – AD0229

- Siirry osioon - 1. Johdanto 2. Vaihtaminen (2 vaihetta) Back to Top

Johdanto

Virtaavan jäähdytysnesteen 14’ yleiskäyttöinen vaihtoletku on yleiskäyttöinen sarja. Kaikkia osia ei käytetä.

  • Tämä sarja sisältää kaikki osat, jotka tarvitaan matalan paineen syöttöletkun korvaamiseen Haas CNC-koneeseen.
  • Tämän sarjan letku korvaa 5/8" tai 3/4":n virtaavan jäähdytysnesteen tehtaalla puristetun letkun.
  • Puristintyylisillä letkuliittimillä saa aikaan tiukemman liitännän, joka estää vuodon.
  • Nailonista punottu letku on kestävä ja kestää tavanomaista käyttöä vuosien ajan.

Asiakirja koskee seuraavia osia:

SARJAN OSANRO: 93-2336, HOSE, COOLANT 5/8 ID X 35 FT UNIVERSAL KIT LKM: 1

[A] 58-1841     35' (4.3 m)  HOSE 5/8 ID PU NYLON BRAIDED

[B] 28-0314    LKM: 5 FITG HOSE CAP 13/16 OD HOSE

[C] 59-1524    LKM: 4 CLAMP, HOSE EAR 21.3 - 24.1MM

[D] 58-1034    LKM: 2 FITG HOSE BARB-5/8 X 3/4GH-F

[E] 58-1843    LKM: 2  FITG HOSE BARB-5/8 X NPT-3/4-M

[G] 58-2061    LKM: 1 FITTING, HOSE BARB5/8 NPT1/2M STR BRASS

Tarvittavat työkalut

  • Puristuspihdit
  • Letkuleikkuri

Vaihtaminen

1

Valmistele uusi letku:

  • Poista vanha jäähdytysnesteletku laitteesta.
  • Leikkaa uusi jäähdytysnesteletku saman pituiseksi kuin vanha letku.

Valitse uudet liittimet:

  • Poista tarvittaessa vanhat liittimet laitteesta.
  • Sovita tarvittaessa vanhan letkun ja laitteen liittimet sarjan liittimiin.

2

Asenna uusi BARB FITTING [D, E, F tai G] laitteeseen.

Aseta HOSE CAP [A] liittimen väkäsen päältä.

Aseta CLAMP [B] uuden HOSE pään päältä [C]. Työnnä uusi letku täysin liittimeen.

Laita CLAMP B takaisin liittimen kiinnikekohdan päältä 1/4" – 3/8" (6–10 mm) korkista.

Tiukenna letkua ympäröivää kiristystä puristuspihdeillä [5].

Tee samoin letkun toisessa päässä.

Käytä jäähdytysnestejärjestelmää täydellä paineella. Etsi mahdollisia vuotoja.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.