My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Standard Coolant - Universal - 35’ Hose - Replacement - AD0229

Service Home How-To-Verfahren Standard Kühlmittel - Universal - 35' Schlauch - Ersatz - AD0229
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Standard Kühlmittel – Universal – 35'-Schlauch – Ersatz


AD0229

Gilt für Maschinen ab: Januar, 1989

Standard Kühlmittel - Universal - 35' Schlauch - Ersatz - AD0229

- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Austausch (2 Schritte) Back to Top

Einführung

Der 14' Universal-Ersatzschlauch für die Flutkühlung ist ein Universalsatz. Nicht alle Teile werden verwendet.

  • Dieses Kit enthält alle Teile, die zum Austausch des Niederdruck-Versorgungsschlauches an einer Haas CNC-Maschine erforderlich sind.
  • Der Schlauch in diesem Kit ersetzt den werkseitig gepressten 5/8" oder 3/4" Flutkühlmittelschlauch an Ihrer Maschine.
  • Die klemmbaren Schlauchverbindungen sorgen für eine engere und leckagefreie Verbindung.
  • Der Nylongeflechtschlauch ist langlebig und bietet jahrelangen Standardeinsatz.

Dokument Gilt für diese Teile

KIT PN: 93-2336, HOSE, COOLANT 5/8 ID X 35 FT UNIVERSAL KIT QTY: 1

[A] 58-1841     35' (4.3 m)  HOSE 5/8 ID PU NYLON BRAIDED

[B] 28-0314    QTY: 5 FITG HOSE CAP 13/16 OD HOSE

[C] 59-1524    QTY: 4 CLAMP, HOSE EAR 21.3 - 24.1MM

[D] 58-1034    QTY: 2 FITG HOSE BARB-5/8 X 3/4GH-F

[E] 58-1843    QTY: 2  FITG HOSE BARB-5/8 X NPT-3/4-M

[G] 58-2061    QTY: 1 FITTING, HOSE BARB5/8 NPT1/2M STR BRASS

Erforderliche Werkzeuge

  • Klemmzange
  • Schlauchschneider

Austausch

1

Bereiten Sie den neuen Schlauch vor:

  • Entfernen Sie den alten Kühlmittelschlauch von der Maschine.
  • Schneiden Sie den neuen Kühlmittelschlauch auf die gleiche Länge wie den alten Schlauch.

Neue Armaturen auswählen:

  • Entfernen Sie ggf. die alten Armaturen von der Maschine.
  • Passen Sie die Armaturen vom alten Schlauch und der Maschine, falls zutreffend, an die Armaturen im Kit an.

2

Installieren Sie die neuen BARB FITTING [D, E, F oder G] auf der Maschine.

Bringen Sie ein HOSE CAP [A] über den Widerhaken der Armatur.

Bringen Sie ein CLAMP [B] über das Ende des neuen HOSE [C]. Schieben Sie den neuen Schlauch vollständig auf die Armatur.

Bringen Sie den CLAMP [B] wieder über den Widerhakenabschnitt der Armatur 1/4" - 3/8" (6-10 mm) von der Kappe an.

Verwenden Sie eine Klemmzange [5], um die Klemme um den Schlauch herum anzuziehen.

Wiederholen Sie dies am anderen Ende des Schlauches.

Betreiben Sie das Kühlmittelsystem mit vollem Druck. Suchen Sie nach Leckagen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.