27. Українська
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
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Standard Coolant - Universal - 35’ Hose - Replacement - AD0229

서비스 홈 방법 절차 표준 절삭유 - 범용 - 35'호스 - 교체 - AD0229
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

표준 절삭유 - 범용 - 35' 호스 - 교체


AD0229

다음 이후에 제작된 기계에 적용: 1989년 1월

표준 절삭유 - 범용 - 35'호스 - 교체 - AD0229

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. 교환 (2 단계) Back to Top

개요

플러드 절삭유 14' 범용 교체 호스는 범용 키트입니다. 모든 부품이 사용되는 것은 아닙니다.

  • 이 키트에는 Haas CNC 기계의 저압 공급 호스를 교체하는 데 필요한 모든 부품이 들어 있습니다.
  • 이 키트의 호스는 5/8" 또는 3/4" 플러드 적삭유 호스, 공장 압착 호스를 대체합니다.
  • 클램프 스타일의 호스 피팅은 누출을 방지하기 위해 더 단단히 연결합니다.
  • 나일론 브레이드 호스는 내구성이 뛰어나 수년간 표준 사용이 가능합니다.

문서가 적용되는 부품

키트 PN: 93-2336, HOSE, COOLANT 5/8 ID X 35 FT UNIVERSAL KIT 수량: 1

[A] 58-1841     35' (4.3 m)  HOSE 5/8 ID PU NYLON BRAIDED

[B] 28-0314    수량: 5 FITG HOSE CAP 13/16 OD HOSE

[C] 59-1524    수량: 4 CLAMP, HOSE EAR 21.3 - 24.1MM

[D] 58-1034    수량: 2 FITG HOSE BARB-5/8 X 3/4GH-F

[E] 58-1843    수량: 2  FITG HOSE BARB-5/8 X NPT-3/4-M

[G] 58-2061    수량: 1 FITTING, HOSE BARB5/8 NPT1/2M STR BRASS

필요한 도구

  • 클램프 플라이어
  • 호스 커터

교환

1

새 호스를 준비하십시오.

  • 기계에서 기존 절삭유 호스를 제거하십시오.
  • 새 절삭유 호스를 기존 호스와 같은 길이로 자릅니다.

새 피팅을 선택하십시오.

  • 해당되는 경우 기기에서 기존 피팅을 제거합니다.
  • 해당하는 경우, 기존 호스와 기계의 피팅을 키트의 피팅과 일치시킵니다.

2

새 BARB FITTING [D, E, F 또는 G] 를 기계에 설치하십시오.

피팅의 바브 위에 HOSE CAP [A] 를 놓습니다.

새 HOSE [C]의 끝 위에 CLAMP [B] 를 놓습니다. 새 호스를 피팅에 완전히 밀어 넣으십시오.

캡에서 1/4" - 3/8"(6-10mm) 피팅의 바브 섹션에 걸쳐 CLAMP [B]를 다시 놓습니다.

클램프 플라이어 [5]를 사용하여 호스 주위에 클램프를 조입니다.

호스의 다른 쪽 끝에서 이 작업을 다시 수행하십시오.

절삭유 시스템을 최대 압력으로 작동하십시오. 누출이 있는지 확인하십시오.