MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Standard Coolant - Universal - 35’ Hose - Replacement - AD0229

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Raffreddamento standard - Universale - 35' Hose - Sostituzione - AD0229
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Refrigerante standard - Universale - Tubo da 35' - Sostituzione


AD0229

Si applica alle macchine create da: Gennaio 1989

Raffreddamento standard - Universale - 35' Hose - Sostituzione - AD0229

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sostituzione (2 passi) Back to Top

Introduzione

Il proiettore Flood Coolant 14' Universal Replacement Hose è un kit universale. Non verranno utilizzate tutte le parti.

  • Questo kit contiene tutte le parti necessarie per sostituire il tubo di alimentazione a bassa pressione su una macchina CNC Haas.
  • Il tubo di questo kit sostituisce il 5/8" o 3/4" agritura anti-inondazione, tubo crimpato in fabbrica sulla macchina.
  • I raccordi del tubo a morsetto effettuano una connessione più stretta che impedisce perdite.
  • Il tubo intrecciato in nylon è durevole, fornendo anni di uso standard.

Il documento si applica a queste parti

KIT PN: 93-2336, HOSE, COOLANT 5/8 ID X 35 FT UNIVERSAL KIT Qty: 1

[A] 58-1841     35' (4.3 m)  HOSE 5/8 ID PU NYLON BRAIDED

[B] 28-0314    Qty: 5 FITG HOSE CAP 13/16 OD HOSE

[C] 59-1524    Qty: 4 CLAMP, HOSE EAR 21.3 - 24.1MM

[D] 58-1034    Qty: 2 FITG HOSE BARB-5/8 X 3/4GH-F

[E] 58-1843    Qty: 2.FITG HOSE BARB-5/8 X NPT-3/4-M

[G] 58-2061    Qty: 1 FITTING, HOSE BARB5/8 NPT1/2M STR BRASS

Strumenti necessari

  • Clamp Pinie
  • Utensile del tubo

Sostituzione

1

Preparare il nuovo tubo:

  • Rimuovere il vecchio tubo di raffreddamento dalla macchina.
  • Tagliare il nuovo tubo di raffreddamento alla stessa lunghezza del vecchio tubo flessibile.

Selezionare nuovi raccordi:

  • Rimuovere i vecchi raccordi dalla macchina, se applicabile.
  • Abbinare i raccordi dal vecchio tubo e la macchina, se applicabile, ai raccordi nel kit.

2

Installare il nuovo BARB FITTING [D, E, F o G] sulla macchina.

Mettere un HOSE CAP [A] sopra il barb del raccordo.

Mettere un CLAMP [B] alla fine del nuovo HOSE [C]. Spingere completamente il nuovo tubo sul raccordo.

Mettere il CLAMP [B] indietro sopra la sezione barb del raccordo 1/4" - 3/8" (6-10 mm) dal tappo.

Utilizzare le pinze a morsetto [5] per stringere il morsetto intorno al tubo flessibile.

Farlo di nuovo sull'altra estremità del tubo.

Azionare il sistema di raffreddamento a piena pressione. Cerca le perdite.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.