MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Standard Coolant - Universal - 35’ Hose - Replacement - AD0229

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Standardowy płyn chłodzący-uniwersalny-35 do węża-wymiana-AD0229
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Standardowe chłodziwo – Uniwersalne - wąż 35’ - Wymiana


AD0229

Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń, 1989

Standardowy płyn chłodzący-uniwersalny-35 do węża-wymiana-AD0229

- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Wymiana (2 kroki) Back to Top

Wprowadzenie

Uniwersalny wąż do wymiany płynu chłodzącego Flood 14 ' jest uniwersalnym zestawem. Nie wszystkie części będą używane.

  • Zestaw zawiera wszystkie elementy niezbędne do wymiany niskociśnieniowego węża zasilającego maszyny CNC firmy Haas.
  • Wąż w tym zestawie zastępuje 5/8" lub 3/4" chłodzącego, fabrycznie zacięty wąż na maszynie.
  • Złączki węży typu Clamp sprawiają, że połączenie jest bardziej rygorystyczne, co zapobiega wyciekowi.
  • Nylonowy wąż pleciony jest trwały, zapewniając lata standardowego użytkowania.

Dokument dotyczy tych części

ZESTAW PN: 93-2336 w, HOSE, COOLANT 5/8 ID X 35 FT UNIVERSAL KIT Ilość: 1

[A] 58-1841     35' (4.3 m)  HOSE 5/8 ID PU NYLON BRAIDED

[B] 28-0314    Ilość: 5 FITG HOSE CAP 13/16 OD HOSE

[C] 59-1524    Ilość: 4 CLAMP, HOSE EAR 21.3 - 24.1MM

[D] 58-1034    Ilość: 2 FITG HOSE BARB-5/8 X 3/4GH-F

[E] 58-1843    Ilość: 2.FITG HOSE BARB-5/8 X NPT-3/4-M

[G] 58-2061    Ilość: 1 FITTING, HOSE BARB5/8 NPT1/2M STR BRASS

Wymagane narzędzia

  • Szczypce zaciskowe
  • Obcinak do węży

Wymiana

1

Przygotuj nowy wąż:

  • Wyjmij stary wąż chłodziwa z urządzenia.
  • Przeciąć nowy wąż chłodziwa na tę samą długość, co stary wąż.

Wybierz nowe łączniki:

  • Usuń stare łączniki z urządzenia, jeśli ma to zastosowanie.
  • Dopasować armaturę ze starego węża i maszyny, jeśli ma to zastosowanie, do armatury w zestawie.

2

Zainstaluj nowe BARB FITTING [D, E, F lub G] na maszynie.

Należy umieścić HOSE CAP A nad Barb łącznika.

Należy umieścić CLAMP B na koniec nowego HOSE [C]. Wsuń całkowicie nowy wąż na złączkę.

Należy umieścić CLAMP B z powrotem nad sekcją Barb złączki 1/4" -3/8 w" (6-10 mm) od nasadki.

Użyć Szczypce zaciskowe [5], aby dokręcić zacisk wokół węża.

Zrób to ponownie na drugim końcu węża.

Obsługiwać układ chłodzenia pod pełnym ciśnieniem. Poszukaj przecieków.
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.