Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Standard Coolant - Universal - 35’ Hose - Replacement - AD0229

Servisna domača stran Kako poteka postopek Standardna hladilna tekočina - univerzalna - 35 'cev - zamenjava - AD0229
Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Standardna emulzija – univerzalna – 35' cev – zamenjava


AD0229

Velja za stroje, izdelane iz: Januar, 1989

Standardna hladilna tekočina - univerzalna - 35 'cev - zamenjava - AD0229

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Zamenjava (2 koraki) Back to Top

Uvod

14‘ univerzalna rezervna cev za poplavno hlajenje s hladilno tekočino je univerzalni komplet. Niso uporabljeni vsi deli.

  • Ta komplet vsebuje vse dele, potrebne za zamenjavo nizkotlačne dovodne cevi na stroj Haas CNC.
  • Cev v tem kompletu zamenja 5/8" ali 3/4" poplavna hladilna tekočina, tovarniško stisnjena cev na vašem stroju.
  • Cevni priključki v obliki spone omogoča tesnejšo povezavo, ki preprečuje uhajanje.
  • Najlonska pletena cev je trpežna, saj zagotavlja dolgoletno standardno uporabo.

Dokument velja za naslednje dele

ŠT. DELA KOMPLETA: 93-2336, HOSE, COOLANT 5/8 ID X 35 FT UNIVERSAL KIT količina: 1

[A] 58-1841     35' (4.3 m)  HOSE 5/8 ID PU NYLON BRAIDED

[B] 28-0314    količina: 5 FITG HOSE CAP 13/16 OD HOSE

[C] 59-1524    količina: 4 CLAMP, HOSE EAR 21.3 - 24.1MM

[D] 58-1034    količina: 2 FITG HOSE BARB-5/8 X 3/4GH-F

[E] 58–1843    količina: 2  FITG HOSE BARB-5/8 X NPT-3/4-M

[G] 58-2061    količina: 1 FITTING, HOSE BARB5/8 NPT1/2M STR BRASS

Potrebna orodja

  • Vpenjalne klešče
  • Rezalnik cevi

Zamenjava

1

Pripravite novo cev:

  • Odstranite staro cev za hladilno tekočino s stroja.
  • Novo cev za hladilno tekočino odrežite na enako dolžino kot staro cev.

Izberite nove priključke:

  • Odstranite stare priključke s stroja, če je primerno.
  • Prilagodite priključke iz stare cevi in stroja, če je primerno, glede na priključke v kompletu.

2

Namestite nov BARB FITTING [D, E, F ali G] na stroj.

Postavite HOSE CAP [A] nad montažni priključek.

Postavite CLAMP [B] čez konec novega HOSE [C]. Novo cev potisnite v celoti na priključek.

Postavite CLAMP [B] nazaj nad odsekom montažnega priključka 1/4" - 3/8" (6-10 mm) od pokrovčka.

S kleščami [5] zategnite sponko okoli cevi.

To naredite še enkrat na drugem koncu cevi.

Hladilni sistem uporabljajte pri polnem tlaku. Preglejte, ali pušča.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.