My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
Pallet Pool, UMC-500

Pregled UMC-500(SS) magazina paleta

Opcija magazina paleta sa 16 radnih stolova za univerzalne strojne centre Haas UMC-500 i UMC-500SS dizajnirana je za proizvodnju velikih količina i operaciju bez ljudskog nadzora. Ovo proizvodno rješenje se također odlikuje izvođenjem dijelova s velikim brojem/malim volumenom jer korisnik može dodijeliti poseban strojni program dijela za svaku paletu. Svaki put kada se paleta pomakne u područje strojne obrade, upravljački uređaj automatski poziva dodijeljeni strojni program.

 

Specifikacije UMC-500(SS) magazina paleta

  INČ METRIC
Broj stanica 16 + 1 16 + 1
Broj paleta
17
17
Dužina palete
7,9 in 200 mm
Širina palete
7,9 in
200 mm
Maksimalni unos paleta (držač obratka + obradak)
200 lb
90,7 kg
Maksimalni promjer dijela (držač obratka + obradak) 8,0 in
203 mm
Maksimalna visina dijela (držač obratka + obradak) 16,5 in 419 mm

UMC-500(SS) tablica rasporeda paleta

Sučelje tablice rasporeda palete

Pojednostavljena tablica rasporeda palete (PST) upravlja funkcijama zakazivanja palete s namjenskog zaslona. Palete se mogu zakazati pojedinačno, u skladu sa zahtjevima prioriteta i redoslijeda.

  • Svaka paleta je identificirana brojevima od (1 do 17), a svako mjesto skladištenja unutar magazina palete i stroja identificirano je slovima od (A do Q). Mjesta pohrane se ne mijenjaju, ali se ID brojevi paleta pomiču tako da u svakom trenutku možete brzo vidjeti gdje se nalazi. Djelomično prozirni brojevi označavaju odredište palete kad je magazin paleta u pokretu.
  • Stupac LOAD ORDER označava planirani prioritet svake palete. Rasporedite palete pritiskom na gumb Raspored palete na stanici za umetanje na magazinu palete, pritiskom na tipku F2 dok je željena paleta označena na PST-u ili jednostavnim unosom broja u stupac LOAD ORDER za tu paletu.
  • Označite stupac PROGRAM NAME za paletu i pritisnite ENTER za kretanje do popisa programa i odabir programa koji će se pokrenuti svaki put kad se paleta umetne u stroj.
  • Funkcijske tipke s jednim dodirom iz PST-a pojednostavljuju uobičajene zadatke tijekom upravljanja strojem.
    • Pritisnite ALTER za umetanje označene palete u stroj i aktiviranje određenog programa.
    • Pritisnite INSERT za pokretanje aktivnog programa. Ovaj gumb započinje ciklus u načinu “Paleta”. Način palete interpretirat će M199 kôd kao: “umetnite sljedeću zakazanu paletu i pokrenuti dodijeljeni joj program” (vidi dolje).
    • Pritisnite F2 da zakažete označenu paletu.
    • Pritisnite F3 da biste poslali paletu na stanicu za umetanje (polica A) na praznu stanicu u odjeljku palete.
    • Pritisnite F4 da biste označenu paletu dopremili do stanice za umetanje (polica A).

Razvili smo novu M-naredbu za upotrebu s automatskim izmjenjivačima paleta. M199 se obično koristi na kraju programa. Kada se program pokrene pritiskom na [CYCLE START] u načinu Memorija, M199 djeluje točno poput M30 (završetak i resetiranje programa). Ali ako se program pokrene pritiskom na [INSERT] dok je prikazana tablica rasporeda palete (PALLET MODE), M199 će narediti promjenu palete za umetanje sljedeće zakazane palete, a zatim pokrenuti program povezan s tom paletom. To omogućava korisniku da započne strojnu obradu na bilo kojoj paleti, čak i na početku programa i nastavi neprekidnu obradu sve dok su zakazane palete.

UMC-500(SS) Pojedinosti o paleti

Kad se sa strojem naruči opcija magazina paleta sa 16 radnih stolova, kupac dobiva ukupno 17 paleta. Svaka paleta ima 1" (25,4 mm) debljine, a mjeri 7,9" x 7,9" (200 x  200 mm). Palete su izrađene od mekog čelika, s precizno strojno obrađenom gornjom površinom koja se može izbušiti i urezati kako bi se prihvatili prilagođeni alat ili standardni škripci. Radni prostor ovih paleta ima promjer od 8" (203 mm) x 16,5" (419 mm).

  • Mekani čelik s praznom gornjom površinom
  • Izbušite rupe i urežite navoje prema potrebi za postprodajni držač obratka 
  • Jednostavno prihvaća prilagođene stege
  • Dostupne su dodatne palete
  • Veličina palete od 7,9" x 7,9" (200 x 200 mm)
  • 8" (203 mm) promjera x 16,5" (419 mm) visine radnog prostora

Uključuje bočno pričvršćen izmjenjivač alata 50+1

Opcija s magazina paleta sa 16 radnih stolova nadograđuje UMC-500(SS) na Haas dizajnirani i ugrađeni bočno pričvršćen izmjenjivač alata 50+1, pružajući dodatna gnijezda alata za rezervne alate i pokretanje više poslova. Hvataljka s dvostrukom rukom brzo izmjenjuje alate kako bi se smanjilo vrijeme van rezanja.

Izmjenjivač alata ima značajku servo pogonjenog karusela koji omogućuje izravno pozicioniranje na bilo koji alat u karuselu. Nema više indeksiranja po jednog džepa istodobno. Brže pozicioniranje smanjuje vrijeme ciklusa tijekom kratkih strojnih obrada ili kad karusel nije prethodno postavljen za sljedeći alat. Ako su susjedni džepovi prazni, izmjenjivač alata prihvatit će alat za preveliku veličinu, a postoji ugrađeni postupak automatskog oporavka ako dođe do prekida izmjenjivanja alata iz bilo kojeg razloga.

  • Direktno pozicioniranje karusela za super brzo postavljanje alata
  • Brzo izmjenjivanje alata skraćuje vrijeme ciklusa na svakom izmjenjivanju alata
  • Tablica džepnih alata na upravljačkoj ploči omogućuje potpunu kontrolu nad izmjenjivačem alata
  • Prepoznajte alate kao VELIKE da bi susjedni džepovi ostali prazni
  • Identificira alate kao TEŠKE za usporavanje kretanja izmjenjivača alata

Sadrži CNC upravljački hladnjak ormara

Haas CNC upravljački hladnjak ormara u potpunosti je integriran klima uređaj za vašu Haas upravljačku elektroniku. Eliminira stanke uzrokovane toplotom, smanjujući unutarnju temperaturu upravljačkog ormara za 20°F (11 °C), povećavajući pouzdanost i produžavajući životni vijek komponenti. Ova tvornički ugrađena opcija napaja se izravno s upravljačkog uređaja, a montira se izravno na vrata upravljačkog ormara. A/C jedinica isporučuje se zasebno, a instalira je vaš HFO. 

  • Smanjuje unutarnju temperaturu upravljačkog ormara 
  • Povećava radne cikluse u zahtjevnim primjenama održavanjem hladnije elektronike 
  • Povećava pouzdanost i produžuje životni vijek elektroničkih komponenti
  • Napaja se izravno iz Haas upravljača

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.