Pallet Pool, UMC-500

UMC-500(SS)パレットプールの概要

Haas UMC-500 および UMC-500SS ユニバーサルマシニングセンター用の 16 ステーションパレットプールオプションは、大量生産と無人運転用に設計されています。この製造ソリューションは、ユーザーが各パレットに特定のパーツプログラムを割り当てることができるため、多品種/少量ロットの部品生産にも優れています。パレットが加工領域に移動するたびに、制御が割り当てられたパーツプログラムを自動的に呼び出します。

 

UMC-500(SS)パレットプールの仕様

  インチ メトリック
ステーションの数 16 + 1 16 + 1
パレットの数
17
17
パレットの長さ
7.9 インチ 200 mm
パレットの幅
7.9 インチ
200 mm
最大パレット積載量 (保持具+加工品)
200 ポンド
90.7 kg
最大部品直径(保持具+加工品) 8.0 インチ
203 mm
最大部品高さ(保持具+加工品) 16.5 インチ 419 mm

UMC-500(SS)パレットスケジュール表

パレットスケジュール表のインターフェース

簡素化されたパレットスケジュール表(PST)を使用すれば、専用の画面からパレットスケジュール機能を制御できます。パレットは、優先度と配列の要件に従って個別にスケジュールできます。

  • 各パレットは番号(1〜17)で識別され、パレットプールおよび機械内の各保管場所は文字(A〜Q)で識別されます。 保管場所は変更されませんが、パレット ID 番号が移動するので、いつでもパレットの保管場所をすばやく確認できます。パレットプールが移動している間、半透明の数字がパレットの目的地を示します。
  • 積載順のコラムには、各パレットのスケジュールされた優先順位が示されます。パレットのスケジュールを実行するには、パレットプールの積載ステーションでパレットスケジュールボタンを押すか、PST で目的のパレットが強調表示されているときに F2 キーを押すか、またはパレットの積載順コラムに数値を入力します。
  • パレットのプログラム名コラムを強調表示し、[ENTER] を押してプログラムリストをナビゲートし、機械にパレットが積載されるたびに実行するプログラムを選択します。
  • PST のワンタッチファンクションキーを使用すれば、機械を操作する際の一般的なタスクを簡素化できます。
    • [ALTER] を押して、強調表示されたパレットを機械に積載し、指定されたプログラムをアクティブにします。
    • [INSERT] を押して、アクティブなプログラムを実行します。このボタンを押すと、「パレット モード」でサイクルが開始します。パレットモードは M199 コードを次のように解釈します。「次にスケジュールされたパレットを積載し、割り当てられたプログラムを実行します」(下記を参照)。
    • F2 を押して、強調表示されたパレットをスケジュールします。
    • F3 を押して、積載ステーション(シェルフ A)のパレットをパレットプールの空のステーションに送ります。
    • F4 を押して、強調表示されたパレットを積載ステーション(シェルフ A)に移動します。

弊社は、オートパレットチェンジャーで使用する新しい M コードを開発しました。通常、M199 はプログラムの終了時に使用されます。メモリモードで [CYCLE START] を押してプログラムを開始すると、M199 は M30 (プログラム終了とリセット)と全く同様に機能します。ただし、パレットスケジュール表が表示されている状態(パレットモード)で [INSERT] を押してプログラムを開始すると、M199 は次にスケジュールされたパレットを積載するようにパレットを変更し、そのパレットに関連付けられたプログラムを実行します。これにより、ユーザーはどのパレットでも加工を開始し、パレットがスケジュールされている限り、途中でプログラムを開始する場合でも、中断なく加工を続行できるようになりました。

UMC-500(SS)パレットの詳細

16 ステーションパレットプールオプションを機械とともに注文すると、合計 17 パレットが顧客に提供されます。各パレットは、1" (25.4 mm)の厚さ、寸法は、7.9" x 7.9" (200 x  200 mm)です。パレットは軟鋼製で、上部表面は精密に加工されています。この上部表面は、カスタム工具や標準的なビスに対応するために、ドリルやタップすることが可能です。これらのパレットのついた作業加工範囲は、8" (203 mm)直径 x 16.5" (419 mm)です。

  • 軟鋼製で、上面はブランク
  • アフターマーケットの保持具の場合、必要に応じてドリルおよびタップします。 
  • カスタムメイドの固定具にも簡単に対応可能
  • 追加のパレットが利用できます
  • パレットサイズ、7.9" x 7.9" (200 x 200 mm)
  • 高さ、8" (203 mm)直径 x 16.5" (419 mm)の作業加工範囲

50+1 サイドマウントツールチェンジャー付属

16 ステーションパレットプールオプションは、UMC-500 (SS)を Haas が設計および製造した 50+1 サイドマウントツールチェンジャーにアップグレードし、バックアップツールや複数のジョブを実行するための追加の工具ポケットを提供します。ダブルアームグリッパが素早く工具を取り替え、非切削時間を最低限に抑えます。

このツールチェンジャーはサーボ駆動の回転ラックを搭載し、回転ラック上のあらゆる工具を直接位置決めすることができます。毎回ポケットをインデックスする必要がありません。短時間の加工作業の際、または、回転ラックの次の工具がプリステージングされていない際に、素早く位置決めができサイクル時間を短縮します。このツールチェンジャーは、隣接ポケットを空にするとオーバーサイズの加工に対応し、工具交換に何らかの支障がある際には内蔵自動リカバリープロセスが作動します。

  • 回転ラックを直接位置決めし、工具のステージングを迅速化
  • いつでも素早く工具交換し、サイクル時間を短縮
  • 制御にあるポケットツール表でツールチェンジャーを完全制御
  • 隣接ポケットを空にしておくには大型工具として認識
  • ツールチェンジャーの動きを遅くするには過重量工具として認識

CNC 制御キャビネットクーラー付属

Haas CNC制御キャビネットクーラーは、Haas 制御の電子機器用の完全に統合された空調ユニットです。制御キャビネットの内部温度を20°F(11°C)下げることで、熱によるダウンタイムをなくし、信頼性を高め、コンポーネントの寿命を延ばします。この工場取付けオプションは、制御から直接給電されるもので、制御キャビネットのドアに直接取り付けられます。この A/C ユニットは個別に出荷され、HFO が取り付けを行います。 

  • 制御キャビネットの内部温度を低下 
  • 電子機器の低温を維持することにより、要求の厳しいアプリケーションでデューティサイクルを増加 
  • 信頼性を高め、電子コンポーネントの寿命を延長
  • Haas 制御から直接給電