My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
Pallet Pool, UMC-500

Overblik over UMC--500(SS) pallette pool

Pallette pool med 16 stationer-funktionen, som er tilgængelig på Haas’ UMC-500 og UMC-500SS universelle bearbejdningscentre er designet til produktion i høj volumen og ubemandet drift. Denne fremstillingsløsning udmærker sig også ved delkørsler med høj-mix/lav volumen, fordi brugeren kan tildele et specifikt emneprogram til hver palle. Hver gang pallen flyttes ind i bearbejdningsområdet, vil styringen automatisk finde det tildelte emneprogram.

 

Specifikationer for UMC-500(SS) pallette pool

  TOMME METRISK
Antal stationer 16 + 1 16 + 1
Antal paller
17 %
17 %
Pallelængde
7,9 tommer 200 mm
Pallebredde
7,9 tommer
200 mm
Maksimal pallebelastning (emneholder + arbejdsemne)
200 lb
90,7 kg
Maksimal emnediameter (emneholder + arbejdsemne) 8,0 tommer
203 mm
Maksimal emnehøjde (emneholder + arbejdsemne) 16,5 tommer 419 mm

UMC-500(SS) palleskema

Palleskema-interface

Det forenklede palleskema (PST) styrer palleplanlægningsfunktioner fra en dedikeret skærm. Paller kan planlægges individuelt i henhold til prioritet og krav til rækkefølge.

  • Hver palle er identificeret med et nummer (1 til 17), og hvert opbevaringssted i pallette poolen og maskinen identificeres med et bogstav (A til Q). Opbevaringsstederne ændrer sig ikke, men palle-ID-numrene bevæger sig, så du til enhver tid hurtigt kan se, hvor en palle befinder sig. Gennemsigtige tal angiver en palles destination, mens pallette poolen er i bevægelse.
  • Kolonnen LOAD ORDER angiver den planlagte prioritet for hver palle. Planlæg paller ved at trykke på Palleskema-knappen ved isætningsstationen på pallette poolen ved at trykke på F2-tasten, mens den ønskede palle er fremhævet på PST, eller ved blot at indtaste et nummer i LOAD ORDER-kolonnen for den pågældende palle.
  • Fremhæv PROGRAM NAME-kolonnen for en palle, og tryk på ENTER for at navigere i programlisten, og vælg hvilket program der skal køres, hver gang pallen lægges i maskinen.
  • One-touch-funktionstasterne fra PST forenkler fælles opgaver, når du betjener maskinen.
    • Tryk ALTER for at isætte den fremhævede palle i maskinen og aktivere det udpegede program.
    • Tryk på INSERT for at køre det aktive program. Denne knap starter cyklen i "Palle-tilstand". Palle-tilstand vil fortolke en M199-kode som: "Indlæs den næste planlagte palle og kør det tildelte program" (se nedenfor).
    • Tryk på F2 for at planlægge den fremhævede palle.
    • Tryk på F3 for at sende pallen på isætningsstationen (Hylde A) til en tom station i pallette pool.
    • Tryk på F4 for at bringe den fremhævede palle til isætningsstationen (Hylde A).

Vi har udviklet en ny M-kode til brug med Automatiske Palleskiftere. M199 bruges typisk ved programmets slutning. Hvis programmet er startet med knappen [CYCLE START] i Hukommelsestilstand, fungerer M199 ligesom M30 (Programafslutning og Genstart). Men hvis programmet er startet med knappen [INSERT], mens palleskemaet vises, vil M199 programmere en palleveksling til at isætte den næste planlagte palle, og så køre det program, der er tilknyttet den palle. Det betyder, at så længe der er planlagte paller, kan brugeren starte bearbejdningen på enhver palle og fortsætte uhindret bearbejdning.

Detaljer om UMC-500(SS) palle

Når pallette poolen med 16 stationer-funktionen bestilles sammen med maskinen, modtager kunden i alt 17 paller. Hver palle er 25,4 mm (1") tyk og måler 200 x  200 mm (7,9" x 7,9"). Pallerne er fremstillet af blødt stål med en præcisionsbearbejdet topoverflade, som kan bores i og gevindskæres for at tilpasse brugerdefineret værktøj eller standard-skruestikker. Med disse paller er arbejdsområdet 203 mm (8") diameter x 419 mm (16.5").

  • Blødt stål med blank topoverflade
  • Bor og skær gevind til brugerdefineret emneholder 
  • Lettilgængelig opbevaring til brugerdefinerede fixturer
  • Ekstra paller er tilgængelige
  • 200 x 200 mm (7,9" x 7,9") pallestørrelse
  • 203 mm (8") diameter x 419 mm (16,5") højt arbejdsområde

Omfatter 50+1 sidemonteret værktøjsveksler

Pallette poolen med 16 stationer-funktionen opgraderer UMC-500(SS) til en Haas-designet og -bygget 50+1 sidemonteret værktøjsveksler og giver ekstra værktøjslommer til backup-værktøj og kørsel af flere jobs. En dobbelt armgriber skifter hurtigt mellem værktøjerne for at minimere tiden, hvor der ikke skæres.

Denne værktøjsveksler har en servostyret karrusel, som muliggør direkte positionering af ethvert værktøj i karrusellen. Nu skal du ikke mere indeksere én station ad gangen. Hurtigere positionering reducerer cyklustider under korte bearbejdningsopgaver, eller når karruselen ikke allerede er forberedt til næste værktøj. Med tilstødende tomme stationer accepterer værktøjet isætning af ekstra stort værktøj, og der er en indbygget, automatisk genoprettelsesproces, hvis et værktøjsskift skulle blive afbrudt af en hvilken som helst årsag.

  • Karrusel med direkte placering for superhurtig værktøjsklargøring
  • Hurtige værktøjsskift forkorter cyklustiderne ved hvert værktøjsskift
  • Lommeværktøjsbord i styringen giver fuldstændig kontrol over værktøjsveksleren
  • Identificer værktøjer som STORE for at efterlade tilstødende stationer tomme
  • Identificer værktøjer som TUNGE for at decelerere værktøjsvekslerbevægelse

Inkluderer kabinetkøler med CNC-styring

Haas-kabinetkøleren med CNC-styring er et fuldt ud integreret klimaanlæg til din Haas-styringselektronik. Det eliminerer driftsstop, som skyldes varme, ved at reducere den indvendige temperatur i kontrolkabinettet med 11 °C (20 °F), så komponenternes driftssikkerhed og levetid får et boost. Dette fabriksinstallerede ekstraudstyr strømforsynes af kontrolenheden og monteres direkte på kontrolkabinettets dør. Klimaanlægget leveres separat og monteres af dit HFO. 

  • Reducerer den indvendige temperatur i kontrolkabinettet 
  • Øger driftscyklusser i krævende anvendelse ved at holde elektronikken kølig 
  • Øger pålideligheden og forlænger de elektroniske komponenters levetid
  • Drevet direkte af Haas-styring

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.