Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Pallet Pool, UMC-500

Pregled zalogovnika palet UMC-500(SS)

Možnost zalogovnika palet za 16 postaj, ki je na voljo pri univerzalnih obdelovalnih centrih Haas UMC-500 in UMC-500SS, je načrtovana za proizvodnjo velikega obsega in obratovanje brez nadzora. Ta proizvodna rešitev se izvrstno obnese tudi za visoko prilagodljivo obdelavo majhnega obsega, saj lahko uporabnik dodeli specifičen program za obdelavo vsaki paleti posebej. Vsakič ko se paleta pomakne v območje strojne obdelave, bo krmiljenje samodejno poklicalo dodeljeni program za obdelavo.

 

Specifikacije zalogovnika palet UMC-500(SS)

  INČ METRIČNE ENOTE
Število postaj 16 + 1 16 + 1
Število palet
17
17
Dolžina palete
7,9 palca 200 mm
Širina palete
7,9 palca
200 mm
Maksimalne obremenitve palete (vpenjanje obdelovanca + obdelovanec)
200 funtov
90,7 kg
Maksimalni premer obdelovanca (vpenjanje obdelovanca + obdelovanec) 8,0 palca
203 mm
Maksimalna višina obdelovanca (vpenjanje obdelovanca + obdelovanec) 16,5 palca 419 mm

Preglednica z razporedom palet UMC-500(SS)

Vmesnik preglednice z razporedom palet

Poenostavljena preglednica z razporedom palet (PST) nadzira funkcije razporejanja palet na namenskem zaslonu. Palete je mogoče identificirati posamezno glede na prioriteto in zahteve po določanju zaporedja.

  • Vsaka paleta je poimenovana z numerično vrednostjo (1 do 17) in vsaka lokacija za skladiščenje v zalogovniku palet in stroju je poimenovana s črko (A do Q). Lokacije za skladiščenje se ne spreminjajo, medtem ko se ID-oznake palet spreminjajo, tako da lahko hitro ugotovite, kje je katera od palet. Prosojne številke označujejo destinacijo palete, ko zalogovnik palet izvaja premik.
  • Stolpec VRSTNI RED NALAGANJA označuje prioriteto, ki je dodeljena vsaki paleti. Palete načrtujete s pritiskom na gumb Načrtuj paleto na nalagalni postaji na zalogovniku palet, s pritiskom na tipko F2, ko je želena paleta označena v PST ali preprosto z vnosom številke za to paleto v stolpec VRSTNI RED NALAGANJA.
  • Označite stolpec IME PROGRAMA za paleto in pritisnite ENTER za navigacijo po seznamu programov in izberite, kateri program naj se zažene vsakič, ko je ta paleta naložena v stroj.
  • Funkcijske tipke z enim pritiskom na PST poenostavijo pogoste naloge pri upravljanju stroja.
    • Pritisnite NADOMESTI (ALTER) za nalaganje označene palete v stroj in aktiviranje njenega dodeljenega programa.
    • Pritisnite VSTAVI (INSERT) za zagon aktivnega programa. Ta gumb zažene cikel v “paletnem načinu”. Paletni način bo interpretiral kodo M199 kot: “naloži naslednjo načrtovano paleto in zaženi njen dodeljeni program” (glejte spodaj).
    • Pritisnite F2, da načrtujete označeno paleto.
    • Pritisnite F3, da pošljete paleto na nalagalni postaji (polica A) na prazno postajo v zalogovniku palet.
    • Pritisnite F4, da usmerite označeno paleto na nalagalno postajo (polica A).

Razvili smo novo M-kodo za uporabo z avtomatskimi paletnimi menjalci. M199 se po navadi uporablja na koncu programa. Ko program znova zaženete s pritiskom na [CYCLE START] v načinu Pomnilnik, se M199 izvede enako kot M30 (konec in ponastavitev programa). Če pa je bil program zagnan s pritiskom na [INSERT] (VSTAVI) med prikazom preglednice z razporedom palet (PALLET MODE (PALETNI NAČIN)), bo M199 ukazal menjavo palete, da naloži naslednjo načrtovano paleto, in nato zagnal program, ki je povezan s to paleto. To uporabniku omogoča, da lahko začne strojno obdelavo na kateri koli paleti, celo sredi programa, in nemoteno nadaljuje s strojno obdelavo, dokler so na voljo načrtovane palete.

Podrobnosti palete UMC-500(SS)

Ko poleg stroja naročite še zalogovnik palet za 16 postaj, imate skupaj 17 palet. Vsaka paleta je debeline 1" (25,4 mm) in meri 7,9" x 7,9" (200 x  200 mm). Palete so izdelane iz blagega jekla z natančno obdelano vrhnjo površino, v katero je mogoče vrtati in vrezovati, da je primerna za orodja po meri ali standardne primeže. Delovno območje palet je 8" (203 mm) premera x 16,5" (419 mm).

  • Blago jeklo z gladko površino
  • Prevrtajte in vrezujte po meri za vpenjanje obdelovanca po prodaji 
  • Enostavno prilagajanje vpenjalnim napravam po meri
  • Na voljo dodatne palete
  • Velikost palete 7,9" x 7,9" (200 x 200 mm)
  • 8" (203 mm) premera x 16,5" (419 mm) višine delovnega območja

Vključuje stranski menjalec orodij 50+1

Zalogovnik palet za 16 postaj dopolnjuje UMC-500(SS) v stranski menjalec orodja 50+1 Haas, ki omogoča dodatne žepe orodja za pomožno orodje in hkratni potek več opravil. Roka z dvojnim prijemalom hitro zamenja orodje, da skrajša jalovi čas.

Ta menjalec orodja ima karusel s servo pogonom, ki omogoča neposredno pozicioniranje katerega koli orodja v karusel. Ni več treba indeksirati vsakega žepa posebej. Hitrejše pozicioniranje skrajša trajanje cikla pri kratkotrajnih opravilih strojne obdelave ali kot karusel ni vnaprej pripravljen za naslednje orodje. Če so sosednje odprtine prazne, bo menjalec orodja sprejel preveliko orodje, prav tako ima vgrajen samodejni postopek vračanja, če pride do prekinitve menjave orodja iz katerega koli razloga.

  • Neposredno pozicioniranje karusela za posebej hitro umeščanje orodij
  • Hitra menjava orodja skrajša čas cikla pri vsaki menjavi orodja
  • Tabela odprtin za orodje v krmilju omogoča popolno kontrolo nad menjalcem orodja
  • Označite orodja kot VELIKA, da pustite sosednje odprtine prazne
  • Označite orodja kot TEŽKA, da upočasnite gibanje menjalca orodja

Vključeno je hlajenje omarice CNC-krmilja

Hladilnik omarice CNC-krmilja Haas je v celoti integrirana klimatska naprava za elektroniko vašega krmilja CNC. Odpravi čas nedejavnosti zaradi toplote, tako da zniža notranjo temperaturo krmilne omarice za 11 °C (20 °F), s čimer poveča zanesljivost in podaljša življenjsko dobo komponent. Ta tovarniško nameščena možnost se napaja neposredno iz krmilja, namesti pa se neposredno na vrata krmilne omarice. Enota A/C se dobavi ločeno, namesti pa jo vaša tovarniška izpostava Haas (HFO). 

  • Zniža notranjo temperaturo krmilne omarice 
  • Poveča obratovalne cikle pri zahtevnih aplikacijah z vzdrževanjem elektronike hladilnika 
  • Poveča zanesljivost in podaljša življenjsko dobo elektronskih komponent
  • Napaja se neposredno iz krmilja Haas

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.