My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
Pallet Pool, UMC-500

Zásobník palet UMC-500(SS) – přehled

Doplněk zásobníku palet se šestnácti stanicemi, který je k dispozici k univerzálním obráběcím centrům řady Haas UMC-500 a UMC-500SS, je určen pro vysokoobjemovou výrobu a bezobslužné operace. Toto produkční řešení vyniká při produkci různorodých obrobků či obrobků s malým objemem, protože u něj může uživatel každé paletě přidělit konkrétní program obrobků. Pokaždé, když se paleta posune do obráběcí oblasti, řízení automaticky spustí přiřazený program obrobků.

 

Specifikace zásobníku palet UMC-500(SS)

  PALCOVÝ SYSTÉM METRICKÝ SYSTÉM
Počet stanic 16+1 16+1
Počet palet
17%
17%
Délka palety
7,9 palce 200 mm
Šířka palety
7,9 palce
200 mm
Maximální zatížení palety (upínání obrobku + obrobek)
200 lb
90.7 kg
Maximální průměr obrobku (upínání obrobku + obrobek) 8,0 palce
203 mm
Maximální výška obrobku (upínání obrobku + obrobek) 16,5 palce 419 mm

Tabulka programů palety UMC-500(SS)

Rozhraní tabulky programů palety

Zjednodušená tabulka programů palety (PST) ovládá funkce programování palet pomocí vyhrazené obrazovky. Palety lze naprogramovat individuálně na základě priority a požadavků sekvence.

  • Každá paleta je označena číslem (1 až 17) a každé úložné místo v zásobníku palet a na stroji je označeno písmenem (A až Q). Úložná místa se nemění, ale ID čísla palet se pohybují, takže můžete kdykoli rychle zjistit, kde paleta je. Průhledná čísla označují cíl palety, zatímco je zásobník palet v pohybu.
  • Sloupec POŘADÍ NAKLÁDÁNÍ označuje plánovanou prioritu každé palety. Palety naprogramujte stisknutím tlačítka Rozvrh palet na nakládací stanici v zásobníku palet, stisknutím klávesy F2, když je na PST zvýrazněna požadovaná paleta nebo jednoduše zadáním čísla do sloupce POŘADÍ NAKLÁDÁNÍ pro danou paletu.
  • Označte pro paletu sloupec NÁZEV PROGRAMU, stiskněte tlačítko ENTER pro procházení seznamu programů a vyberte, který program bude při každém naložení palety do stroje spuštěn.
  • Klávesy s funkcí One-Touch na PST zjednodušují běžné úkony při provozu stroje.
    • Stisknutím tlačítka ALTER se zvýrazněná paleta naloží do stroje a aktivuje svůj vyhrazený program.
    • Pro spuštění aktivního programu stiskněte VLOŽIT. Toto tlačítko spouští cyklus v “Paletovém režimu”. Paletový režim bude interpretovat kód M199 jako: “nakládání další naplánované palety a spuštění přiřazeného programu” (viz níže).
    • Pro přípravu rozvrhu pro označenou paletu stiskněte F2.
    • Stisknutím F3 odešlete paletu na nakládací stanici (polička A) do prázdné stanice v zásobníku palet.
    • Stisknutím F4 zvýrazněnou paletu přesunete na nakládací stanici (polička A).

Pro automatický měnič palet jsme vyvinuli nový M kód. M199 se obvykle používá na konci programu. V případě spuštění programu stisknutím tlačítka [CYCLE START] v režimu paměti, M199 se chová přesně jako M30 (ukončení a resetování programu). Pokud je však program spuštěn stisknutím tlačítka [INSERT] v době, kdy se zobrazuje tabulka programů palety (REŽIM PALETY), kód M199 vydá výměně palety příkaz k načtení další naplánované palety a spustí program spojený s touto paletou. Uživatel tak může spustit obrábění na libovolné paletě, dokonce i uprostřed programu, a pokračovat v nepřerušovaném obrábění, dokud jsou naplánovány palety.

Podrobné informace o paletě UMC-500(SS)

Jestliže si zákazníci ke stroji přiobjednají doplňkový zásobník palet se 16 stanicemi, obdrží jich celkově 17. Každá paleta má tloušťku 1" (25,4 mm) a rozměry 7,9" × 7,9" (200× 200 mm). Palety jsou vyrobeny ze středně pevné oceli a do přesně zbroušeného horního povrchu lze navrtat díry nebo vytvořit závity sloužící k namontování vlastních nástrojů nebo standardních svěráků. Pracovní prostor těchto palet má průměr 8" (203 mm) × 16,5" (419 mm).

  • Středně tvrdá ocel s prázdným horním povrchem
  • Vrtejte a závitujte podle potřeby pro doplňkové upínání obrobku 
  • Lze snadno namontovat vlastní upínání
  • K dostání jsou další palety
  • Rozměry palety 7,9"×7,9" (200×200 mm)
  • Pracovní prostor: průměr 8" (203 mm) × 16,5" (419 mm) na výšku

Obsahuje boční zásobník nástrojů 50+1

Doplňkový zásobník palet se 16 stanicemi modernizuje paletu UMC-500(SS) na boční zásobník nástrojů 50+1 navržený a integrovaný společností Haas. Nabídne vám dodatečné kapsy na nástroje pro náhradní nástroje a možnost vykonávat několik úloh současně. Unašeč dvojitého ramene rychle vyměňuje nástroje, aby zkrátil čas mimo řez na minimum.

Tento měnič nástrojů je vybavený karuselem poháněným servomotorem, který umožňuje přímé polohování na jakýkoli nástroj v karuselu. Již není potřeba indexovat jednu kapsu po druhé. Rychlejší polohování zkracuje doby cyklu během krátkých obráběcích operací nebo v případě, že není karusel nastaven na fázi pro další nástroj. Když jsou vedlejší kapsy prázdné, měnič nástrojů akceptuje nadměrně velké nástroje; a navíc má vestavěný automatický proces obnovení, kdyby výměna nástroje byla z jakéhokoli důvodu přerušena.

  • Karusel pro přímé polohování pro super rychlé fázování nástroje
  • Rychlé změny nástroje zkracují dobu cyklu při každé změně nástroje
  • Stůl s kapsami na nástroje umožňuje úplnou kontrolu měniče nástroje
  • Identifikace nástrojů jako VELKÝCH pro ponechání sousedících kapes prázdných
  • Identifikace nástrojů jako TĚŽKÝCH pro zpomalení pohybu měniče nástroje

Obsahuje chladič skříně řízení CNC

Chladič skříně CNC řízení Haas je plně integrovaná klimatizační jednotka pro elektroniku stroje Haas. Eliminuje prostoje způsobené horkem díky tomu, že sníží vnitřní teplotu řídicí skříně o 20°F (11°C), což zajišťuje zvýšení spolehlivosti a prodloužení životnosti součástí. Tato možnost instalovaná výrobcem je napájena přímo z řízení a připojuje se přímo ke dveřím řídicí skříně. Klimatizační jednotka se dodává samostatně a instaluje ji personál HFO. 

  • Snižuje vnitřní teplotu řídicí skříně 
  • Zvyšuje těžké obrábění v náročných aplikacích udržováním chladnějšího prostředí pro elektroniku 
  • Zvyšuje spolehlivost a prodlužuje životnost elektronických součástí
  • Napájeno přímo řízením Haas

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.